magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VASB - 흡착컵 완료
Festo
제품
진공 기술
흡착컵 완료
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/vacuum/v_gripper/vasb.prj},{NB=35415 VASB-75-1/4-NBR},{TNR=35415},{TYP=VASB-75-1/4-NBR},{INFO=},{EOLDATE=},{VERS=6},{VERS2=4},{VERS3=3},{TIF=3},{D=G1/4},{D1=4},{D2=75},{L=43.500},{L1=17.0},{L2=5.80},{L3=37.70},{SW=17},{H1=26.500},{CNSMASSEXACT=0.095},{GTIN=4052568010126}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
나사산
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
35410 VASB-8-M5-NBR
35410
VASB-8-M5-NBR
M5
2
8
22.500
11.3
2.85
19.65
8
0.004
4052568023232
35411 VASB-15-1/8-NBR
35411
VASB-15-1/8-NBR
G1/8
3
15
25.200
12.0
4.70
20.50
13
0.011
4052568023249
35416 VASB-100-1/4-NBR
35416
VASB-100-1/4-NBR
G1/4
4
100
44.000
17.0
5.80
38.20
17
0.170
4052568068127
152609 VASB-125-3/8-NBR
152609
VASB-125-3/8-NBR
G3/8
7
125
60.000
20.0
6.00
54.00
19
0.207
4052568070212
35412 VASB-30-1/8-NBR
35412
VASB-30-1/8-NBR
G1/8
3
30
34.000
12.0
4.80
29.60
13
0.015
4052568023256
35413 VASB-40-1/4-NBR
35413
VASB-40-1/4-NBR
G1/4
4
40
43.000
17.0
5.80
37.60
17
0.030
4052568023263
35414 VASB-55-1/4-NBR
35414
VASB-55-1/4-NBR
G1/4
4
55
52.000
17.0
5.80
46.60
17
0.042
4052568023270
35415 VASB-75-1/4-NBR
35415
VASB-75-1/4-NBR
G1/4
4
75
43.500
17.0
5.80
37.70
17
0.095
4052568010126
160992 VASB-8-M5-SI
160992
VASB-8-M5-SI
M5
2
8
22.500
11.5
5.00
17.50
8
0.002
158977 VASB-15-1/8-SI
158977
VASB-15-1/8-SI
G1/8
3
15
25.500
12.0
6.50
19.00
13
0.006
158978 VASB-30-1/8-SI
158978
VASB-30-1/8-SI
G1/8
3
30
34.000
12.0
6.50
27.50
13
0.009
158979 VASB-40-1/4-SI
158979
VASB-40-1/4-SI
G1/4
4
40
43.000
17.0
8.00
35.00
17
0.016
158980 VASB-55-1/4-SI
158980
VASB-55-1/4-SI
G1/4
4
55
52.000
17.0
8.00
44.00
17
0.026
160993 VASB-75-1/4-SI
160993
VASB-75-1/4-SI
G1/4
4
75
43.500
14.0
8.00
35.50
17
0.053
160994 VASB-100-1/4-SI
160994
VASB-100-1/4-SI
G1/4
4
100
43.500
14.0
8.00
35.40
17
0.095
160995 VASB-125-3/8-SI
160995
VASB-125-3/8-SI
G3/8
7
125
60.000
16.5
9.00
51.00
19
0.194
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D