magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VAD-M - 진공 발생기
Festo
제품
진공 기술
진공 발생기
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/vacuum/v_gen/vad.prj},{NB=35556 VAD-ME-3/8---(high)},{TNR=35556},{B=22.000},{D4=5.200},{D5=5.200},{H1=113.100},{H2=11.000},{H3=10.000},{H4=39.000},{H5=56.000},{H6=84.100},{L1=101.800},{L2=61.000},{L3=32.000},{L4=23.500},{L5=21.500},{L6=48.000},{L7=39.500},{L8=58.000},{NDM1=16.662},{LDM1=14.950},{NDM2=5.000},{LDM2=4.134},{NDM3=13.157},{LDM3=11.445},{VER=2},{CNSMASSEXACT=0.2420},{V=0},{L9=19.600},{H8=16.000},{L10=21.500},{B2=21.000},{L11=40.800},{R=50.000},{H9=44.400},{L12=35.600},{H10=31.200},{B3=7.800},{B4=6.600},{L13=3.200},{R2=3.500},{H11=3.100},{B5=14.800},{N1X=3.500},{N1Y=9.000},{NS=0.700},{N2X=21.500},{N2Y=1.500},{A=2.500},{B6=0.000},{L14=0.000},{TYP=VAD-ME-3/8},{INFO=},{D1=G3/8},{D2=M5},{LODLEVEL=high}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B
폭
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
나사산
ⁿ/ₐ
D3
나사산
ⁿ/ₐ
D4
직경
[mm]
D5
직경
[mm]
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
H3
높이
[mm]
H4
높이
[mm]
H5
높이
[mm]
H6
높이
[mm]
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
L3
길이
[mm]
L4
길이
[mm]
L5
길이
[mm]
L6
길이
[mm]
L7
길이
[mm]
L8
길이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
35552 VAD-MZB-M5---(high)
35552
VAD-MZB-M5
10.000
M5
M3
M5
3.200
0.000
55.000
9.800
5.000
14.500
25.000
45.000
48.500
33.500
11.000
6.500
27.000
28.500
25.500
0.000
0.0000
35553 VAD-MYB-1/8---(high...
35553
VAD-MYB-1/8
15.000
G1/8
M4
M5
4.200
0.000
62.500
12.700
7.000
22.000
29.000
53.500
67.200
43.500
14.000
5.500
33.500
34.600
32.000
0.000
0.0800
4052568115821
35554 VAD-ME-1/8---(high)
35554
VAD-ME-1/8
18.000
G1/8
M4
G1/8
4.200
3.200
93.000
14.200
6.500
20.000
36.000
64.100
76.000
61.000
27.000
19.000
30.500
48.000
32.500
58.000
0.1230
4052568115838
35555 VAD-ME-1/4---(high)
35555
VAD-ME-1/4
22.000
G1/4
M4
G1/8
4.200
4.200
106.800
8.700
9.000
33.000
50.000
78.100
96.600
61.000
29.000
22.500
21.500
48.000
37.000
58.000
0.2120
4052568115845
35556 VAD-ME-3/8---(high)
35556
VAD-ME-3/8
22.000
G3/8
M5
G1/4
5.200
5.200
113.100
11.000
10.000
39.000
56.000
84.100
101.800
61.000
32.000
23.500
21.500
48.000
39.500
58.000
0.2420
4052568010140
35529 VAD-MZB-I-M5---(hig...
35529
VAD-MZB-I-M5
10.000
M5
M3
M5
3.200
0.000
58.000
9.800
5.000
14.500
28.000
48.000
59.000
55.000
20.000
6.500
27.000
58.000
36.000
0.000
0.0000
35530 VAD-MYB-I-1/8---(hi...
35530
VAD-MYB-I-1/8
15.000
G1/8
M4
M5
4.200
0.000
67.500
12.700
7.000
22.000
34.000
58.500
80.200
67.000
26.000
5.500
33.500
70.000
45.000
0.000
0.1350
4052568115777
35531 VAD-ME-I-1/8---(hig...
35531
VAD-ME-I-1/8
18.000
G1/8
M4
G1/8
4.200
3.200
93.000
14.200
6.500
20.000
36.000
64.100
76.000
61.000
27.000
19.000
30.500
96.000
32.500
0.000
0.1600
4052568115784
35532 VAD-ME-I-1/4---(hig...
35532
VAD-ME-I-1/4
22.000
G1/4
M4
G1/8
4.200
4.200
106.800
8.700
9.000
33.000
50.000
78.100
96.600
61.000
29.000
22.500
21.500
96.000
37.000
0.000
0.2500
4052568010133
35533 VAD-ME-I-3/8---(hig...
35533
VAD-ME-I-3/8
22.000
G3/8
M5
G1/4
5.200
5.200
113.100
11.000
10.000
39.000
56.000
84.100
101.800
61.000
32.000
23.500
21.500
96.000
39.500
0.000
0.2800
4052568115791
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D