magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
OVEM-(P) - 진공 발생기
Festo
제품
진공 기술
진공 발생기
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/vacuum/v_gen/ovem_presets.prj},{NB=539997 OVEM-14-H-B-QO-CE-N-2P},{TNR=539997},{TYP=OVEM-14-H-B-QO-CE-N-2P},{INFO=},{NL=14},{EC=H},{B=B},{PA=QO},{RV=CE},{EA=N},{SN=2P},{AV=-},{D1=M12x1},{D2=M3},{D3=4.300},{B1=20.500},{B2=12.600},{H1=90.000},{H2=68.000},{H3=25.000},{H4=14.200},{H5=40.000},{H6=14.500},{H7=0.000},{L1=158.500},{L2=6.500},{L3=6.500},{L4=17.300},{L5=0.000},{L6=57.000},{L7=25.000},{L8=18.000},{L9=46.500},{L10=33.000},{L11=39.000},{L12=0.000},{EOLDATE=},{VER=1},{GTIN=4052568178031}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
C2
공압 포트 2
ⁿ/ₐ
C3
공압 포트 3
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
538825 OVEM-05-H-B-QO-OE-...
538825
OVEM-05-H-B-QO-OE-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
115.000
6.500
6.500
0.000
0.000
51.000
25.000
18.000
37.000
33.000
0.000
0.000
QS6
SD
0.325
4052568176549
538826 OVEM-07-H-B-QO-OE-...
538826
OVEM-07-H-B-QO-OE-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS8
SD
0.330
4052568176556
538827 OVEM-10-H-B-QO-OE-...
538827
OVEM-10-H-B-QO-OE-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS8
SD
0.330
4052568176563
538828 OVEM-05-H-B-QO-ON-...
538828
OVEM-05-H-B-QO-ON-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
115.000
6.500
6.500
0.000
0.000
51.000
25.000
18.000
37.000
33.000
0.000
0.000
QS6
SD
0.320
4052568176570
538829 OVEM-07-H-B-QO-ON-...
538829
OVEM-07-H-B-QO-ON-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS8
SD
0.325
4052568176587
538830 OVEM-10-H-B-QO-ON-...
538830
OVEM-10-H-B-QO-ON-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS8
SD
0.325
4052568176594
538831 OVEM-05-H-B-QO-CE-...
538831
OVEM-05-H-B-QO-CE-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
115.000
6.500
6.500
0.000
0.000
51.000
25.000
18.000
37.000
33.000
0.000
0.000
QS6
SD
0.325
4052568176600
538832 OVEM-07-H-B-QO-CE-...
538832
OVEM-07-H-B-QO-CE-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS8
SD
0.330
4052568176617
538833 OVEM-10-H-B-QO-CE-...
538833
OVEM-10-H-B-QO-CE-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS8
SD
0.330
4052568176624
538834 OVEM-05-H-B-QO-CN-...
538834
OVEM-05-H-B-QO-CN-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
115.000
6.500
6.500
0.000
0.000
51.000
25.000
18.000
37.000
33.000
0.000
0.000
QS6
SD
0.320
4052568176631
538835 OVEM-07-H-B-QO-CN-...
538835
OVEM-07-H-B-QO-CN-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS8
SD
0.325
4052568176648
538836 OVEM-10-H-B-QO-CN-...
538836
OVEM-10-H-B-QO-CN-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS8
SD
0.325
4052568176655
539983 OVEM-05-H-BN-QO-OE...
539983
OVEM-05-H-BN-QO-OE-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
115.000
6.500
6.500
0.000
0.000
51.000
25.000
18.000
37.000
33.000
0.000
0.000
QS-1/4
SD
0.325
539984 OVEM-07-H-BN-QO-OE...
539984
OVEM-07-H-BN-QO-OE-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS-5/16
SD
0.330
539985 OVEM-10-H-BN-QO-OE...
539985
OVEM-10-H-BN-QO-OE-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS-5/16
SD
0.330
539986 OVEM-05-H-BN-QO-ON...
539986
OVEM-05-H-BN-QO-ON-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
115.000
6.500
6.500
0.000
0.000
51.000
25.000
18.000
37.000
33.000
0.000
0.000
QS-1/4
SD
0.320
539987 OVEM-07-H-BN-QO-ON...
539987
OVEM-07-H-BN-QO-ON-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS-5/16
SD
0.325
539988 OVEM-10-H-BN-QO-ON...
539988
OVEM-10-H-BN-QO-ON-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS-5/16
SD
0.325
539989 OVEM-05-H-BN-QO-CE...
539989
OVEM-05-H-BN-QO-CE-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
115.000
6.500
6.500
0.000
0.000
51.000
25.000
18.000
37.000
33.000
0.000
0.000
QS-1/4
SD
0.325
539990 OVEM-07-H-BN-QO-CE...
539990
OVEM-07-H-BN-QO-CE-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS-5/16
SD
0.330
539991 OVEM-10-H-BN-QO-CE...
539991
OVEM-10-H-BN-QO-CE-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS-5/16
SD
0.330
539992 OVEM-05-H-BN-QO-CN...
539992
OVEM-05-H-BN-QO-CN-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
115.000
6.500
6.500
0.000
0.000
51.000
25.000
18.000
37.000
33.000
0.000
0.000
QS-1/4
SD
0.320
539993 OVEM-07-H-BN-QO-CN...
539993
OVEM-07-H-BN-QO-CN-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS-5/16
SD
0.325
539994 OVEM-10-H-BN-QO-CN...
539994
OVEM-10-H-BN-QO-CN-N-2P
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
6.500
6.500
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
QS-5/16
SD
0.325
540003 OVEM-07-H-B-GO-OE-...
540003
OVEM-07-H-B-GO-OE-N-2N
M12x1
M3
5.500
20.500
12.600
90.000
68.000
26.000
14.200
40.000
14.500
0.000
128.000
17.200
17.200
17.300
0.000
51.000
25.000
18.000
46.500
33.000
0.000
0.000
G1/4
SD
0.335
4052568178055
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D