피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DNCT - 탠덤 실린더
Festo
제품
공압 드라이브
탠덤, 고출력 및 다위치 실린더
탠덤 및 고출력 실린더
DNCT
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/tandem_multip/tandem/dnct/dnct_asy.prj},{NB=191109 DNCT-63-3-PPV-A---(asm_0)},{TNR=191109},{TYP=DNCT},{AUSF=PPV-A},{HUB=3},{HUBST=0},{KDM=63},{AM=32.000},{B=45.000},{BG=17.000},{E=75.000},{EE=G 3/8},{EEMM=16.662},{EEKDR=14.950},{F1=64.400},{G=35.600},{J2=12.400},{J3=10.000},{KK=M16x1,5},{KKMM=16.000},{KKKDR=14.160},{L1=28.500},{L2=150.000},{L7=6.600},{MM=20.000},{PL=17.000},{PL1=17.200},{RT=M8},{RTMM=8.000},{RTKDR=5.917},{TG=56.500},{VA=4.000},{VD=15.000},{WH=38.200},{ZJ=273.900},{SW1=17.000},{SW2=24.000},{SW3=8.000},{AUSHUB=[3:500]},{A1=28.125},{A2=8.750},{A3=37.000},{A4=28.135},{NA=31.000},{PR=35.000},{BR=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
AUSF
디자인
ⁿ/ₐ
KDM
사이즈
[mm]
AM
길이
[mm]
B
직경
[mm]
BG
깊이
[mm]
E
폭
[mm]
EE
공압 포트
ⁿ/ₐ
F1
길이
[mm]
G
길이
[mm]
J2
길이
[mm]
J3
길이
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
L7
길이
[mm]
MM
직경
[mm]
PL
길이
[mm]
PL1
길이
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
TG
길이
[mm]
VA
길이
[mm]
VD
길이
[mm]
WH
길이
[mm]
ZJ
길이
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
191106 DNCT-32-2-PPV-A
191106
DNCT
PPV-A
32
22.000
30.000
16.000
45.500
G 1/8
35.000
25.100
6.000
5.200
M10x1,25
18.000
104.200
3.300
12.000
15.100
9.000
M6
32.500
4.000
10.000
26.200
199.600
10.000
16.000
6.000
191210 DNCT-32-2-PPV-A-S6
191210
DNCT
PPV-A-S6
32
22.000
30.000
16.000
45.500
G 1/8
35.000
25.100
6.000
5.200
M10x1,25
18.000
104.200
3.300
12.000
15.100
9.000
M6
32.500
4.000
10.000
26.200
199.600
10.000
16.000
6.000
191107 DNCT-40-2-PPV-A
191107
DNCT
PPV-A
40
24.000
35.000
16.000
54.000
G 1/4
47.600
29.600
8.000
6.000
M12x1,25
21.500
123.500
3.600
16.000
14.000
13.300
M6
38.000
4.000
10.500
30.000
229.400
13.000
18.000
6.000
191211 DNCT-40-2-PPV-A-S6
191211
DNCT
PPV-A-S6
40
24.000
35.000
16.000
54.000
G 1/4
47.600
29.600
8.000
6.000
M12x1,25
21.500
123.500
3.600
16.000
14.000
13.300
M6
38.000
4.000
10.500
30.000
229.400
13.000
18.000
6.000
191108 DNCT-50-2-PPV-A
191108
DNCT
PPV-A
50
32.000
40.000
17.000
64.000
G 1/4
50.000
29.600
10.400
8.500
M16x1,5
28.000
126.700
5.100
20.000
14.000
14.500
M8
46.500
4.000
11.500
37.700
241.100
17.000
24.000
8.000
191212 DNCT-50-2-PPV-A-S6
191212
DNCT
PPV-A-S6
50
32.000
40.000
17.000
64.000
G 1/4
50.000
29.600
10.400
8.500
M16x1,5
28.000
126.700
5.100
20.000
14.000
14.500
M8
46.500
4.000
11.500
37.700
241.100
17.000
24.000
8.000
191109 DNCT-63-3-PPV-A
191109
DNCT
PPV-A
63
32.000
45.000
17.000
75.000
G 3/8
64.400
35.600
12.400
10.000
M16x1,5
28.500
150.000
6.600
20.000
17.000
17.200
M8
56.500
4.000
15.000
38.200
273.900
17.000
24.000
8.000
191213 DNCT-63-3-PPV-A-S6
191213
DNCT
PPV-A-S6
63
32.000
45.000
17.000
75.000
G 3/8
64.400
35.600
12.400
10.000
M16x1,5
28.500
150.000
6.600
20.000
17.000
17.200
M8
56.500
4.000
15.000
38.200
273.900
17.000
24.000
8.000
191110 DNCT-80-3-PPV-A
191110
DNCT
PPV-A
80
40.000
45.000
17.000
93.000
G 3/8
68.000
35.900
12.500
8.000
M20x1,5
34.700
161.700
10.500
25.000
16.400
19.000
M10
72.000
4.000
15.700
46.200
301.600
22.000
30.000
6.000
191214 DNCT-80-3-PPV-A-S6
191214
DNCT
PPV-A-S6
80
40.000
45.000
17.000
93.000
G 3/8
68.000
35.900
12.500
8.000
M20x1,5
34.700
161.700
10.500
25.000
16.400
19.000
M10
72.000
4.000
15.700
46.200
301.600
22.000
30.000
6.000
191111 DNCT-100-3-PPV-A
191111
DNCT
PPV-A
100
40.000
55.000
17.000
110.000
G 1/2
75.000
38.800
12.000
10.000
M20x1,5
38.200
178.100
8.000
25.000
18.800
21.000
M10
89.000
4.000
19.200
50.100
331.300
22.000
30.000
6.000
191215 DNCT-100-3-PPV-A-S...
191215
DNCT
PPV-A-S6
100
40.000
55.000
17.000
110.000
G 1/2
75.000
38.800
12.000
10.000
M20x1,5
38.200
178.100
8.000
25.000
18.800
21.000
M10
89.000
4.000
19.200
50.100
331.300
22.000
30.000
6.000
191112 DNCT-125-3-PPV-A
191112
DNCT
PPV-A
125
54.000
60.000
22.000
134.000
G 1/2
70.000
44.700
13.000
8.000
M27x2
46.000
188.500
14.000
32.000
18.000
18.500
M12
110.000
6.000
20.500
65.300
372.300
27.000
36.000
8.000
191216 DNCT-125-3-PPV-A-S...
191216
DNCT
PPV-A-S6
125
54.000
60.000
22.000
134.000
G 1/2
70.000
44.700
13.000
8.000
M27x2
46.000
188.500
14.000
32.000
18.000
18.500
M12
110.000
6.000
20.500
65.300
372.300
27.000
36.000
8.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D