magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DRD O USA - 반-회전 드라이브
Festo
제품
공압 드라이브
프로세스 자동화를 위한 서보 드라이브
반-회전 드라이브
DRD, DRE
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/servod/quarter/drd_dre/drd_o_usa_asmtab.prj},{NB=560525 DRD-50-F07-O-PS---(0)},{TNR=560525},{TYP=DRD-50-F07-O-PS},{INFO=2017-03-31},{ROT=0},{L1=460.000},{L2=80.000},{L3=130.000},{L4=46.850},{B2=96.000},{B3=78.000},{H1=81.500},{H2=84.500},{H4=3.000},{H5=20.000},{D1=70.000},{D2=55.000},{D3=M8},{D5=17.000},{T1=13.500},{T2=13.000},{T3=21.000},{T4=6.000},{T5=8.000},{W=17.000},{PPATH=templates/drd_o_asmtpl.prj},{VERS1=12.000},{EOLDATE=31.03.2017}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2017. 3. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DFPD - 반-회전 드라이브
Festo
04.07.2024
DAPS - 반-회전 드라이브
Festo
04.07.2024
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TNR
Part Number
[mm]
TYP
Type
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
W
[mm]
560519 DRD-8-F05-O-PS---(...
560519
DRD-8-F05-O-PS
270.000
80.000
0.000
25.050
55.500
41.000
44.500
46.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
5.000
7.000
14.000
560521 DRD-14-F05-O-PS---...
560521
DRD-14-F05-O-PS
290.000
80.000
0.000
25.150
69.000
55.000
59.500
61.500
3.000
20.000
50.000
35.000
M6
14.000
12.000
8.800
17.000
6.000
8.000
14.000
560523 DRD-26-F07-O-PS---...
560523
DRD-26-F07-O-PS
370.000
80.000
130.000
32.250
81.000
67.000
71.500
74.500
3.000
20.000
70.000
55.000
M8
17.000
12.000
12.500
21.000
6.000
8.000
17.000
560525 DRD-50-F07-O-PS---...
560525
DRD-50-F07-O-PS
460.000
80.000
130.000
46.850
96.000
78.000
81.500
84.500
3.000
20.000
70.000
55.000
M8
17.000
13.500
13.000
21.000
6.000
8.000
17.000
560527 DRD-50-F10-O-PS---...
560527
DRD-50-F10-O-PS
460.000
130.000
0.000
46.850
96.000
78.000
81.500
84.500
4.000
30.000
102.000
70.000
M10
22.000
13.500
16.000
25.000
6.000
8.000
22.000
560529 DRD-77-F10-O-PS---...
560529
DRD-77-F10-O-PS
530.000
130.000
0.000
54.500
102.000
90.000
94.000
98.000
4.000
30.000
102.000
70.000
M10
22.000
10.000
16.000
25.000
6.000
8.000
22.000
560531 DRD-77-F12-O-PS---...
560531
DRD-77-F12-O-PS
530.000
130.000
0.000
54.500
102.000
90.000
94.000
98.000
4.000
30.000
125.000
85.000
M12
22.000
10.000
18.000
30.000
6.000
8.000
27.000
560533 DRD-100-F12-O-PS--...
560533
DRD-100-F12-O-PS
540.000
130.000
0.000
54.500
116.000
102.000
106.500
111.500
4.000
30.000
125.000
85.000
M12
22.000
12.000
18.000
30.000
6.000
8.000
27.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D