magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DFPB - 반-회전 드라이브
Festo
제품
공압 드라이브
프로세스 자동화를 위한 서보 드라이브
반-회전 드라이브
DFPB
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/servod/quarter/dfpb/dfpb_asmtab.prj},{NB=557558 DFPB-40-090-S4-F05},{TNR=557558},{TYP=DFPB-40-090-S4-F05},{INFO=2018-12-31},{TYP2=S},{VERS=26},{B1=96.5},{B2=30},{B3=32},{B4=4},{B5=24},{B6=12},{B7=4},{D1=0},{D2=50},{D3=18.1},{D4=M6},{D5=-},{D6=M5},{D7=M6},{EE=G1/8},{H1=100},{H2=49.0},{H3=20.0},{L1=258.8},{L2=290.4},{L3=80},{T1=16},{T2=9},{T3=0},{T4=8},{T5=12},{W1=90},{W2=45},{SW1=14},{SW2=17},{CNSMASSEXACT=5.200},{EOLDATE=31.12.2018},{GTIN=4052568203276}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2017. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
8042187 DFPD-80-RP-90-LD-F0507---(90)
Festo
22.08.2023
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
나사산
ⁿ/ₐ
D5
나사산
ⁿ/ₐ
D6
나사산
ⁿ/ₐ
D7
나사산
ⁿ/ₐ
EE
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
557539 DFPB-10-090-F03
557539
DFPB-10-090-F03
50.0
30
32
4
24
12
4
0
36
12.1
M5
-
M5
M6
G1/8
49
45.0
20.0
111.0
135.0
80
10
8
0
8
12
90
45
9
11
0.500
4052568203085
557540 DFPB-20-090-F04
557540
DFPB-20-090-F04
66.0
30
32
4
24
12
4
0
42
14.1
M5
-
M5
M6
G1/8
65
49.0
20.0
130.6
154.6
80
12
8
0
8
12
90
45
11
11
1.000
4052568203092
557541 DFPB-30-090-F04
557541
DFPB-30-090-F04
79.5
30
32
4
24
12
4
0
42
14.1
M5
-
M5
M6
G1/8
83
49.0
20.0
126.2
157.8
80
12
8
0
8
12
90
45
11
17
1.300
4052568203108
557542 DFPB-45-090-F05
557542
DFPB-45-090-F05
79.5
30
32
4
24
12
4
0
50
18.1
M6
-
M5
M6
G1/8
83
49.0
20.0
152.0
183.6
80
16
9
0
8
12
90
45
14
17
1.700
4052568203115
557543 DFPB-65-090-F05
557543
DFPB-65-090-F05
96.5
30
32
4
24
12
4
0
50
18.1
M6
-
M5
M6
G1/8
100
49.0
20.0
159.3
190.0
80
16
9
0
8
12
90
45
14
17
2.200
4052568203122
557544 DFPB-80-090-F05
557544
DFPB-80-090-F05
96.5
30
32
4
24
12
4
0
50
18.1
M6
-
M5
M6
G1/8
100
49.0
20.0
183.6
215.2
80
16
9
0
8
12
90
45
14
17
2.600
4052568203139
557545 DFPB-120-090-F0507
557545
DFPB-120-090-F0507
120.0
30
32
4
24
12
4
50
70
22.2
M8
M6
M5
M6
G1/8
126
56.0
20.0
181.4
224.4
80
19
12
9
8
12
90
45
17
23
4.200
4052568203146
557546 DFPB-170-090-F0710
557546
DFPB-170-090-F0710
120.0
30
32
4
24
12
4
70
102
28.2
M10
M8
M5
M6
G1/8
126
56.0
20.0
231.5
274.5
80
24
15
12
8
12
90
45
22
23
5.200
4052568203153
557547 DFPB-230-090-F0710
557547
DFPB-230-090-F0710
145.0
30
32
4
24
12
4
70
102
28.2
M10
M8
M5
M6
G1/8
156
70.0
20.0
234.2
277.2
80
24
15
12
8
12
90
45
22
23
7.100
4052568203160
557548 DFPB-300-090-F0710
557548
DFPB-300-090-F0710
145.0
30
32
4
24
12
4
70
102
28.2
M10
M8
M5
M6
G1/8
156
70.0
20.0
265.1
308.1
80
24
15
12
8
12
90
45
22
23
7.800
4052568203177
557611 DFPB-0370-090-F101...
557611
DFPB-0370-090-F1012
169.0
30
32
0
24
12
4
102
125
36.2
M12
M10
M5
M6
G1/4
176
74.0
20.0
299.2
345.2
80
29
18
15
8
12
90
45
27
27
12.900
4052568203498
557612 DFPB-0470-090-F101...
557612
DFPB-0470-090-F1012
169.0
30
32
0
24
12
4
102
125
36.2
M12
M10
M5
M6
G1/4
176
74.0
20.0
335.6
381.6
80
29
18
15
8
12
90
45
27
27
14.200
4052568203504
557613 DFPB-0550-090-F101...
557613
DFPB-0550-090-F1012
193.0
30
32
0
24
12
4
102
125
36.2
M12
M10
M5
M6
G1/4
202
89.6
20.0
343.3
400.3
80
29
18
15
8
12
90
45
27
30
18.600
4052568203511
557614 DFPB-0670-090-F101...
557614
DFPB-0670-090-F1012
193.0
30
32
0
24
12
4
102
125
36.2
M12
M10
M5
M6
G1/4
202
89.6
20.0
380.6
437.6
80
29
23
20
8
12
90
45
27
30
20.400
4052568203528
557615 DFPB-0840-090-F14
557615
DFPB-0840-090-F14
228.0
30
32
0
24
12
4
0
140
48.2
M16
-
M5
M6
G1/4
228
112.0
30.0
416.2
502.2
130
38
24
0
8
12
90
45
36
46
30.500
4052568203535
557616 DFPB-1050-090-F14
557616
DFPB-1050-090-F14
228.0
30
32
0
24
12
4
0
140
48.2
M16
-
M5
M6
G1/4
228
112.0
30.0
479.7
565.7
130
38
24
0
8
12
90
45
36
46
32.200
4052568203542
1210034 DFPB-10-090-S3-F0...
1210034
DFPB-10-090-S3-F03
66.0
30
32
4
24
12
4
0
36
14.1
M5
-
M5
M6
G1/8
65
49.0
20.0
185.6
209.6
80
12
8
0
8
12
90
45
11
11
1.700
4052568228590
1210035 DFPB-10-090-S4-F0...
1210035
DFPB-10-090-S4-F03
66.0
30
32
4
24
12
4
0
36
14.1
M5
-
M5
M6
G1/8
65
49.0
20.0
185.6
209.6
80
12
8
0
8
12
90
45
11
11
1.700
4052568228606
1210036 DFPB-10-090-S5-F0...
1210036
DFPB-10-090-S5-F03
66.0
30
32
4
24
12
4
0
36
14.1
M5
-
M5
M6
G1/8
65
49.0
20.0
185.6
209.6
80
12
8
0
8
12
90
45
11
11
1.700
4052568228613
1210037 DFPB-10-090-S6-F0...
1210037
DFPB-10-090-S6-F03
66.0
30
32
4
24
12
4
0
36
14.1
M5
-
M5
M6
G1/8
65
49.0
20.0
185.6
209.6
80
12
8
0
8
12
90
45
11
11
1.700
4052568228620
1207664 DFPB-10-090-S3-F0...
1207664
DFPB-10-090-S3-F04
66.0
30
32
4
24
12
4
0
42
14.1
M5
-
M5
M6
G1/8
65
49.0
20.0
185.6
209.6
80
12
8
0
8
12
90
45
11
11
1.700
4052568228514
1207665 DFPB-10-090-S4-F0...
1207665
DFPB-10-090-S4-F04
66.0
30
32
4
24
12
4
0
42
14.1
M5
-
M5
M6
G1/8
65
49.0
20.0
185.6
209.6
80
12
8
0
8
12
90
45
11
11
1.700
4052568228521
1207666 DFPB-10-090-S5-F0...
1207666
DFPB-10-090-S5-F04
66.0
30
32
4
24
12
4
0
42
14.1
M5
-
M5
M6
G1/8
65
49.0
20.0
185.6
209.6
80
12
8
0
8
12
90
45
11
11
1.700
4052568228538
1207667 DFPB-10-090-S6-F0...
1207667
DFPB-10-090-S6-F04
66.0
30
32
4
24
12
4
0
42
14.1
M5
-
M5
M6
G1/8
65
49.0
20.0
185.6
209.6
80
12
8
0
8
12
90
45
11
11
1.700
4052568228545
1208958 DFPB-15-090-S3-F0...
1208958
DFPB-15-090-S3-F04
79.5
30
32
4
24
12
4
0
42
14.1
M5
-
M5
M6
G1/8
83
49.0
20.0
126.2
157.8
80
12
8
0
8
12
90
45
11
17
2.500
4052568228552
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D