magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DFPI (m) - 선형 드라이브, 모듈형 시스템
Festo
제품
공압 드라이브
프로세스 자동화를 위한 서보 드라이브
위치 엔코더 포함 선형 드라이브
DFPI
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/servod/linear_e/dfpi/dfpi_modular_asmtab.prj},{NB=5091793 DFPI-160-40-ND2P-C1V-NB3P-A---(0)},{TNR=5091793},{TYP=DFPI},{KOL=160},{HUB=40},{HUBST=0},{DAM=N},{WEG=D2},{MES=P},{REG=C1},{ANB=-},{WEGE=V},{NOR=NB3},{ANS=P},{WER=-},{SIC=-},{ZUS=A},{VER=-},{GEN=-},{A=72.000},{BA=65.000},{BG=24.000},{E=186.000},{G=51.000},{KK=M36x2},{L2=60.000},{MM=40.000},{RT=M16},{SW=36.000},{SW1=24.000},{SW2=4.000},{TG=140.000},{VD=7.500},{VA=6.000},{WH=80.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOL
피스톤 직경
[mm]
DAM
쿠션
ⁿ/ₐ
WEG
위치 측정 엔코더
ⁿ/ₐ
MES
Measuring method
ⁿ/ₐ
NOR
Standard
ⁿ/ₐ
A
[mm]
BA
[mm]
BG
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
MM
[mm]
PL
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
SW
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
TG
[mm]
VD
[mm]
VA
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
U1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
W4
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
5078949 DFPI-100-40-ND2P-...
5078949
DFPI
100
N
D2
P
NB3
40.000
55.000
17.000
110.000
120.000
0.000
155.000
146.000
48.000
44.000
M20x1.5
38.000
298.900
0.000
25.000
22.000
M10
22.000
6.000
4.000
89.000
19.200
4.000
51.000
349.900
12.000
0.000
0.000
0.000
0.000
5.260
5087658 DFPI-125-40-ND2P-...
5087658
DFPI
125
N
D2
P
NB3
54.000
60.000
20.000
136.000
145.000
0.000
180.000
173.000
44.700
44.000
M27x2
45.500
294.400
0.000
32.000
22.000
M12
27.000
8.000
4.000
110.000
20.500
6.000
65.000
359.400
2.000
0.000
0.000
0.000
0.000
8.036
5091793 DFPI-160-40-ND2P-...
5091793
DFPI
160
N
D2
P
NB3
72.000
65.000
24.000
186.000
186.000
0.000
221.000
212.000
51.000
46.000
M36x2
60.000
331.800
0.000
40.000
22.000
M16
36.000
24.000
4.000
140.000
7.500
6.000
80.000
411.800
12.000
0.000
0.000
0.000
0.000
13.600
5092508 DFPI-200-40-ND2P-...
5092508
DFPI
200
N
D2
P
NB3
72.000
75.000
24.000
230.000
230.000
0.000
265.000
256.000
47.200
46.000
M36x2
70.000
337.000
0.000
40.000
22.000
M16
36.000
24.000
4.000
175.000
7.500
6.000
95.000
432.000
32.000
0.000
0.000
0.000
0.000
19.052
5099770 DFPI-250-40-ND2P-...
5099770
DFPI
250
N
D2
P
NB3
84.000
90.000
25.000
284.000
270.000
0.000
312.000
312.000
52.000
48.500
M42x2
80.000
364.400
0.000
50.000
22.000
M20
46.000
42.000
4.000
220.000
13.700
10.000
105.000
469.200
22.000
0.000
0.000
0.000
0.000
32.532
5106115 DFPI-320-40-ND2P-...
5106115
DFPI
320
N
D2
P
NB3
96.000
110.000
28.000
347.000
342.000
0.000
378.500
379.000
56.000
46.000
M48x2
90.000
391.400
0.000
63.000
22.500
M24
55.000
50.000
4.000
270.000
10.700
10.000
120.000
511.400
52.000
0.000
0.000
0.000
0.000
60.028
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D