magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DFPI - 선형 드라이브
Festo
제품
공압 드라이브
프로세스 자동화를 위한 서보 드라이브
위치 엔코더 포함 선형 드라이브
DFPI
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/servod/linear_e/dfpi/dfpi_asmtab.prj},{NB=1548026 DFPI-160-40-ND2P-C1V-A---(0)},{TNR=1548026},{TYP=DFPI},{INFO=2023-09-30},{TYP2=DFPI-160- -ND2P-C1V-A},{VER=0},{KDM=160},{HUB=40},{HUBST=0},{DF=N},{WS=D2},{MF=P},{REG=C1},{AR=-},{WV=V},{NORM=-},{ANS=-},{SS=-},{RM=A},{GEN=-},{VERS=9},{PPATH=assemblies/dfpi_asmtpl_v3.prj},{AM=54},{B=0},{BA=0},{BG=0},{D1=170},{D2=32},{D3=102},{D4=0},{D5=M10},{D6=-},{D7=0},{D8=182},{E=199},{E1=0.000},{E2=0.000},{EA=0.000},{EB=0.000},{G=0.000},{J=0.000},{H1=0},{H2=79.0},{KK=M27x2},{L0=227.5},{L1=0},{L2=0.0},{L5=18},{L6=0},{L8N=28.800},{L9=0.0},{MM=0.000},{PL=0.000},{RT=-},{SW=0},{SW1=27},{SW2=0},{TG=0.000},{VD=0.000},{VA=0.000},{WH=24},{ZBN=251.5},{GG=9099.000},{GS=159.000},{EOLDATE=30.09.2023}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2023. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
DF
쿠션
ⁿ/ₐ
WS
위치 측정 엔코더
ⁿ/ₐ
MF
Method of measurement
ⁿ/ₐ
REG
Controller
ⁿ/ₐ
AR
Attachment position of controller
ⁿ/ₐ
WV
Directional control valve
ⁿ/ₐ
NORM
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
ANS
Connection type
ⁿ/ₐ
SS
Sicherheitsstellung
ⁿ/ₐ
RM
Output
ⁿ/ₐ
GEN
Generation
ⁿ/ₐ
AM
길이
[mm]
B
길이
[mm]
BA
[mm]
BG
[mm]
D1
직경
[mm]
D2
직경
[mm]
D3
직경
[mm]
D4
직경
[mm]
D5
나사산
ⁿ/ₐ
D6
나사산
ⁿ/ₐ
D7
직경
[mm]
D8
직경
[mm]
E
길이
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
EA
[mm]
EB
[mm]
G
[mm]
J
[mm]
H1
길이
[mm]
H2
길이
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L0
길이
[mm]
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
L5
길이
[mm]
L6
길이
[mm]
L8
[mm]
L9
길이
[mm]
MM
[mm]
PL
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
SW
플랫 전체 폭
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
TG
[mm]
VD
[mm]
VA
[mm]
WH
길이
[mm]
ZB
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
562478 DFPI-100-40-ND2P-E...
562478
DFPI
100
N
D2
P
-
E
-
-
P
-
-
-
32
0
0
0
108
25
70
0
M8
-
0
119
131
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0
109.0
M16x1.5
118.5
0
0.0
15
0
48.800
0.7
0.000
0.000
-
0
22
0
0.000
0.000
0.000
16
134.500
3.796
562479 DFPI-125-40-ND2P-E...
562479
DFPI
125
N
D2
P
-
E
-
-
P
-
-
-
54
0
0
0
135
32
102
0
M10
-
0
147
163
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0
112.0
M27x2
119.0
0
0.0
18
0
48.800
0.0
0.000
0.000
-
0
27
0
0.000
0.000
0.000
24
143.000
6.110
562480 DFPI-160-40-ND2P-E...
562480
DFPI
160
N
D2
P
-
E
-
-
P
-
-
-
54
0
0
0
170
32
102
0
M10
-
0
182
199
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0
131.0
M27x2
126.5
0
0.0
18
0
48.800
0.0
0.000
0.000
-
0
27
0
0.000
0.000
0.000
24
150.500
7.165
564831 DFPI-200-40-ND2P-E...
564831
DFPI
200
N
D2
P
-
E
-
-
P
-
-
-
72
63
0
0
216
40
102
140
M10
M16
210
0
270
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
232
116.5
M36x2
152.5
0
10.0
20
24
48.800
0.0
0.000
0.000
-
0
36
0
0.000
0.000
0.000
30
182.500
14.694
564832 DFPI-250-40-ND2P-E...
564832
DFPI
250
N
D2
P
-
E
-
-
P
-
-
-
72
82
0
0
260
40
102
140
M10
M16
254
0
308
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
268
116.5
M36x2
152.2
0
25.0
20
25
48.800
0.0
0.000
0.000
-
0
36
0
0.000
0.000
0.000
30
182.200
23.869
564833 DFPI-320-40-ND2P-E...
564833
DFPI
320
N
D2
P
-
E
-
-
P
-
-
-
72
126
0
0
332
40
102
140
M10
M16
325
0
378
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
338
116.5
M36x2
159.2
13
0.0
20
25
48.800
0.0
0.000
0.000
-
0
36
0
0.000
0.000
0.000
30
189.200
36.955
558189 DFPI-100-40-ND2P-C...
558189
DFPI
100
N
D2
P
C1
-
V
-
-
-
-
-
32
0
0
0
108
25
70
0
M8
-
0
119
131
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0
79.0
M16x1.5
218.5
0
0.0
15
0
28.800
0.7
0.000
0.000
-
0
22
0
0.000
0.000
0.000
16
234.500
4.991
558190 DFPI-125-40-ND2P-C...
558190
DFPI
125
N
D2
P
C1
-
V
-
-
-
-
-
54
0
0
0
135
32
102
0
M10
-
0
147
163
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0
79.0
M27x2
221.0
0
0.0
18
0
28.800
0.0
0.000
0.000
-
0
27
0
0.000
0.000
0.000
24
245.000
8.273
558191 DFPI-160-40-ND2P-C...
558191
DFPI
160
N
D2
P
C1
-
V
-
-
-
-
-
54
0
0
0
170
32
102
0
M10
-
0
182
199
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0
79.0
M27x2
227.5
0
0.0
18
0
28.800
0.0
0.000
0.000
-
0
27
0
0.000
0.000
0.000
24
251.500
9.735
563789 DFPI-200-40-ND2P-C...
563789
DFPI
200
N
D2
P
C1
-
V
-
-
-
-
-
72
63
0
0
216
40
102
140
M10
M16
210
0
270
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
232
79.0
M36x2
255.5
0
10.0
20
24
28.800
0.0
0.000
0.000
-
0
36
0
0.000
0.000
0.000
30
285.500
19.106
563790 DFPI-250-40-ND2P-C...
563790
DFPI
250
N
D2
P
C1
-
V
-
-
-
-
-
72
82
0
0
260
40
102
140
M10
M16
254
0
308
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
268
79.0
M36x2
255.0
0
25.0
20
25
28.800
0.0
0.000
0.000
-
0
36
0
0.000
0.000
0.000
30
285.000
31.256
563791 DFPI-320-40-ND2P-C...
563791
DFPI
320
N
D2
P
C1
-
V
-
-
-
-
-
72
126
0
0
332
40
102
140
M10
M16
325
0
378
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
338
79.0
M36x2
262.0
13
0.0
20
25
28.800
0.0
0.000
0.000
-
0
36
0
0.000
0.000
0.000
30
292.000
46.796
561380 DFPI-100-40-ND2P-C...
561380
DFPI
100
N
D2
P
C1
-
V
-
P
-
-
-
32
0
0
0
108
25
70
0
M8
-
0
119
131
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0
103.0
M16x1.5
218.5
0
0.0
15
0
48.800
0.7
0.000
0.000
-
0
22
0
0.000
0.000
0.000
16
234.500
5.647
561381 DFPI-125-40-ND2P-C...
561381
DFPI
125
N
D2
P
C1
-
V
-
P
-
-
-
54
0
0
0
135
32
102
0
M10
-
0
147
163
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0
103.0
M27x2
221.0
0
0.0
18
0
48.800
0.0
0.000
0.000
-
0
27
0
0.000
0.000
0.000
24
245.000
8.839
561382 DFPI-160-40-ND2P-C...
561382
DFPI
160
N
D2
P
C1
-
V
-
P
-
-
-
54
0
0
0
170
32
102
0
M10
-
0
182
199
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0
103.0
M27x2
227.5
0
0.0
18
0
48.800
0.0
0.000
0.000
-
0
27
0
0.000
0.000
0.000
24
251.500
10.301
563792 DFPI-200-40-ND2P-C...
563792
DFPI
200
N
D2
P
C1
-
V
-
P
-
-
-
72
63
0
0
216
40
102
140
M10
M16
210
0
270
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
232
100.0
M36x2
255.5
0
10.0
20
24
48.800
0.0
0.000
0.000
-
0
36
0
0.000
0.000
0.000
30
285.500
19.672
563793 DFPI-250-40-ND2P-C...
563793
DFPI
250
N
D2
P
C1
-
V
-
P
-
-
-
72
82
0
0
260
40
102
140
M10
M16
254
0
308
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
268
100.0
M36x2
255.0
0
25.0
20
25
48.800
0.0
0.000
0.000
-
0
36
0
0.000
0.000
0.000
30
285.000
31.852
563794 DFPI-320-40-ND2P-C...
563794
DFPI
320
N
D2
P
C1
-
V
-
P
-
-
-
72
126
0
0
332
40
102
140
M10
M16
325
0
378
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
338
100.0
M36x2
262.0
13
0.0
20
25
48.800
0.0
0.000
0.000
-
0
36
0
0.000
0.000
0.000
30
292.000
47.362
1808236 DFPI-100-40-ND2P-...
1808236
DFPI
100
N
D2
P
-
E
-
-
P
-
-
G2
32
0
0
0
108
25
70
0
M8
-
0
119
131
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0
109.0
M16x1.5
118.5
0
0.0
15
0
48.800
0.7
0.000
0.000
-
0
22
0
0.000
0.000
0.000
16
134.500
3.796
1808239 DFPI-125-40-ND2P-...
1808239
DFPI
125
N
D2
P
-
E
-
-
P
-
-
G2
54
0
0
0
135
32
102
0
M10
-
0
147
163
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0
112.0
M27x2
119.0
0
0.0
18
0
48.800
0.0
0.000
0.000
-
0
27
0
0.000
0.000
0.000
24
143.000
6.110
1808242 DFPI-160-40-ND2P-...
1808242
DFPI
160
N
D2
P
-
E
-
-
P
-
-
G2
54
0
0
0
170
32
102
0
M10
-
0
182
199
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0
131.0
M27x2
126.5
0
0.0
18
0
48.800
0.0
0.000
0.000
-
0
27
0
0.000
0.000
0.000
24
150.500
7.165
1808245 DFPI-200-40-ND2P-...
1808245
DFPI
200
N
D2
P
-
E
-
-
P
-
-
G2
72
63
0
0
216
40
102
140
M10
M16
210
0
270
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
232
116.5
M36x2
152.5
0
10.0
20
24
48.800
0.0
0.000
0.000
-
0
36
0
0.000
0.000
0.000
30
182.500
14.694
1808253 DFPI-250-40-ND2P-...
1808253
DFPI
250
N
D2
P
-
E
-
-
P
-
-
G2
72
82
0
0
260
40
102
140
M10
M16
254
0
308
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
268
116.5
M36x2
152.2
0
25.0
20
25
48.800
0.0
0.000
0.000
-
0
36
0
0.000
0.000
0.000
30
182.200
23.869
1808263 DFPI-320-40-ND2P-...
1808263
DFPI
320
N
D2
P
-
E
-
-
P
-
-
G2
72
126
0
0
332
40
102
140
M10
M16
325
0
378
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
338
116.5
M36x2
159.2
13
0.0
20
25
48.800
0.0
0.000
0.000
-
0
36
0
0.000
0.000
0.000
30
189.200
36.955
1548004 DFPI-100-40-ND2P-...
1548004
DFPI
100
N
D2
P
C1
-
V
-
-
-
A
-
32
0
0
0
108
25
70
0
M8
-
0
119
131
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0
79.0
M16x1.5
218.5
0
0.0
15
0
28.800
0.7
0.000
0.000
-
0
22
0
0.000
0.000
0.000
16
234.500
4.991
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D