magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
SLG-Z - 중간 위치 부착물
Festo
제품
공압 드라이브
로드리스 실린더
기계 커플링
SLG
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/rodless/mech/slg/slg_z_asmtab.prj},{NB=525680 SLG-Z-8/12-A---(1)},{TNR=525680},{TYP=SLG-Z-8/12-A},{BU=1},{B=26.600},{B1=16.200},{B2=4.000},{B3=6.000},{B4=3.500},{B5=9.500},{B6=36.600},{D1=3.000},{D2=4.000},{D3=8.000},{D4=2.900},{D5=5.000},{H=10.800},{H1=4.800},{H2=6.350},{L=55.000},{L1=10.500},{L2=40.000},{L3=36.000},{L4=10.000},{L5=24.400},{L6=9.250},{L7MIN=2.500},{L7MAX=4.200},{CNSMASSEXACT=0.0335},{SIZE=1},{GTIN=4052568161903}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7MIN
[mm]
L7MAX
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
525680 SLG-Z-8/12-A
525680
SLG-Z-8/12-A
26.600
16.200
4.000
6.000
3.500
9.500
36.600
3.000
4.000
8.000
2.900
5.000
10.800
4.800
6.350
55.000
10.500
40.000
36.000
10.000
24.400
9.250
2.500
4.200
0.0335
4052568161903
525681 SLG-Z-18-A
525681
SLG-Z-18-A
29.600
19.200
0.000
9.600
4.300
11.500
44.200
3.000
5.000
10.000
3.400
6.000
15.600
4.800
10.200
62.000
7.500
50.000
50.000
0.000
21.600
12.000
3.700
5.400
0.0750
4052568161910
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D