광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DGO - 선형 드라이브
Festo
제품
공압 드라이브
로드리스 실린더
자석 커플링
DGO
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/rodless/magn/dgo/dgo_assmtab.prj},{NB=15223 DGO-20-10-PPV-A-B---(0_0)},{TNR=15223},{TYP=DGO-20},{HUB=10},{AUSF=PPV-A-B},{HUBST=0},{W=0},{KDM=20},{B1=11.000},{B2=42.000},{D2=22.000},{D3=M22x1.5},{D4=27.000},{D5=M 5},{D6=21.300},{D7=8.000},{D8=0.000},{E1=G1/8},{L1=217.000},{L2=16.500},{L3=169.000},{L4=16.000},{L5=24.500},{L6=185.000},{L7=67.500},{L8=32.000},{L9=51.500},{L10=32.000},{L11=8.000},{L12=40.500},{L13=135.000},{T1=10.000},{T2=3.000},{SW1=32.000},{FORM=3.000},{HUBMAX=3000.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
AUSF
디자인
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
D2
[mm]
D3
나사산
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
나사산
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
E1
Compressed air connector
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
SW1
[mm]
15221 DGO-12-10-P-A-B
15221
DGO-12
P-A-B
8.000
30.000
16.000
M16x1.5
20.000
M 5
13.270
0.000
0.000
M5
150.000
14.000
114.000
12.000
20.000
126.000
0.000
22.000
43.000
0.000
6.000
32.000
86.000
7.500
0.000
24.000
15222 DGO-16-10-PPV-A-B
15222
DGO-16
PPV-A-B
8.000
36.000
16.000
M16x1.5
20.000
M 5
17.500
8.000
0.000
M5
205.000
12.000
149.000
12.000
28.000
181.000
62.500
26.000
49.500
26.000
16.000
40.000
125.000
9.500
4.000
24.000
15223 DGO-20-10-PPV-A-B
15223
DGO-20
PPV-A-B
11.000
42.000
22.000
M22x1.5
27.000
M 5
21.300
8.000
0.000
G1/8
217.000
16.500
169.000
16.000
24.500
185.000
67.500
32.000
51.500
32.000
8.000
40.500
135.000
10.000
3.000
32.000
15224 DGO-25-10-PPV-A-B
15224
DGO-25
PPV-A-B
11.000
50.000
22.000
M22x1.5
27.000
M 6
26.500
10.000
0.000
G1/8
238.000
20.000
190.000
16.000
28.000
206.000
75.000
36.000
57.000
36.000
8.000
44.000
150.000
10.000
4.000
32.000
15225 DGO-32-10-PPV-A-B
15225
DGO-32
PPV-A-B
8.000
60.000
30.000
M30x1.5
38.000
M 6
33.600
10.000
42.000
G1/8
270.000
23.600
218.000
16.000
33.600
238.000
85.000
48.000
61.000
48.000
10.000
50.000
170.000
12.500
4.000
0.000
15226 DGO-40-10-PPV-A-B
15226
DGO-40
PPV-A-B
10.000
74.000
38.000
M38x1.5
46.000
M 8
41.600
12.000
50.000
G1/4
327.000
35.000
271.000
16.000
47.000
295.000
100.000
56.000
75.000
50.000
12.000
63.500
200.000
16.000
4.500
0.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D