magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DFM-B (m) - 가이드 실린더, 모듈형 시스템
Festo
제품
공압 드라이브
가이드 포함 드라이브
가이드 로드형 드라이브
DFM
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/p_linearg/guide_rods/dfm/dfm_b_asy.prj},{NB=532317 DFM-25-20-B-P-A-GF---(0)},{KDM=25},{B1=95.000},{B2=93.000},{B3=69.000},{B4=15.500},{B5=64.000},{B6=30.000},{B7=35.000},{B8=27.500},{B9=40.000},{B10=13.500},{B11=68.000},{B12=12.500},{B13=68.000},{B14=32.500},{B15=28.000},{B16A=38.600},{B17A=47.500},{B18A=90.000},{B19A=45.000},{B20=0.000},{B21=0.000},{D1P=6.000},{D1KDR=4.917},{D2=9.000},{D3=9.000},{D4P=6.000},{D4KDR=4.917},{D5=9.000},{D6P=6.000},{D6KDR=4.917},{D7GF=16.000},{D7KF=14.000},{D8=7.000},{D9P=6.000},{D9KDR=4.917},{D10=10.000},{EEMM=9.728},{EEKDR=8.566},{H1=44.000},{H2=42.000},{H3=34.000},{H4=4.500},{H5=35.000},{H6=4.500},{GEW=-},{HUB=20},{HUBST=0},{CUSH=1},{F=1},{S6=-},{JUST=0},{ATEX=-},{ZUBS=0},{ZUBG=0},{ZUBI=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
G
생성
ⁿ/ₐ
POS
위치 감지
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
B10
[mm]
B11
[mm]
B12
[mm]
B13
[mm]
B14
[mm]
B15
[mm]
B16
[mm]
B17
[mm]
B18
[mm]
B19
[mm]
B20
[mm]
B21
[mm]
B22
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
나사산
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
나사산
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
D8
[mm]
D9
나사산
ⁿ/ₐ
D10
[mm]
D11
[mm]
E1
공압 포트
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
H12
[mm]
H13
[mm]
H14
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15
[mm]
L16
[mm]
L21
[mm]
L22
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
T8
[mm]
T9
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
SW4
플랫 전체 폭
[mm]
SW5
플랫 전체 폭
[mm]
SW6
플랫 전체 폭
[mm]
SW7
플랫 전체 폭
[mm]
SW8
플랫 전체 폭
[mm]
SW10
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
529119 DFM-12-10-B-P-A-GF
529119
DFM
12
B
A
60.000
58.000
41.000
4.500
51.000
20.500
19.000
20.000
20.000
9.500
41.000
8.500
41.000
19.500
21.000
30.000
25.000
2.500
0.000
0.000
0.000
0.000
M 5
8.000
9.000
M 4
5.000
4.3
10.000
5.000
M 4
6.000
0.000
M5
28.000
26.000
24.000
4.000
20.000
4.000
20.000
14.000
4.000
20.000
14.000
0.000
10.000
0.000
74.000
50.000
10.000
13.000
14.600
10.800
11.000
21.000
0.000
34.000
0.000
5.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
10.000
9.400
2.100
8.000
1.200
0.000
0.000
0.000
0.000
10.000
17.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.3850
529120 DFM-16-10-B-P-A-GF
529120
DFM
16
B
A
67.000
65.000
45.000
4.500
58.000
22.000
23.000
23.500
20.000
10.500
46.000
9.500
46.000
21.300
24.400
33.500
28.000
4.000
0.000
0.000
0.000
0.000
M 5
7.500
9.000
M 5
5.000
4.3
12.000
5.000
M 4
6.000
0.000
M5
32.000
30.000
26.500
4.000
24.000
4.000
24.000
16.000
7.400
20.000
16.000
0.000
10.000
0.000
80.000
68.000
10.000
12.000
9.800
9.300
0.000
22.000
0.000
34.000
0.000
5.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
12.000
4.600
2.100
10.000
1.200
0.000
0.000
0.000
0.000
10.000
17.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.6210
532316 DFM-20-20-B-P-A-GF
532316
DFM
20
B
A
83.000
81.000
70.000
6.500
70.000
26.500
30.000
26.500
30.000
12.500
58.000
6.500
68.000
31.500
18.000
32.500
41.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
M 6
9.000
9.000
M 5
9.000
M 5
14.000
7.000
M 5
8.000
0.000
M5
36.000
34.000
28.500
4.500
27.000
4.500
27.000
18.000
7.000
20.000
16.500
0.000
43.000
0.000
105.000
82.000
12.000
14.000
6.000
12.000
9.000
26.000
20.000
40.000
0.000
6.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
15.000
5.700
2.100
10.000
2.100
1.600
11.000
0.000
0.000
13.000
19.000
8.000
11.000
15.000
13.000
2.500
0.000
1.0260
532317 DFM-25-20-B-P-A-GF
532317
DFM
25
B
A
95.000
93.000
69.000
15.500
64.000
30.000
35.000
27.500
40.000
13.500
68.000
12.500
68.000
32.500
28.000
38.600
47.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
M 6
9.000
9.000
M 6
9.000
M 6
16.000
7.000
M 6
10.000
0.000
G1/8
44.000
42.000
34.000
4.500
35.000
4.500
35.000
22.000
12.000
20.000
19.000
0.000
50.500
0.000
111.000
90.000
12.000
14.000
8.500
14.000
7.000
26.000
20.000
40.000
0.000
6.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
14.000
5.700
2.100
12.000
2.100
1.600
15.000
0.000
0.000
17.000
24.000
13.000
13.000
17.000
16.000
4.000
0.000
1.4740
532318 DFM-32-20-B-P-A-GF
532318
DFM
32
B
A
110.000
108.000
79.500
20.000
70.000
33.500
43.000
35.000
40.000
16.000
78.000
15.000
78.000
41.000
26.000
43.400
55.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
M 8
11.000
12.000
M 6
9.000
M 6
20.000
9.000
M 6
12.000
0.000
G1/8
49.000
47.000
37.000
6.000
37.000
6.000
37.000
24.500
8.500
30.000
21.000
0.000
56.000
0.000
118.000
95.000
14.000
16.000
8.500
16.000
7.000
29.000
20.000
45.000
0.000
7.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
15.000
6.800
2.600
11.000
2.100
2.100
15.000
0.000
0.000
17.000
30.000
13.000
15.000
19.000
19.000
4.000
0.000
2.1630
532319 DFM-40-25-B-P-A-GF
532319
DFM
40
B
A
120.000
118.000
85.500
15.000
90.000
34.500
51.000
35.000
50.000
16.000
88.000
15.000
88.000
41.000
36.000
46.200
60.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
M 8
11.000
12.000
M 8
9.000
M 6
20.000
9.000
M 6
12.000
0.000
G1/8
54.000
52.000
41.500
6.000
42.000
6.000
42.000
27.000
10.000
30.000
26.000
0.000
63.500
0.000
123.000
101.000
14.000
16.000
8.500
16.000
6.000
29.000
20.000
45.000
0.000
7.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
15.000
6.800
2.600
16.000
2.100
2.100
15.000
0.000
0.000
17.000
30.000
13.000
20.000
27.000
27.000
4.000
0.000
2.6060
534769 DFM-50-25-B-P-A-GF
534769
DFM
50
B
A
148.000
146.000
104.000
19.000
110.000
42.000
64.000
44.000
60.000
19.000
110.000
18.000
110.000
52.000
42.000
57.600
74.000
0.000
0.000
40.000
68.000
0.000
M 8
11.000
12.000
M 8
12.000
M 8
25.000
12.000
M 8
16.000
0.000
G1/4
64.000
62.000
48.500
7.000
50.000
7.000
50.000
32.000
12.000
40.000
29.000
0.000
71.000
0.000
137.000
113.000
16.000
18.000
11.500
16.000
6.000
32.000
20.000
50.000
0.000
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
20.000
6.800
2.600
16.000
2.600
2.600
21.000
16.000
16.000
19.000
36.000
17.000
20.000
27.000
22.000
5.000
30.000
4.2900
534770 DFM-63-25-B-P-A-GF
534770
DFM
63
B
A
162.000
160.000
116.500
9.000
144.000
41.000
80.000
41.000
80.000
18.500
125.000
17.500
125.000
51.000
58.000
60.000
81.000
0.000
0.000
39.500
83.000
0.000
M 10
15.000
12.000
M 10
12.000
M 8
25.000
12.000
M 8
16.000
0.000
G1/4
78.000
76.000
54.500
9.000
60.000
9.000
60.000
39.000
19.000
40.000
32.000
0.000
81.000
0.000
137.000
114.000
16.000
18.000
10.500
20.000
5.000
32.000
20.000
50.000
0.000
8.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
24.000
9.000
2.600
20.000
2.600
2.600
21.000
16.000
16.000
19.000
36.000
17.000
24.000
32.000
27.000
5.000
36.000
5.5680
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D