magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ESNU - 원형 실린더
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
표준 실린더
DSNU, ESNU
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/standard/dsnu_esnu/esnu_metric_standard_asmtab.prj},{NB=195872 ESNU-32-50-P---(0)},{TNR=195872},{TYP=ESNU-32},{INFO=2021-12-31},{KDM=32},{HUB=50},{HUB1=50},{HUBST=0},{DA=P},{PE=},{KS=},{AM=22},{BE=M30x1,5},{CD=10},{D=38},{D1=30},{D2=12},{D3=33.6},{D6=42},{EE=G1/8},{EW=16},{E1=2.5},{H1=6},{KK=M10},{K2=2.5},{KV=0},{KW=8},{KV2=17.000},{KW2=5.000},{L=13},{LK=15.0},{L3=9.0},{L4=26.0},{L5=24},{L6=56},{L7=30},{L8=19.0},{L9=25.0},{ST=6.8},{SW=10},{WH=34},{ZRL=31.500},{EOLDATE=31.12.2021},{GTIN=4052568080808}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2021. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
196378 ESNU-32-50-P-A---(0)
Festo
01.10.2024
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
DA
쿠션
ⁿ/ₐ
PE
위치 감지
ⁿ/ₐ
KS
지속적인 속도
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
BE
나사산
ⁿ/ₐ
CD
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D6
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
EW
[mm]
E1
[mm]
H1
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
K2
[mm]
KV
[mm]
KW
[mm]
KV2
[mm]
KW2
[mm]
L
[mm]
LK
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
ST
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
WH
[mm]
XC
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
14119 ESNU-8-1-P-A
14119
ESNU-8
8
P
A
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
0.000
0.000
6
7.6
75.000
47.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
3.4
0
16
65.000
0.03524
19254 ESNU-8-10-P-A
19254
ESNU-8
8
P
A
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
0.000
0.000
6
7.6
84.000
56.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
3.4
0
16
74.000
0.03740
4052568067120
19255 ESNU-8-25-P-A
19255
ESNU-8
8
P
A
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
0.000
0.000
6
7.6
99.000
71.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
3.4
0
16
89.000
0.04100
4052568067137
19256 ESNU-8-50-P-A
19256
ESNU-8
8
P
A
12
M12x1,25
4
15
12
4
9.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
0.000
0.000
6
7.6
124.000
96.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
3.4
0
16
114.000
0.04700
4052568067144
14118 ESNU-10-1-P-A
14118
ESNU-10
10
P
A
12
M12x1,25
4
15
12
4
11.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
0.000
0.000
6
7.1
75.000
47.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
3.4
0
16
65.000
0.03757
19257 ESNU-10-10-P-A
19257
ESNU-10
10
P
A
12
M12x1,25
4
15
12
4
11.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
0.000
0.000
6
7.1
84.000
56.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
3.4
0
16
74.000
0.04000
4052568009458
19258 ESNU-10-25-P-A
19258
ESNU-10
10
P
A
12
M12x1,25
4
15
12
4
11.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
0.000
0.000
6
7.1
99.000
71.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
3.4
0
16
89.000
0.04405
4052568067151
19259 ESNU-10-50-P-A
19259
ESNU-10
10
P
A
12
M12x1,25
4
15
12
4
11.3
0
M5
8
1.0
0
M4
0.0
19
6
0.000
0.000
6
7.1
124.000
96.000
6.0
12.0
10
28
16
10.0
16.0
3.4
0
16
114.000
0.05080
4052568003517
14317 ESNU-12-1-P-A
14317
ESNU-12
12
P
A
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
0
M5
12
1.0
0
M6
0.0
24
8
0.000
0.000
9
7.7
90.000
51.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
4.5
5
22
76.000
0.07540
19260 ESNU-12-10-P-A
19260
ESNU-12
12
P
A
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
0
M5
12
1.0
0
M6
0.0
24
8
0.000
0.000
9
7.7
99.000
60.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
4.5
5
22
85.000
0.07900
4052568067168
19261 ESNU-12-25-P-A
19261
ESNU-12
12
P
A
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
0
M5
12
1.0
0
M6
0.0
24
8
0.000
0.000
9
7.7
114.000
75.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
4.5
5
22
100.000
0.08500
4052568067175
19262 ESNU-12-50-P-A
19262
ESNU-12
12
P
A
16
M16x1,5
6
20
16
6
13.3
0
M5
12
1.0
0
M6
0.0
24
8
0.000
0.000
9
7.7
139.000
100.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
23.0
4.5
5
22
125.000
0.09500
4052568067182
14316 ESNU-16-1-P-A
14316
ESNU-16
16
P
A
16
M16x1,5
6
20
16
6
17.3
0
M5
12
1.6
0
M6
0.0
24
8
0.000
0.000
9
7.7
96.000
57.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
22.0
4.5
5
22
83.000
0.09036
19263 ESNU-16-10-P-A
19263
ESNU-16
16
P
A
16
M16x1,5
6
20
16
6
17.3
0
M5
12
1.6
0
M6
0.0
24
8
0.000
0.000
9
7.7
105.000
66.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
22.0
4.5
5
22
92.000
0.09450
4052568003524
19264 ESNU-16-25-P-A
19264
ESNU-16
16
P
A
16
M16x1,5
6
20
16
6
17.3
0
M5
12
1.6
0
M6
0.0
24
8
0.000
0.000
9
7.7
120.000
81.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
22.0
4.5
5
22
107.000
0.10140
4052568067199
19265 ESNU-16-50-P-A
19265
ESNU-16
16
P
A
16
M16x1,5
6
20
16
6
17.3
0
M5
12
1.6
0
M6
0.0
24
8
0.000
0.000
9
7.7
145.000
106.000
6.0
17.0
15
38
21
10.0
22.0
4.5
5
22
132.000
0.11290
4052568067205
14319 ESNU-20-1-P-A
14319
ESNU-20
20
P
A
20
M22x1,5
8
27
22
8
21.3
0
G1/8
16
1.6
0
M8
0.0
32
11
0.000
0.000
12
14.5
113.000
69.000
8.2
20.0
18
44
24
16.0
29.0
5.5
7
24
96.000
0.18752
19266 ESNU-20-10-P-A
19266
ESNU-20
20
P
A
20
M22x1,5
8
27
22
8
21.3
0
G1/8
16
1.6
0
M8
0.0
32
11
0.000
0.000
12
14.5
122.000
78.000
8.2
20.0
18
44
24
16.0
29.0
5.5
7
24
105.000
0.19400
4052568067212
19267 ESNU-20-25-P-A
19267
ESNU-20
20
P
A
20
M22x1,5
8
27
22
8
21.3
0
G1/8
16
1.6
0
M8
0.0
32
11
0.000
0.000
12
14.5
137.000
93.000
8.2
20.0
18
44
24
16.0
29.0
5.5
7
24
120.000
0.20480
4052568067229
19268 ESNU-20-50-P-A
19268
ESNU-20
20
P
A
20
M22x1,5
8
27
22
8
21.3
0
G1/8
16
1.6
0
M8
0.0
32
11
0.000
0.000
12
14.5
162.000
118.000
8.2
20.0
18
44
24
16.0
29.0
5.5
7
24
145.000
0.22280
4052568067236
14318 ESNU-25-1-P-A
14318
ESNU-25
25
P
A
22
M22x1,5
8
27
22
10
26.5
0
G1/8
16
2.0
0
M10
0.0
32
11
0.000
0.000
12
14.0
120.500
70.500
8.2
22.0
20
50
28
16.0
27.5
6.6
9
28
105.000
0.23910
19269 ESNU-25-10-P-A
19269
ESNU-25
25
P
A
22
M22x1,5
8
27
22
10
26.5
0
G1/8
16
2.0
0
M10
0.0
32
11
0.000
0.000
12
14.0
129.500
79.500
8.2
22.0
20
50
28
16.0
27.5
6.6
9
28
114.000
0.24900
4052568067243
19270 ESNU-25-25-P-A
19270
ESNU-25
25
P
A
22
M22x1,5
8
27
22
10
26.5
0
G1/8
16
2.0
0
M10
0.0
32
11
0.000
0.000
12
14.0
144.500
94.500
8.2
22.0
20
50
28
16.0
27.5
6.6
9
28
129.000
0.26550
4052568067250
19271 ESNU-25-50-P-A
19271
ESNU-25
25
P
A
22
M22x1,5
8
27
22
10
26.5
0
G1/8
16
2.0
0
M10
0.0
32
11
0.000
0.000
12
14.0
169.500
119.500
8.2
22.0
20
50
28
16.0
27.5
6.6
9
28
154.000
0.29300
4052568003531
195870 ESNU-32-10-P
195870
ESNU-32
32
P
22
M30x1,5
10
38
30
12
33.6
42
G1/8
16
2.5
6
M10
2.5
0
8
17.000
5.000
13
15.0
139.500
79.500
9.0
26.0
24
56
30
19.0
25.0
6.8
10
34
127.500
0.38600
4052568080785
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D