피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DSBF (x) - 표준 실린더, x 스트로크
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
표준 실린더
DSBF
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/standard/dsbf/dsbf_asmtab_x_hub.prj},{NB=1775324 DSBF-C-63-1-PPVA-N3-R---(0)},{TNR=1775324},{TYP=DSBF-C},{KDM=63},{HUB=1},{HUBST=0},{DAE=PPV},{A=32},{B=45},{BG=17},{E=75},{EE=G3/8},{EEK=16.662},{G=40.5},{H1=5},{J2=12.75},{J3=6.25},{KK=M16x1.5},{KKDM=16.000},{KKP=1.500},{L2=27.0},{L3=5.0},{L7=9.0},{L8N=121},{MM=20},{PL=27.5},{RT=M8},{RTK=8.000},{TG=56.5},{VA=4},{VD=15.0},{WH=35.9},{SW1=17},{SW2=24},{SW3=8},{SW4=4},{D1=10.5},{KF=M10},{KFK=10.000},{T1=21.0},{T2=4.7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
DAE
쿠션
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
BG
[mm]
E
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H1
[mm]
J2
[mm]
J3
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
L7
[mm]
MM
[mm]
PL
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
TG
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
SW4
플랫 전체 폭
[mm]
D1
[mm]
KF
나사산
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
T2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
1772262 DSBF-C-32-1-PPVA-...
1772262
DSBF-C
32
PPV
22
30
16
45
G1/8
28.0
5
5.70
5.25
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
120.100
10
16
6
4
6.4
M6
16.0
2.6
0.475
1778516 DSBF-C-32-1-PPSA-...
1778516
DSBF-C
32
PPS
22
30
16
45
G1/8
28.0
5
5.70
5.25
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
120.100
10
16
6
4
6.4
M6
16.0
2.6
0.475
1774182 DSBF-C-40-1-PPVA-...
1774182
DSBF-C
40
PPV
24
35
16
54
G1/4
33.0
5
8.00
4.00
M12x1.25
21.3
4.0
7.5
16
22.5
M6
38.0
4
10.5
28.7
134.900
13
18
6
4
8.4
M8
16.0
3.3
0.782
1779309 DSBF-C-40-1-PPSA-...
1779309
DSBF-C
40
PPS
24
35
16
54
G1/4
33.0
5
8.00
4.00
M12x1.25
21.3
4.0
7.5
16
22.5
M6
38.0
4
10.5
28.7
134.900
13
18
6
4
8.4
M8
16.0
3.3
0.782
1774418 DSBF-C-50-1-PPVA-...
1774418
DSBF-C
50
PPV
32
40
17
64
G1/4
33.0
5
10.40
5.50
M16x1.5
26.8
5.0
9.5
20
22.5
M8
46.5
4
11.5
35.6
142.800
17
24
8
4
10.5
M10
21.0
4.7
1.247
1779742 DSBF-C-50-1-PPSA-...
1779742
DSBF-C
50
PPS
32
40
17
64
G1/4
33.0
5
10.40
5.50
M16x1.5
26.8
5.0
9.5
20
22.5
M8
46.5
4
11.5
35.6
142.800
17
24
8
4
10.5
M10
21.0
4.7
1.247
1775324 DSBF-C-63-1-PPVA-...
1775324
DSBF-C
63
PPV
32
45
17
75
G3/8
40.5
5
12.75
6.25
M16x1.5
27.0
5.0
9.0
20
27.5
M8
56.5
4
15.0
35.9
158.100
17
24
8
4
10.5
M10
21.0
4.7
1.810
1780600 DSBF-C-63-1-PPSA-...
1780600
DSBF-C
63
PPS
32
45
17
75
G3/8
40.5
5
12.75
6.25
M16x1.5
27.0
5.0
9.0
20
27.5
M8
56.5
4
15.0
35.9
158.100
17
24
8
4
10.5
M10
21.0
4.7
1.810
1778184 DSBF-C-80-1-PPVA-...
1778184
DSBF-C
80
PPV
40
45
17
93
G3/8
43.0
5
12.50
8.00
M20x1.5
34.2
24.5
11.0
25
30.0
M10
72.0
4
15.7
45.4
174.600
22
30
6
4
13.0
M12
26.5
6.1
3.140
1780945 DSBF-C-80-1-PPSA-...
1780945
DSBF-C
80
PPS
40
45
17
93
G3/8
43.0
5
12.50
8.00
M20x1.5
34.2
24.5
11.0
25
30.0
M10
72.0
4
15.7
45.4
174.600
22
30
6
4
13.0
M12
26.5
6.1
3.140
1781598 DSBF-C-100-1-PPVA...
1781598
DSBF-C
100
PPV
40
55
17
110
G1/2
48.0
5
13.50
10.00
M20x1.5
38.0
24.5
7.5
25
31.5
M10
89.0
4
19.2
49.3
188.500
22
30
6
5
13.0
M12
26.5
6.1
4.562
1781567 DSBF-C-100-1-PPSA...
1781567
DSBF-C
100
PPS
40
55
17
110
G1/2
48.0
5
13.50
10.00
M20x1.5
38.0
24.5
7.5
25
31.5
M10
89.0
4
19.2
49.3
188.500
22
30
6
5
13.0
M12
26.5
6.1
4.562
1784637 DSBF-C-125-1-PPVA...
1784637
DSBF-C
125
PPV
54
60
20
136
G1/2
44.7
5
13.00
8.00
M27x2
45.5
31.0
-10.0
32
22.5
M12
110.0
6
20.5
65.0
1.000
27
30
8
5
17.0
M16
40.0
8.0
0.000
1792703 DSBF-C-125-1-PPSA...
1792703
DSBF-C
125
PPS
54
60
20
136
G1/2
44.7
5
13.00
8.00
M27x2
45.5
31.0
-10.0
32
22.5
M12
110.0
6
20.5
65.0
1.000
27
30
8
5
17.0
M16
40.0
8.0
0.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D