magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DSBF (m) - 표준 실린더, 모듈형 시스템
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
표준 실린더
DSBF
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/standard/dsbf/dsbf_asmtab.prj},{NB=570079 DSBF-C-50-1-PA-N3-R---(0)},{TNR=570079},{TYP=DSBF-C},{KDM=50},{HUB=1},{HUBST=0},{LAU=-},{KA=-},{KGA=-},{DAE=P},{NOR=N3},{TB=-},{AV=-},{ZUEU=-},{EK=0},{EG=0},{A1N=70},{A2N=500},{A=32},{AF=16},{AM=32},{B=40},{BG=17},{D1=10.5},{E=64},{EE=G1/4},{EEK=13.157},{G=33.0},{H1=5},{J2=10.40},{J3=5.50},{KF=M10},{KFK=10.000},{KK=M16x1.5},{KKDM=16.000},{KKP=1.500},{L2=26.8},{L3=5.0},{L7=9.5},{L8N=106},{MM=20},{PL=22.5},{RT=M8},{RTK=8.000},{TG=46.5},{VA=4},{VD=11.5},{WH=35.6},{ZJN=141.8},{ZMN=179.8},{SW1=17},{SW2=24},{SW3=8},{SW4=4},{T1=21.0},{T2=4.7},{GEW1=1241.000},{GEW2=58.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
AF
[mm]
AM
[mm]
B
[mm]
BG
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H1
[mm]
J2
[mm]
J3
[mm]
KF
나사산
ⁿ/ₐ
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
MM
[mm]
PL
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
TG
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
ZM
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
SW4
플랫 전체 폭
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
570077 DSBF-C-32-1-PA-N3-...
570077
DSBF-C
32
22
0.000
0.000
12
22
30
16
6.4
45
G1/8
28.0
5
5.70
5.25
M6
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
95.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
120.100
148.100
10
16
6
4
16.0
2.6
0.47480
570078 DSBF-C-40-1-PA-N3-...
570078
DSBF-C
40
24
0.000
0.000
12
24
35
16
8.4
54
G1/4
33.0
5
8.00
4.00
M8
M12x1.25
21.3
4.0
7.5
106.000
16
22.5
M6
38.0
4
10.5
28.7
134.900
166.800
13
18
6
4
16.0
3.3
0.78200
570079 DSBF-C-50-1-PA-N3-...
570079
DSBF-C
50
32
0.000
0.000
16
32
40
17
10.5
64
G1/4
33.0
5
10.40
5.50
M10
M16x1.5
26.8
5.0
9.5
107.000
20
22.5
M8
46.5
4
11.5
35.6
142.800
181.800
17
24
8
4
21.0
4.7
1.24680
570080 DSBF-C-63-1-PA-N3-...
570080
DSBF-C
63
32
0.000
0.000
16
32
45
17
10.5
75
G3/8
40.5
5
12.75
6.25
M10
M16x1.5
27.0
5.0
9.0
122.000
20
27.5
M8
56.5
4
15.0
35.9
158.100
197.400
17
24
8
4
21.0
4.7
1.80950
570081 DSBF-C-80-1-PA-N3-...
570081
DSBF-C
80
40
0.000
0.000
20
40
45
17
13.0
93
G3/8
43.0
5
12.50
8.00
M12
M20x1.5
34.2
24.5
11.0
129.000
25
30.0
M10
72.0
4
15.7
45.4
174.600
223.000
22
30
6
4
26.5
6.1
3.14050
570082 DSBF-C-100-1-PA-N3...
570082
DSBF-C
100
40
0.000
0.000
20
40
55
17
13.0
110
G1/2
48.0
5
13.50
10.00
M12
M20x1.5
38.0
24.5
7.5
139.000
25
31.5
M10
89.0
4
19.2
49.3
188.500
240.800
22
30
6
5
26.5
6.1
4.56160
1755169 DSBF-C-125-1-PA-N...
1755169
DSBF-C
125
54
0.000
0.000
32
54
60
20
17.0
136
G1/2
44.7
5
13.00
8.00
M16
M27x2
45.5
31.0
-10.0
161.000
32
22.5
M12
110.0
6
20.5
65.0
226.000
292.000
27
30
8
5
40.0
8.0
6.94430
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D