magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DSBC - 표준 실린더
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
표준 실린더
DSBC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/standard/dsbc/dsbc_asmtab_presets.prj},{NB=2125492 DSBC-63-60-PPVA-N3---(0)},{TNR=2125492},{TYP=DSBC},{KDM=63},{HUB=60},{HUBST=0},{PRFA=-},{DAE=PPV},{NOR=N3},{A=32},{AM=32},{AF=16},{B=45},{BG=17},{E=75},{EB=0.0},{EE=G3/8},{EEK=16.662},{G=40.5},{U1=6.25},{U2=12.75},{KK=M16x1.5},{KKDM=16.000},{KKP=1.500},{L2=27.0},{L3=5.0},{L7=9.0},{L8N=121},{MM=20},{PL=27.5},{RT=M8},{RTK=8.000},{TG=56.5},{VA=4},{VD=15.0},{WH=35.9},{ZJN=157.1},{ZMN=195.4},{SW1=17},{SW2=24},{SW3=8},{D1=10.5},{KF=M10},{KFK=10.000},{T1=21.0},{T2=4.7},{VERS=Standard},{PPATH=assemblies/dsbc_asmtpl.prj},{GEW1=1740.000},{GEW2=62.000},{GTIN=4052568251970}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
HUB
행정거리
[mm]
PRFA
프로파일 타입
ⁿ/ₐ
DAE
완충장치
ⁿ/ₐ
NOR
규격
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AM
[mm]
AF
[mm]
B
[mm]
BG
[mm]
E
[mm]
EB
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
G
[mm]
U1
[mm]
U2
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
MM
[mm]
PL
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
TG
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
D1
[mm]
KF
나사산
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
T2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
2123085 DSBC-32-20-PPSA-N...
2123085
DSBC
32
20
-
PPS
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
114.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
139.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.5190
4052568251734
2123069 DSBC-32-20-PPVA-N...
2123069
DSBC
32
20
-
PPV
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
114.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
139.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.5190
4052568251673
1376467 DSBC-32-25-PPSA-N...
1376467
DSBC
32
25
-
PPS
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
119.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
144.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.5325
4052568231682
1376422 DSBC-32-25-PPVA-N...
1376422
DSBC
32
25
-
PPV
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
119.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
144.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.5325
4052568016555
2123086 DSBC-32-30-PPSA-N...
2123086
DSBC
32
30
-
PPS
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
124.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
149.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.5460
4052568251741
2123070 DSBC-32-30-PPVA-N...
2123070
DSBC
32
30
-
PPV
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
124.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
149.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.5460
4052568251680
1376468 DSBC-32-40-PPSA-N...
1376468
DSBC
32
40
-
PPS
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
134.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
159.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.5730
4052568231699
1376423 DSBC-32-40-PPVA-N...
1376423
DSBC
32
40
-
PPV
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
134.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
159.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.5730
4052568231675
1376469 DSBC-32-50-PPSA-N...
1376469
DSBC
32
50
-
PPS
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
144.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
169.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.6000
4052568231705
1376424 DSBC-32-50-PPVA-N...
1376424
DSBC
32
50
-
PPV
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
144.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
169.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.6000
4052568016562
2123087 DSBC-32-60-PPSA-N...
2123087
DSBC
32
60
-
PPS
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
154.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
179.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.6270
4052568251758
2123071 DSBC-32-60-PPVA-N...
2123071
DSBC
32
60
-
PPV
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
154.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
179.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.6270
4052568251697
2123088 DSBC-32-70-PPSA-N...
2123088
DSBC
32
70
-
PPS
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
164.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
189.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.6540
4052568251765
2123072 DSBC-32-70-PPVA-N...
2123072
DSBC
32
70
-
PPV
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
164.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
189.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.6540
4052568251703
1376470 DSBC-32-80-PPSA-N...
1376470
DSBC
32
80
-
PPS
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
174.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
199.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.6810
4052568231712
1376425 DSBC-32-80-PPVA-N...
1376425
DSBC
32
80
-
PPV
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
174.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
199.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.6810
4052568016579
1376471 DSBC-32-100-PPSA-...
1376471
DSBC
32
100
-
PPS
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
194.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
219.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.7350
4052568231729
1376426 DSBC-32-100-PPVA-...
1376426
DSBC
32
100
-
PPV
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
194.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
219.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.7350
4052568016586
1376472 DSBC-32-125-PPSA-...
1376472
DSBC
32
125
-
PPS
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
219.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
244.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.8025
4052568016661
1376427 DSBC-32-125-PPVA-...
1376427
DSBC
32
125
-
PPV
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
219.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
244.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.8025
4052568016593
2123089 DSBC-32-150-PPSA-...
2123089
DSBC
32
150
-
PPS
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
244.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
269.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.8700
4052568251772
2123073 DSBC-32-150-PPVA-...
2123073
DSBC
32
150
-
PPV
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
244.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
269.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.8700
4052568251710
1376473 DSBC-32-160-PPSA-...
1376473
DSBC
32
160
-
PPS
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
254.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
279.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.8970
4052568231736
1376428 DSBC-32-160-PPVA-...
1376428
DSBC
32
160
-
PPV
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
254.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
279.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
0.8970
4052568016609
1376474 DSBC-32-200-PPSA-...
1376474
DSBC
32
200
-
PPS
N3
22
22
12
30
16
45
0.0
G1/8
28.0
5.25
5.70
M10x1.25
18.0
4.0
6.5
294.000
12
19.5
M6
32.5
4
10.0
25.0
319.100
10
16
6
6.4
M6
16.0
2.6
1.0050
4052568231743
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D