magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DFAW (m) - 힌지 실린더, 모듈형 시스템
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
표준 실린더
DFAW
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/standard/dfaw/dfaw_asmtab.prj},{NB=2676213 DFAW-50-10-B4-PPSA---(0)},{TNR=2676213},{TYP=DFAW},{KDM=50},{HUB=10},{HUBST=0},{FES=-},{FES1='-', 'CE', 'CR'},{GAB=B4},{DAEM=PPS},{POS=A},{INFO=2019-09-30},{SEHA=-},{SEN=0},{ANZ=-},{MON=-},{GEWHUB=37.000},{AM=15.000},{B=33.000},{B1=58.000},{CE=45.000},{CK=12.000},{CL=40.000},{CV=15.000},{D4=55.000},{EE=G1/4},{G=22.000},{H1=35.000},{KK=M16x1.5},{L1=46.500},{L4=97.000},{L5=16.000},{MM=20.000},{R1=15.000},{RT=M6},{T1=10.000},{VD=14.500},{VE=25.500},{W1=45.000},{SF=17.000},{EOLDATE=30.09.2019}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2019. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DWC variable stroke - 힌지 실린더
Festo
22.08.2023
DWB variable stroke - 힌지 실린더
Festo
22.08.2023
DW variable stroke - 힌지 실린더
Festo
22.08.2023
1
2
3
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 지름
[mm]
DAEM
쿠션
ⁿ/ₐ
POS
위치 감지
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
CE
[mm]
CB
[mm]
CK
[mm]
CL
[mm]
CM1
[mm]
CM2
[mm]
CV
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D4
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
G
[mm]
G1
[mm]
H1
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
MM
[mm]
R1
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
TG
[mm]
VD
[mm]
VE
[mm]
W1
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
SF
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
2676213 DFAW-50-10-B4-PPS...
2676213
DFAW
50
PPS
A
15.000
33.000
58.000
33.000
0.000
45.000
0.000
12.000
40.000
16.500
16.500
15.000
61.000
42.000
55.000
G1/4
22.000
27.000
35.000
M16x1.5
46.500
97.000
92.000
97.000
16.000
20.000
15.000
M6
10.000
32.500
14.500
25.500
45.000
47.000
144.000
17.000
1.1400
2682302 DFAW-63-10-B4-PPS...
2682302
DFAW
63
PPS
A
15.000
33.000
71.000
40.000
0.000
45.000
0.000
12.000
40.000
16.500
16.500
15.000
75.000
42.000
68.000
G1/4
22.000
27.000
35.000
M16x1.5
46.500
97.000
92.000
97.000
16.000
20.000
15.000
M6
10.000
32.500
14.500
25.500
45.000
47.000
144.000
17.000
1.3780
2682335 DFAW-80-10-B8-PPS...
2682335
DFAW
80
PPS
A
19.000
56.000
89.000
48.500
0.000
58.000
0.000
18.000
60.000
28.000
28.000
19.000
93.000
60.000
87.000
G3/8
34.000
31.500
50.000
M20x1.5
43.000
141.500
138.000
110.000
20.000
25.000
20.000
M6
11.000
32.500
19.000
35.500
45.000
48.500
190.000
19.000
3.4700
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D