magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CRDSNU Inch (USA) - 표준 실린더
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
스테인리스 스틸 실린더
CRDSNU
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/stainless/crdsnu/crdsnu_usa_asmtab.prj},{NB=185404 CRDSNU-5/8-0.4-P-A-S2---(0)},{TNR=185404},{TYP=CRDSNU},{INFO=2014-12-31},{KDM=5/8\"},{KDM1=5/8},{ED=P-A},{VAR=S2},{HUB=0.400},{HUB1=[0.4:8]},{HUBST=0.000},{AM=16},{BE=M16x1.5},{BENDM=16.000},{BEKDM=14.160},{CD=0},{D=20},{D1=16},{D2=6},{D3=17.3},{EE=M 5},{EENDM=5.000},{EEKDM=4.13400},{EW=0},{H1=22.5},{H2=22.5},{H3=33.2},{KK=10-32 UNF2A},{KKNDM=0.1900},{KKKDM=0.1528},{KV=24},{KW=8},{L1=94.0},{L2=56.4},{L3=6.0},{L41=15.9},{L42=0},{L5=14},{L6=37.7},{L7=21.8},{L8=9.8},{L9=0},{L15=100.0},{S=9.0},{SW=5},{XC=0.0},{L10=65.700},{L11=9.000},{D4=16.000},{D5=4.800},{VERS=2.000},{EOLDATE=31.12.2014}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2014. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[인치]
KDM1
ⁿ/ₐ
ED
End position cushioning/Sensing
ⁿ/ₐ
VAR
피스톤 로드 타입
ⁿ/ₐ
HUB1
[인치]
AM
[mm]
BE
나사산
ⁿ/ₐ
BENDM
[mm]
BEKDM
[mm]
CD
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
EENDM
[mm]
EEKDM
[mm]
EW
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
KKNDM
[인치]
KKKDM
[인치]
KV
[mm]
KW
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L41
[mm]
L42
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L15
[mm]
S
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
XC
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
VERS
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
185380 CRDSNU-1/2"-0.4-P-...
185380
CRDSNU
1/2"
1/2
P-A
[0.4:8]
16
M16x1.5
16.000
14.160
6
20
16
6
13.3
M 5
5.000
4.13400
12
22.0
20.0
28.6
10-32 UNF2A
0.1900
0.1528
24
8
89.1
50.4
6.0
15.9
17
14
37.7
21.8
9.8
9
0.0
9.0
5
75.1
66.000
10.500
12.000
4.800
1.000
0.123
185403 CRDSNU-1/2"-0.4-P-...
185403
CRDSNU
1/2"
1/2
P-A
S2
[0.4:8]
16
M16x1.5
16.000
14.160
0
20
16
6
13.3
M 5
5.000
4.13400
0
22.0
20.0
28.6
10-32 UNF2A
0.1900
0.1528
24
8
88.0
50.4
6.0
15.9
0
14
37.7
21.8
9.8
0
94.0
9.0
5
0.0
62.800
7.300
12.000
4.800
2.000
0.123
185381 CRDSNU-5/8"-0.4-P-...
185381
CRDSNU
5/8"
5/8
P-A
[0.4:8]
16
M16x1.5
16.000
14.160
6
20
16
6
17.3
M 5
5.000
4.13400
12
22.5
22.5
33.2
10-32 UNF2A
0.1900
0.1528
24
8
95.1
56.4
6.0
15.9
17
14
37.7
21.8
9.8
9
0.0
9.0
5
82.1
70.700
14.000
16.000
4.800
1.000
0.155
185404 CRDSNU-5/8"-0.4-P-...
185404
CRDSNU
5/8"
5/8
P-A
S2
[0.4:8]
16
M16x1.5
16.000
14.160
0
20
16
6
17.3
M 5
5.000
4.13400
0
22.5
22.5
33.2
10-32 UNF2A
0.1900
0.1528
24
8
94.0
56.4
6.0
15.9
0
14
37.7
21.8
9.8
0
100.0
9.0
5
0.0
65.700
9.000
16.000
4.800
2.000
0.155
185382 CRDSNU-3/4"-0.4-P-...
185382
CRDSNU
3/4"
3/4
P-A
[0.4:12]
20
M22x1.5
22.000
20.160
8
30
22
8
21.3
1/8 NPT
0.405
0.36351
16
26.5
22.5
35.3
UNF-5/16"-24-2A
0.3125
0.2629
32
11
112.1
68.4
8.2
18.9
20
17
43.7
24.8
15.8
12
0.0
13.3
7
95.1
84.100
15.000
20.000
6.400
1.000
0.328
185405 CRDSNU-3/4"-0.4-P-...
185405
CRDSNU
3/4"
3/4
P-A
S2
[0.4:12]
20
M22x1.5
22.000
20.160
0
30
22
8
21.3
1/8 NPT
0.405
0.36351
0
26.5
22.5
35.3
UNF-5/16"-24-2A
0.3125
0.2629
32
11
111.0
68.4
8.2
18.9
0
17
43.7
24.8
15.8
0
116.0
13.3
7
0.0
78.100
9.000
20.000
6.400
2.000
0.328
185383 CRDSNU-1"-0.4-P-A
185383
CRDSNU
1"
1
P-A
[0.4:20]
22
M22x1.5
22.000
20.160
8
30
22
10
26.5
1/8 NPT
0.405
0.36351
16
31.5
25.0
40.2
UNF-3/8"-24-2A
0.3750
0.3254
32
11
119.5
69.8
8.2
20.9
22
19
49.7
28.8
15.8
12
0.0
13.5
9
104.0
90.200
15.000
25.000
8.400
1.000
0.461
185406 CRDSNU-1"-0.4-P-A-...
185406
CRDSNU
1"
1
P-A
S2
[0.4:20]
22
M22x1.5
22.000
20.160
0
30
22
10
26.5
1/8 NPT
0.405
0.36351
0
31.5
25.0
40.2
UNF-3/8"-24-2A
0.3750
0.3254
32
11
118.4
69.8
8.2
20.9
0
19
49.7
28.8
15.8
0
125.4
13.5
9
0.0
84.700
9.500
25.000
8.400
2.000
0.461
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D