magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CRDNGS (USA) - 표준 실린더
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
스테인리스 스틸 실린더
CRDNG
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/stainless/crdng/crdngs_asmtab_usa.prj},{NB=185376 CRDNGS-2 1/2\"-0.39-PPV-A---(0)},{KDM=63},{DIAA=21.000},{VERS=1},{AM=32.000},{B=45.000},{BG=16.000},{CB=40.000},{CD=16.000},{D1N=10.000},{D4=65.400},{D5=8.000},{E=75.000},{EEN=17.145},{J2=14.500},{J3=12.000},{L=28.000},{L1=25.000},{L2=121.000},{L3=22.000},{L7=5.000},{MM=20.000},{MR=13.000},{PL=18.000},{RTN=8.000},{T1=12.000},{TG=56.500},{UB=70.000},{VA=4.000},{VD=6.000},{WH=37.000},{XC=190.000},{ZJ=158.000},{ZM=199.000},{SW1=17.000},{SW3=8.000},{SWM=24.000},{DM=14.800},{G=35.000},{BR=7.000},{NPT=1.000},{D10=19.000},{H11=4.500},{SW4=17.000},{RW=5.000},{DS=12.400},{DSL=24.000},{TW=8.000},{EED=23.000},{SCHEIBE=15.000},{TNR=185376},{TYP=CRDNGS},{HUB=0.390},{HUBST=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2020. 3. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DIA
피스톤 직경
[인치]
AUSF
디자인
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
B
[mm]
BG
[mm]
CB
[mm]
CD
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
[mm]
E
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
J2
[mm]
J3
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L7
[mm]
MM
[mm]
MR
[mm]
PL
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
TG
[mm]
UB
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
XC
[mm]
ZJ
[mm]
SWHEX
플랫 전체 폭
ⁿ/ₐ
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
DM
[mm]
G
[mm]
RW
[mm]
DS
[mm]
TW
[mm]
185373 CRDNGS-1 1/4"-0.39...
185373
CRDNGS
1 1/4"
PPV-A
22.000
30.000
16.000
26.000
10.000
M 6
33.600
6.000
48.800
NPT 1/8
7.000
5.700
3/8-24 UNF-2A
18.000
16.000
94.000
13.000
5.300
12.000
9.000
13.000
M 6
9.000
32.500
45.000
4.000
6.000
26.000
142.000
120.000
3/8"
6.000
8.400
25.500
4.000
9.400
6.000
185414 CRDNGS-1 1/4"-0.39...
185414
CRDNGS
1 1/4"
PPV-A-S6
22.000
30.000
16.000
26.000
10.000
M 6
33.600
6.000
48.800
NPT 1/8
7.000
5.700
3/8-24 UNF-2A
18.000
16.000
94.000
13.000
5.300
12.000
9.000
13.000
M 6
9.000
32.500
45.000
4.000
6.000
26.000
142.000
120.000
3/8"
6.000
8.400
25.500
4.000
9.400
6.000
185374 CRDNGS-1 5/8"-0.39...
185374
CRDNGS
1 5/8"
PPV-A
24.000
35.000
16.000
28.000
12.000
M 6
41.600
6.000
55.000
NPT 1/4
10.000
6.500
1/2-20 UNF-2A
21.000
18.000
105.000
16.500
2.500
16.000
10.000
14.000
M 6
9.000
38.000
52.000
4.000
6.000
30.000
160.000
135.000
1/2"
6.000
10.800
26.000
4.000
9.400
6.000
185415 CRDNGS-1 5/8"-0.39...
185415
CRDNGS
1 5/8"
PPV-A-S6
24.000
35.000
16.000
28.000
12.000
M 6
41.600
6.000
55.000
NPT 1/4
10.000
6.500
1/2-20 UNF-2A
21.000
18.000
105.000
16.500
2.500
16.000
10.000
14.000
M 6
9.000
38.000
52.000
4.000
6.000
30.000
160.000
135.000
1/2"
6.000
10.800
26.000
4.000
9.400
6.000
185375 CRDNGS-2"-0.39-PPV...
185375
CRDNGS
2"
PPV-A
32.000
40.000
16.000
32.000
12.000
M 8
52.400
8.000
65.000
NPT 1/4
11.500
8.600
5/8-18 UNF-2A
23.000
25.000
106.000
21.000
4.500
20.000
11.000
14.000
M 8
10.000
46.500
60.000
4.000
6.000
37.000
170.000
143.000
11/16"
8.000
14.800
29.000
5.000
12.400
8.000
185416 CRDNGS-2"-0.39-PPV...
185416
CRDNGS
2"
PPV-A-S6
32.000
40.000
16.000
32.000
12.000
M 8
52.400
8.000
65.000
NPT 1/4
11.500
8.600
5/8-18 UNF-2A
23.000
25.000
106.000
21.000
4.500
20.000
11.000
14.000
M 8
10.000
46.500
60.000
4.000
6.000
37.000
170.000
143.000
11/16"
8.000
14.800
29.000
5.000
12.400
8.000
185376 CRDNGS-2 1/2"-0.39...
185376
CRDNGS
2 1/2"
PPV-A
32.000
45.000
16.000
40.000
16.000
M 10
65.400
8.000
75.000
NPT 3/8
14.500
12.000
5/8-18 UNF-2A
28.000
25.000
121.000
22.000
5.000
20.000
13.000
18.000
M 8
12.000
56.500
70.000
4.000
6.000
37.000
190.000
158.000
11/16"
8.000
14.800
35.000
5.000
12.400
8.000
185417 CRDNGS-2 1/2"-0.39...
185417
CRDNGS
2 1/2"
PPV-A-S6
32.000
45.000
16.000
40.000
16.000
M 10
65.400
8.000
75.000
NPT 3/8
14.500
12.000
5/8-18 UNF-2A
28.000
25.000
121.000
22.000
5.000
20.000
13.000
18.000
M 8
12.000
56.500
70.000
4.000
6.000
37.000
190.000
158.000
11/16"
8.000
14.800
35.000
5.000
12.400
8.000
185377 CRDNGS-3"-0.39-PPV...
185377
CRDNGS
3"
PPV-A
40.000
45.000
23.000
50.000
16.000
M 10
82.800
10.000
100.000
NPT 3/8
15.000
13.000
3/4-16 UNF-2A
32.000
31.000
128.000
22.500
6.000
25.000
13.000
17.000
M 10
15.000
72.000
90.000
4.000
7.000
46.000
210.000
174.000
7/8"
10.000
18.000
38.500
7.000
15.400
10.000
185418 CRDNGS-3"-0.39-PPV...
185418
CRDNGS
3"
PPV-A-S6
40.000
45.000
23.000
50.000
16.000
M 10
82.800
10.000
100.000
NPT 3/8
15.000
13.000
3/4-16 UNF-2A
32.000
31.000
128.000
22.500
6.000
25.000
13.000
17.000
M 10
15.000
72.000
90.000
4.000
7.000
46.000
210.000
174.000
7/8"
10.000
18.000
38.500
7.000
15.400
10.000
185378 CRDNGS-4"-0.39-PPV...
185378
CRDNGS
4"
PPV-A
40.000
55.000
23.000
60.000
20.000
M 12
102.800
10.000
120.000
NPT 1/2
23.000
14.000
3/4-16 UNF-2A
37.000
36.000
138.000
22.500
9.000
25.000
17.000
18.000
M 10
18.000
89.000
110.000
4.000
7.000
51.000
230.000
189.000
7/8"
10.000
18.000
42.500
7.000
15.400
10.000
185419 CRDNGS-4"-0.39-PPV...
185419
CRDNGS
4"
PPV-A-S6
40.000
55.000
23.000
60.000
20.000
M 12
102.800
10.000
120.000
NPT 1/2
23.000
14.000
3/4-16 UNF-2A
37.000
36.000
138.000
22.500
9.000
25.000
17.000
18.000
M 10
18.000
89.000
110.000
4.000
7.000
51.000
230.000
189.000
7/8"
10.000
18.000
42.500
7.000
15.400
10.000
185379 CRDNGS-5"-0.39-PPV...
185379
CRDNGS
5"
PPV-A
54.000
60.000
23.000
70.000
25.000
M 12
126.600
12.000
145.000
NPT 1/2
28.500
8.000
1-12 UNF-2A
44.000
46.000
160.000
23.500
4.500
32.000
23.000
20.000
M 12
18.000
110.000
130.000
6.000
6.000
66.000
276.000
226.000
1 1/16"
12.000
22.000
47.000
7.000
20.600
12.000
185420 CRDNGS-5"-0.39-PPV...
185420
CRDNGS
5"
PPV-A-S6
54.000
60.000
23.000
70.000
25.000
M 12
126.600
12.000
145.000
NPT 1/2
28.500
8.000
1-12 UNF-2A
44.000
46.000
160.000
23.500
4.500
32.000
23.000
20.000
M 12
18.000
110.000
130.000
6.000
6.000
66.000
276.000
226.000
1 1/16"
12.000
22.000
47.000
7.000
20.600
12.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D