magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CRDNG (x) - 표준 실린더, x 스트로크
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
스테인리스 스틸 실린더
CRDNG
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/stainless/crdng/crdng_asmtab.prj},{NB=160884 CRDNG-32-10-PPV-A---(0)},{TNR=160884},{TYP=CRDNG},{KDM=32},{AUSF=PPV-A},{HUB=10.000},{HUBST=0.000},{VERS=1},{AM=22.000},{B=30.000},{BVD=27.000},{BG=16.000},{D1=M 6},{D1N=6.000},{D4=33.600},{D5=6.000},{E=50.000},{EE=G 1/8},{EEN=9.728},{J2=7.000},{J3=5.700},{KK=M 10x1,25},{KKN=10.000},{KKP=1.250},{L1=16.000},{L2=94.000},{L3=13.000},{L7=5.300},{MM=12.000},{PL=13.000},{RT=M 6},{RTN=6.000},{T1=9.000},{TG=32.500},{VA=4.000},{VD=6.000},{WH=26.000},{ZJ=120.000},{ZM=148.000},{SW1=10.000},{SW3=6.000},{SWM=16.000},{DM=8.400},{G=25.500},{BR=1.000},{NPT=0.000},{D10=10.000},{H10=3.000},{SW4=0.000},{RW=4.000},{DS=9.400},{DSL=22.800},{TW=6.000},{EED=14.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
AUSF
디자인
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
B
[mm]
BG
[mm]
D1
나사산
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
E
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
J2
[mm]
J3
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L7
[mm]
MM
[mm]
PL
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
TG
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
ZM
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
DM
[mm]
G
[mm]
RW
[mm]
DS
[mm]
TW
[mm]
160884 CRDNG-32-10-PPV-A
160884
CRDNG
32
PPV-A
22.000
30.000
16.000
M 6
33.600
6.000
50.000
G 1/8
7.000
5.700
M 10x1,25
16.000
94.000
13.000
5.300
12.000
13.000
M 6
9.000
32.500
4.000
6.000
26.000
120.000
148.000
10.000
6.000
8.400
25.500
4.000
9.400
6.000
185282 CRDNG-32-10-PPV-A-...
185282
CRDNG
32
PPV-A-S2
22.000
30.000
16.000
M 6
33.600
6.000
50.000
G 1/8
7.000
5.700
M 10x1,25
16.000
94.000
13.000
5.300
12.000
13.000
M 6
9.000
32.500
4.000
6.000
26.000
120.000
148.000
10.000
6.000
8.400
25.500
4.000
9.400
6.000
185293 CRDNG-32-10-PPV-A-...
185293
CRDNG
32
PPV-A-S6
22.000
30.000
16.000
M 6
33.600
6.000
50.000
G 1/8
7.000
5.700
M 10x1,25
16.000
94.000
13.000
5.300
12.000
13.000
M 6
9.000
32.500
4.000
6.000
26.000
120.000
148.000
10.000
6.000
8.400
25.500
4.000
9.400
6.000
160885 CRDNG-40-10-PPV-A
160885
CRDNG
40
PPV-A
24.000
35.000
16.000
M 6
41.600
6.000
55.000
G 1/4
10.000
6.500
M 12x1,25
18.000
105.000
16.500
2.500
16.000
14.000
M 6
9.000
38.000
4.000
6.000
30.000
135.000
167.000
13.000
6.000
10.800
26.000
4.000
9.400
6.000
185283 CRDNG-40-10-PPV-A-...
185283
CRDNG
40
PPV-A-S2
24.000
35.000
16.000
M 6
41.600
6.000
55.000
G 1/4
10.000
6.500
M 12x1,25
18.000
105.000
16.500
2.500
16.000
14.000
M 6
9.000
38.000
4.000
6.000
30.000
135.000
167.000
13.000
6.000
10.800
26.000
4.000
9.400
6.000
185294 CRDNG-40-10-PPV-A-...
185294
CRDNG
40
PPV-A-S6
24.000
35.000
16.000
M 6
41.600
6.000
55.000
G 1/4
10.000
6.500
M 12x1,25
18.000
105.000
16.500
2.500
16.000
14.000
M 6
9.000
38.000
4.000
6.000
30.000
135.000
167.000
13.000
6.000
10.800
26.000
4.000
9.400
6.000
160886 CRDNG-50-10-PPV-A
160886
CRDNG
50
PPV-A
32.000
40.000
16.000
M 8
52.400
8.000
65.000
G 1/4
11.500
8.600
M 16x1,5
25.000
106.000
21.000
4.500
20.000
14.000
M 8
10.000
46.500
4.000
6.000
37.000
143.000
183.000
17.000
8.000
14.800
29.000
5.000
12.400
8.000
185284 CRDNG-50-10-PPV-A-...
185284
CRDNG
50
PPV-A-S2
32.000
40.000
16.000
M 8
52.400
8.000
65.000
G 1/4
11.500
8.600
M 16x1,5
25.000
106.000
21.000
4.500
20.000
14.000
M 8
10.000
46.500
4.000
6.000
37.000
143.000
183.000
17.000
8.000
14.800
29.000
5.000
12.400
8.000
185295 CRDNG-50-10-PPV-A-...
185295
CRDNG
50
PPV-A-S6
32.000
40.000
16.000
M 8
52.400
8.000
65.000
G 1/4
11.500
8.600
M 16x1,5
25.000
106.000
21.000
4.500
20.000
14.000
M 8
10.000
46.500
4.000
6.000
37.000
143.000
183.000
17.000
8.000
14.800
29.000
5.000
12.400
8.000
160887 CRDNG-63-10-PPV-A
160887
CRDNG
63
PPV-A
32.000
45.000
16.000
M 10
65.400
8.000
75.000
G 3/8
14.500
12.000
M 16x1,5
25.000
121.000
22.000
5.000
20.000
18.000
M 8
12.000
56.500
4.000
6.000
37.000
158.000
199.000
17.000
8.000
14.800
35.000
5.000
12.400
8.000
185285 CRDNG-63-10-PPV-A-...
185285
CRDNG
63
PPV-A-S2
32.000
45.000
16.000
M 10
65.400
8.000
75.000
G 3/8
14.500
12.000
M 16x1,5
25.000
121.000
22.000
5.000
20.000
18.000
M 8
12.000
56.500
4.000
6.000
37.000
158.000
199.000
17.000
8.000
14.800
35.000
5.000
12.400
8.000
185296 CRDNG-63-10-PPV-A-...
185296
CRDNG
63
PPV-A-S6
32.000
45.000
16.000
M 10
65.400
8.000
75.000
G 3/8
14.500
12.000
M 16x1,5
25.000
121.000
22.000
5.000
20.000
18.000
M 8
12.000
56.500
4.000
6.000
37.000
158.000
199.000
17.000
8.000
14.800
35.000
5.000
12.400
8.000
160888 CRDNG-80-10-PPV-A
160888
CRDNG
80
PPV-A
40.000
45.000
23.000
M 10
82.800
10.000
100.000
G 3/8
15.000
13.000
M 20x1,5
31.000
128.000
22.500
-5.500
25.000
17.000
M 10
15.000
72.000
4.000
7.000
46.000
174.000
222.000
22.000
10.000
18.000
38.500
7.000
15.400
10.000
185286 CRDNG-80-10-PPV-A-...
185286
CRDNG
80
PPV-A-S2
40.000
45.000
23.000
M 10
82.800
10.000
100.000
G 3/8
15.000
13.000
M 20x1,5
31.000
128.000
22.500
-5.500
25.000
17.000
M 10
15.000
72.000
4.000
7.000
46.000
174.000
222.000
22.000
10.000
18.000
38.500
7.000
15.400
10.000
185297 CRDNG-80-10-PPV-A-...
185297
CRDNG
80
PPV-A-S6
40.000
45.000
23.000
M 10
82.800
10.000
100.000
G 3/8
15.000
13.000
M 20x1,5
31.000
128.000
22.500
-5.500
25.000
17.000
M 10
15.000
72.000
4.000
7.000
46.000
174.000
222.000
22.000
10.000
18.000
38.500
7.000
15.400
10.000
160889 CRDNG-100-10-PPV-A
160889
CRDNG
100
PPV-A
40.000
55.000
23.000
M 12
102.800
10.000
120.000
G 1/2
23.000
14.000
M 20x1,5
36.000
138.000
22.500
-5.000
25.000
18.000
M 10
18.000
89.000
4.000
7.000
51.000
189.000
240.000
22.000
10.000
18.000
42.500
7.000
15.400
10.000
185287 CRDNG-100-10-PPV-A...
185287
CRDNG
100
PPV-A-S2
40.000
55.000
23.000
M 12
102.800
10.000
120.000
G 1/2
23.000
14.000
M 20x1,5
36.000
138.000
22.500
-5.000
25.000
18.000
M 10
18.000
89.000
4.000
7.000
51.000
189.000
240.000
22.000
10.000
18.000
42.500
7.000
15.400
10.000
185298 CRDNG-100-10-PPV-A...
185298
CRDNG
100
PPV-A-S6
40.000
55.000
23.000
M 12
102.800
10.000
120.000
G 1/2
23.000
14.000
M 20x1,5
36.000
138.000
22.500
-5.000
25.000
18.000
M 10
18.000
89.000
4.000
7.000
51.000
189.000
240.000
22.000
10.000
18.000
42.500
7.000
15.400
10.000
185280 CRDNG-125-10-PPV-A
185280
CRDNG
125
PPV-A
54.000
60.000
23.000
M 12
127.000
12.000
145.000
G 1/2
28.500
8.000
M 27x2
46.000
160.000
23.500
-4.500
32.000
20.000
M 12
18.000
110.000
6.000
6.000
66.000
226.000
292.000
27.000
12.000
22.000
47.000
7.000
20.600
12.000
185288 CRDNG-125-10-PPV-A...
185288
CRDNG
125
PPV-A-S2
54.000
60.000
23.000
M 12
127.000
12.000
145.000
G 1/2
28.500
8.000
M 27x2
46.000
160.000
23.500
-4.500
32.000
20.000
M 12
18.000
110.000
6.000
6.000
66.000
226.000
292.000
27.000
12.000
22.000
47.000
7.000
20.600
12.000
185299 CRDNG-125-10-PPV-A...
185299
CRDNG
125
PPV-A-S6
54.000
60.000
23.000
M 12
127.000
12.000
145.000
G 1/2
28.500
8.000
M 27x2
46.000
160.000
23.500
-4.500
32.000
20.000
M 12
18.000
110.000
6.000
6.000
66.000
226.000
292.000
27.000
12.000
22.000
47.000
7.000
20.600
12.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D