magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
AEVULQZ - 콤팩트 실린더
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
콤팩트, 박형 및 평면 실린더
ADVU, AEVU
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/short/advu_aevu/aevulqz_ass.prj},{NB=156439 AEVULQZ-100-1-P-A-S6---(0)},{TNR=156439},{TYP=AEVULQZ},{INFO=2019-09-30},{KDM=100},{HUBL=variabel},{HUB=1},{HUBW=[1:25]},{HUBST=0},{AUSF=P-A-S6},{BR=59.000},{GEW=1.000},{S11=0.000},{S2=0.000},{BG=32.500},{D1=8.000},{E=128.000},{EE=G1/4},{H=5.000},{L21=66.500},{L3=8.000},{L4=25.000},{PL=10.500},{RT=M10},{T2=4.000},{TG=103.000},{AF=24.000},{AM=40.000},{B1=20.000},{D8=G1/4},{D9=11.700},{KF=M12},{KK=M20x1.5},{T4=6.100},{WH=10.000},{ZJ1=76.500},{ZM1=86.500},{S1=22.000},{PPATH=templates/aevulqz_sbl.prj},{EOLDATE=30.09.2019},{GTIN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2019. 9. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
HUBL
행정거리
ⁿ/ₐ
AUSF
디자인
ⁿ/ₐ
BR
[mm]
BG
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
PL
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
T2
[mm]
TG
[mm]
AF
[mm]
AM
[mm]
B1
[mm]
KF
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
T4
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
ZM
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
157119 AEVULQZ-16-5-P-A
157119
AEVULQZ
16
standard
P-A
1.000
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
43.000
3.000
16.000
8.000
M4
4.000
18.000
10.000
20.000
7.000
M4
M8
1.500
4.500
47.500
57.000
0.097
4052568123406
157120 AEVULQZ-16-10-P-A
157120
AEVULQZ
16
standard
P-A
2.000
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
48.000
3.000
16.000
8.000
M4
4.000
18.000
10.000
20.000
7.000
M4
M8
1.500
4.500
52.500
67.000
0.104
4052568123413
157121 AEVULQZ-16-15-P-A
157121
AEVULQZ
16
standard
P-A
3.000
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
53.000
3.000
16.000
8.000
M4
4.000
18.000
10.000
20.000
7.000
M4
M8
1.500
4.500
57.500
77.000
0.112
4052568123420
157122 AEVULQZ-16-20-P-A
157122
AEVULQZ
16
standard
P-A
4.000
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
58.000
3.000
16.000
8.000
M4
4.000
18.000
10.000
20.000
7.000
M4
M8
1.500
4.500
62.500
87.000
0.119
4052568123437
157123 AEVULQZ-16-25-P-A
157123
AEVULQZ
16
standard
P-A
5.000
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
63.000
3.000
16.000
8.000
M4
4.000
18.000
10.000
20.000
7.000
M4
M8
1.500
4.500
67.500
97.000
0.127
4052568123444
157124 AEVULQZ-20-5-P-A
157124
AEVULQZ
20
standard
P-A
6.000
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
43.000
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
22.000
12.000
22.000
9.000
M5
M10x1.25
2.000
4.500
47.500
57.000
0.161
4052568123451
157125 AEVULQZ-20-10-P-A
157125
AEVULQZ
20
standard
P-A
7.000
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
48.000
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
22.000
12.000
22.000
9.000
M5
M10x1.25
2.000
4.500
52.500
67.000
0.172
4052568123468
157126 AEVULQZ-20-15-P-A
157126
AEVULQZ
20
standard
P-A
8.000
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
53.000
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
22.000
12.000
22.000
9.000
M5
M10x1.25
2.000
4.500
57.500
77.000
0.183
4052568123475
157127 AEVULQZ-20-20-P-A
157127
AEVULQZ
20
standard
P-A
9.000
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
58.000
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
22.000
12.000
22.000
9.000
M5
M10x1.25
2.000
4.500
62.500
87.000
0.195
4052568123482
157128 AEVULQZ-20-25-P-A
157128
AEVULQZ
20
standard
P-A
10.000
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
63.000
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
22.000
12.000
22.000
9.000
M5
M10x1.25
2.000
4.500
67.500
97.000
0.206
4052568123499
157129 AEVULQZ-25-5-P-A
157129
AEVULQZ
25
standard
P-A
11.000
18.500
6.000
40.000
M5
1.500
44.500
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
26.000
12.000
22.000
9.000
M5
M10x1.25
2.000
5.500
50.000
60.500
0.194
4052568123505
157130 AEVULQZ-25-10-P-A
157130
AEVULQZ
25
standard
P-A
12.000
18.500
6.000
40.000
M5
1.500
49.500
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
26.000
12.000
22.000
9.000
M5
M10x1.25
2.000
5.500
55.000
70.500
0.208
4052568123512
157131 AEVULQZ-25-15-P-A
157131
AEVULQZ
25
standard
P-A
13.000
18.500
6.000
40.000
M5
1.500
54.500
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
26.000
12.000
22.000
9.000
M5
M10x1.25
2.000
5.500
60.000
80.500
0.222
4052568123529
157132 AEVULQZ-25-20-P-A
157132
AEVULQZ
25
standard
P-A
14.000
18.500
6.000
40.000
M5
1.500
59.500
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
26.000
12.000
22.000
9.000
M5
M10x1.25
2.000
5.500
65.000
90.500
0.236
4052568123536
157133 AEVULQZ-25-25-P-A
157133
AEVULQZ
25
standard
P-A
15.000
18.500
6.000
40.000
M5
1.500
64.500
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
26.000
12.000
22.000
9.000
M5
M10x1.25
2.000
5.500
70.000
100.500
0.250
4052568123543
157134 AEVULQZ-32-5-P-A
157134
AEVULQZ
32
standard
P-A
16.000
21.500
6.000
60.000
G1/8
2.000
49.500
5.000
20.000
8.000
M6
4.000
32.000
14.000
22.000
10.000
M6
M10x1.25
2.600
6.000
55.500
66.500
0.320
4052568123550
157135 AEVULQZ-32-10-P-A
157135
AEVULQZ
32
standard
P-A
17.000
21.500
6.000
60.000
G1/8
2.000
54.500
5.000
20.000
8.000
M6
4.000
32.000
14.000
22.000
10.000
M6
M10x1.25
2.600
6.000
60.500
76.500
0.340
4052568123567
157136 AEVULQZ-32-15-P-A
157136
AEVULQZ
32
standard
P-A
18.000
21.500
6.000
60.000
G1/8
2.000
59.500
5.000
20.000
8.000
M6
4.000
32.000
14.000
22.000
10.000
M6
M10x1.25
2.600
6.000
65.500
86.500
0.360
4052568123574
157137 AEVULQZ-32-20-P-A
157137
AEVULQZ
32
standard
P-A
19.000
21.500
6.000
60.000
G1/8
2.000
64.500
5.000
20.000
8.000
M6
4.000
32.000
14.000
22.000
10.000
M6
M10x1.25
2.600
6.000
70.500
96.500
0.380
4052568123581
157138 AEVULQZ-32-25-P-A
157138
AEVULQZ
32
standard
P-A
20.000
21.500
6.000
60.000
G1/8
2.000
69.500
5.000
20.000
8.000
M6
4.000
32.000
14.000
22.000
10.000
M6
M10x1.25
2.600
6.000
75.500
106.500
0.400
4052568123598
157139 AEVULQZ-40-5-P-A
157139
AEVULQZ
40
standard
P-A
21.000
21.500
6.000
60.000
G1/8
2.500
50.500
5.000
20.000
8.000
M6
4.000
42.000
14.000
22.000
10.000
M6
M10x1.25
2.600
6.500
57.000
68.500
0.463
4052568123604
157140 AEVULQZ-40-10-P-A
157140
AEVULQZ
40
standard
P-A
22.000
21.500
6.000
60.000
G1/8
2.500
55.500
5.000
20.000
8.000
M6
4.000
42.000
14.000
22.000
10.000
M6
M10x1.25
2.600
6.500
62.000
78.500
0.492
4052568123611
157141 AEVULQZ-40-15-P-A
157141
AEVULQZ
40
standard
P-A
23.000
21.500
6.000
60.000
G1/8
2.500
60.500
5.000
20.000
8.000
M6
4.000
42.000
14.000
22.000
10.000
M6
M10x1.25
2.600
6.500
67.000
88.500
0.521
4052568123628
157142 AEVULQZ-40-20-P-A
157142
AEVULQZ
40
standard
P-A
24.000
21.500
6.000
60.000
G1/8
2.500
65.500
5.000
20.000
8.000
M6
4.000
42.000
14.000
22.000
10.000
M6
M10x1.25
2.600
6.500
72.000
98.500
0.551
4052568123635
157143 AEVULQZ-40-25-P-A
157143
AEVULQZ
40
standard
P-A
25.000
21.500
6.000
60.000
G1/8
2.500
70.500
5.000
20.000
8.000
M6
4.000
42.000
14.000
22.000
10.000
M6
M10x1.25
2.600
6.500
77.000
108.500
0.581
4052568123642
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D