magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
AEVULQ - 콤팩트 실린더
Festo
제품
공압 드라이브
피스톤형 실린더
콤팩트, 박형 및 평면 실린더
ADVU, AEVU
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cyl_pirod/short/advu_aevu/aevulq_ass.prj},{NB=157081 AEVULQ-20-20-A-P-A---(0)},{TNR=157081},{TYP=AEVULQ},{INFO=2025-06-30},{KDM=20},{HUBL=standard},{HUB=20},{HUBW=20},{HUBST=0},{AUSF=A-P-A},{S2=0.000},{BR=86.000},{GEW=2.000},{S11=0.000},{BG=18.500},{D1=6.000},{E=36.000},{EE=M5},{H=1.500},{L21=38.000},{L3=4.000},{L4=18.000},{PL=8.000},{RT=M5},{T2=4.000},{TG=22.300},{AF=12.000},{AM=22.000},{B1=9.000},{D8=0.000},{D9=3.800},{KF=M5},{KK=M10x1.25},{T4=2.000},{WH=4.500},{ZJ1=42.500},{ZM1=47.000},{S1=9.000},{PPATH=templates/aevulq_sbl.prj},{EOLDATE=30.06.2025},{GTIN=4052568123079}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2025. 6. 30.에 중단 될 제품입니다. 새로운 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
피스톤 직경
[mm]
HUBL
행정거리
ⁿ/ₐ
AUSF
디자인
ⁿ/ₐ
BG
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
PL
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
T2
[mm]
TG
[mm]
AF
[mm]
AM
[mm]
B1
[mm]
D8
ⁿ/ₐ
D9
ⁿ/ₐ
KF
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
T4
[mm]
WH
[mm]
ZJ
[mm]
ZM
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
157027 AEVULQ-16-5-P-A
157027
AEVULQ
16
standard
P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
43.000
3.000
16.000
8.000
M4
4.000
18.000
10.000
20.000
7.000
0.000
3.200
M4
M8
1.500
4.500
47.500
57.000
0.097
4052568122584
157028 AEVULQ-16-10-P-A
157028
AEVULQ
16
standard
P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
48.000
3.000
16.000
8.000
M4
4.000
18.000
10.000
20.000
7.000
0.000
3.200
M4
M8
1.500
4.500
52.500
67.000
0.104
4052568122591
157029 AEVULQ-16-15-P-A
157029
AEVULQ
16
standard
P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
53.000
3.000
16.000
8.000
M4
4.000
18.000
10.000
20.000
7.000
0.000
3.200
M4
M8
1.500
4.500
57.500
77.000
0.112
4052568122607
157030 AEVULQ-16-20-P-A
157030
AEVULQ
16
standard
P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
58.000
3.000
16.000
8.000
M4
4.000
18.000
10.000
20.000
7.000
0.000
3.200
M4
M8
1.500
4.500
62.500
87.000
0.119
4052568122614
157031 AEVULQ-16-25-P-A
157031
AEVULQ
16
standard
P-A
18.500
6.000
29.000
M5
1.000
63.000
3.000
16.000
8.000
M4
4.000
18.000
10.000
20.000
7.000
0.000
3.200
M4
M8
1.500
4.500
67.500
97.000
0.127
4052568122621
157032 AEVULQ-20-5-P-A
157032
AEVULQ
20
standard
P-A
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
43.000
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
22.300
12.000
22.000
9.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
4.500
47.500
57.000
0.161
4052568122638
157033 AEVULQ-20-10-P-A
157033
AEVULQ
20
standard
P-A
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
48.000
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
22.300
12.000
22.000
9.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
4.500
52.500
67.000
0.172
4052568122645
157034 AEVULQ-20-15-P-A
157034
AEVULQ
20
standard
P-A
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
53.000
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
22.300
12.000
22.000
9.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
4.500
57.500
77.000
0.183
4052568122652
157035 AEVULQ-20-20-P-A
157035
AEVULQ
20
standard
P-A
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
58.000
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
22.300
12.000
22.000
9.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
4.500
62.500
87.000
0.195
4052568122669
157036 AEVULQ-20-25-P-A
157036
AEVULQ
20
standard
P-A
18.500
6.000
36.000
M5
1.500
63.000
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
22.300
12.000
22.000
9.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
4.500
67.500
97.000
0.206
4052568122676
157037 AEVULQ-25-5-P-A
157037
AEVULQ
25
standard
P-A
18.500
6.000
40.000
M5
1.500
44.500
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
26.000
12.000
22.000
9.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
5.500
50.000
60.500
0.194
4052568122683
157038 AEVULQ-25-10-P-A
157038
AEVULQ
25
standard
P-A
18.500
6.000
40.000
M5
1.500
49.500
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
26.000
12.000
22.000
9.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
5.500
55.000
70.500
0.208
4052568122690
157039 AEVULQ-25-15-P-A
157039
AEVULQ
25
standard
P-A
18.500
6.000
40.000
M5
1.500
54.500
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
26.000
12.000
22.000
9.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
5.500
60.000
80.500
0.222
4052568122706
157040 AEVULQ-25-20-P-A
157040
AEVULQ
25
standard
P-A
18.500
6.000
40.000
M5
1.500
59.500
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
26.000
12.000
22.000
9.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
5.500
65.000
90.500
0.236
4052568122713
157041 AEVULQ-25-25-P-A
157041
AEVULQ
25
standard
P-A
18.500
6.000
40.000
M5
1.500
64.500
4.000
18.000
8.000
M5
4.000
26.000
12.000
22.000
9.000
0.000
3.800
M5
M10x1.25
2.000
5.500
70.000
100.500
0.250
4052568122720
157042 AEVULQ-32-5-P-A
157042
AEVULQ
32
standard
P-A
21.500
6.000
50.000
G1/8
2.000
49.500
5.000
20.000
8.000
M6
4.000
32.000
14.000
22.000
10.000
0.000
4.500
M6
M10x1.25
2.600
6.000
55.500
66.500
0.320
4052568122737
157043 AEVULQ-32-10-P-A
157043
AEVULQ
32
standard
P-A
21.500
6.000
50.000
G1/8
2.000
54.500
5.000
20.000
8.000
M6
4.000
32.000
14.000
22.000
10.000
0.000
4.500
M6
M10x1.25
2.600
6.000
60.500
76.500
0.340
4052568122744
157044 AEVULQ-32-15-P-A
157044
AEVULQ
32
standard
P-A
21.500
6.000
50.000
G1/8
2.000
59.500
5.000
20.000
8.000
M6
4.000
32.000
14.000
22.000
10.000
0.000
4.500
M6
M10x1.25
2.600
6.000
65.500
86.500
0.360
4052568122751
157045 AEVULQ-32-20-P-A
157045
AEVULQ
32
standard
P-A
21.500
6.000
50.000
G1/8
2.000
64.500
5.000
20.000
8.000
M6
4.000
32.000
14.000
22.000
10.000
0.000
4.500
M6
M10x1.25
2.600
6.000
70.500
96.500
0.380
4052568122768
157046 AEVULQ-32-25-P-A
157046
AEVULQ
32
standard
P-A
21.500
6.000
50.000
G1/8
2.000
69.500
5.000
20.000
8.000
M6
4.000
32.000
14.000
22.000
10.000
0.000
4.500
M6
M10x1.25
2.600
6.000
75.500
106.500
0.400
4052568122775
157047 AEVULQ-40-5-P-A
157047
AEVULQ
40
standard
P-A
21.500
6.000
60.000
G1/8
2.500
50.500
5.000
20.000
8.000
M6
4.000
42.000
14.000
22.000
10.000
0.000
4.500
M6
M10x1.25
2.600
6.500
57.000
68.500
0.463
4052568122782
157048 AEVULQ-40-10-P-A
157048
AEVULQ
40
standard
P-A
21.500
6.000
60.000
G1/8
2.500
55.500
5.000
20.000
8.000
M6
4.000
42.000
14.000
22.000
10.000
0.000
4.500
M6
M10x1.25
2.600
6.500
62.000
78.500
0.492
4052568122799
157049 AEVULQ-40-15-P-A
157049
AEVULQ
40
standard
P-A
21.500
6.000
60.000
G1/8
2.500
60.500
5.000
20.000
8.000
M6
4.000
42.000
14.000
22.000
10.000
0.000
4.500
M6
M10x1.25
2.600
6.500
67.000
88.500
0.521
4052568122805
157050 AEVULQ-40-20-P-A
157050
AEVULQ
40
standard
P-A
21.500
6.000
60.000
G1/8
2.500
65.500
5.000
20.000
8.000
M6
4.000
42.000
14.000
22.000
10.000
0.000
4.500
M6
M10x1.25
2.600
6.500
72.000
98.500
0.551
4052568122812
157051 AEVULQ-40-25-P-A
157051
AEVULQ
40
standard
P-A
21.500
6.000
60.000
G1/8
2.500
70.500
5.000
20.000
8.000
M6
4.000
42.000
14.000
22.000
10.000
0.000
4.500
M6
M10x1.25
2.600
6.500
77.000
108.500
0.581
4052568122829
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D