magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DYSD - 충격 완충기
Festo
제품
공압 드라이브
충격 완충기
DYSD
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/cushio/dysd/dysd_asmtab.prj},{NB=8161527 DYSD-Q11-12-12-Y1F-S-Y14_(12high)},{TNR=8161527},{TYP=DYSD-Q11-12-12-Y1F-S-Y14},{LODLEVEL=high},{HUBST=12.000},{HUBSTMAX=12.000},{D1=M16x1},{D2=6.0},{D3=14.2},{D4=14.5},{L1=89.0},{L2=76.0},{L3=6.5},{L4=14},{B=5.0},{B1=9.0},{SW1=19},{SW2=5.0},{PPATH=assemblies/dysd_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.095},{GTIN=4052568597351}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8161520 DYSD-Q11-5-5-Y1F-...
8161520
DYSD-Q11-5-5-Y1F-L-Y9
M8x1
2.5
0.0
6.7
43.0
34.0
0
3.0
5.5
10
2.5
0.010
4052568596880
8161521 DYSD-Q11-7-5-Y1F-...
8161521
DYSD-Q11-7-5-Y1F-L-Y9
M10x1
3.0
0.0
8.6
49.1
38.1
0
3.5
5.8
13
3.0
0.020
4052568596897
8161522 DYSD-Q11-7-5-Y1F-...
8161522
DYSD-Q11-7-5-Y1F-Y14
M10x1
3.0
0.0
8.6
49.1
38.1
0
3.5
5.8
13
3.0
0.020
4052568597306
8161523 DYSD-Q11-8-8-Y1F-...
8161523
DYSD-Q11-8-8-Y1F-L-Y9
M12x1
4.0
10.0
10.4
65.4
52.4
11
4.0
6.7
15
4.0
0.040
4052568597313
8161524 DYSD-Q11-8-8-Y1F-...
8161524
DYSD-Q11-8-8-Y1F-S-Y14
M12x1
4.0
10.0
10.4
65.4
52.4
11
4.0
6.7
15
4.0
0.040
4052568597320
8161525 DYSD-Q11-12-12-Y1...
8161525
DYSD-Q11-12-12-Y1F-Y9
M16x1
6.0
14.2
14.5
89.0
76.0
14
5.0
9.0
19
5.0
0.095
4052568597337
8161526 DYSD-Q11-12-12-Y1...
8161526
DYSD-Q11-12-12-Y1F-L-Y10
M16x1
6.0
14.2
14.5
89.0
76.0
14
5.0
9.0
19
5.0
0.095
4052568597344
8161527 DYSD-Q11-12-12-Y1...
8161527
DYSD-Q11-12-12-Y1F-S-Y14
M16x1
6.0
14.2
14.5
89.0
76.0
14
5.0
9.0
19
5.0
0.095
4052568597351
8161528 DYSD-Q11-16-15-Y1...
8161528
DYSD-Q11-16-15-Y1F-Y9
M22x1.5
8.0
19.4
19.6
111.8
94.8
18
6.0
11.0
27
5.0
0.220
4052568597368
8161529 DYSD-Q11-16-15-Y1...
8161529
DYSD-Q11-16-15-Y1F-S-Y14
M22x1.5
8.0
19.4
19.6
111.8
94.8
18
6.0
11.0
27
5.0
0.220
4052568597375
8161530 DYSD-Q11-20-16-Y1...
8161530
DYSD-Q11-20-16-Y1F-Y9
M26x1.5
10.0
23.6
23.8
137.5
116.5
23
8.0
13.5
32
6.0
0.385
4052568597382
8161531 DYSD-Q11-20-16-Y1...
8161531
DYSD-Q11-20-16-Y1F-L-Y10
M26x1.5
10.0
23.6
23.8
137.5
116.5
23
8.0
13.5
32
6.0
0.385
4052568597399
8161532 DYSD-Q11-20-16-Y1...
8161532
DYSD-Q11-20-16-Y1F-S-Y14
M26x1.5
10.0
23.6
23.8
137.5
116.5
23
8.0
13.5
32
6.0
0.385
4052568597405
8161533 DYSD-Q11-25-24-Y1...
8161533
DYSD-Q11-25-24-Y1F-Y9
M30x1.5
12.0
27.5
27.8
174.5
146.5
25
10.0
14.9
36
8.0
0.635
4052568597412
8161534 DYSD-Q11-25-24-Y1...
8161534
DYSD-Q11-25-24-Y1F-L-Y10
M30x1.5
12.0
27.5
27.8
174.5
146.5
25
10.0
14.9
36
8.0
0.635
4052568597429
8161535 DYSD-Q11-32-25-Y1...
8161535
DYSD-Q11-32-25-Y1F-S-Y9
M37x1.5
15.0
34.4
34.8
177.0
149.0
25
12.0
17.5
46
8.0
1.050
4052568597436
8161536 DYSD-Q11-32-25-Y1...
8161536
DYSD-Q11-32-25-Y1F-L-Y10
M37x1.5
15.0
34.4
34.8
177.0
149.0
25
12.0
17.5
46
8.0
1.050
4052568597443
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D