magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
MXAD - 어댑터
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
피스톤 로드 부착물
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/pirod_att/mxad_asm_tab.prj},{NB=534401 MXAD-R10---(asm)},{TNR=534401},{TYP=MXAD-R10},{INFO=2019-06-30},{KDM=10},{D1=M10x1.25},{D1N=10.000},{D2=5.000},{D3=M10x1.25},{D3N=10.000},{D4=M16x1.5},{D4N=16.000},{D5=16.000},{D6=0.000},{D7=M5},{D7N=5.000},{L1=55.500},{L2=41.500},{L3=8.000},{L4=15.400},{L5=45.500},{L6=17.400},{L7=26.700},{SW1=17.000},{SW2=24.000},{FORM=2},{CNSMASSEXACT=0.044},{EOLDATE=30.06.2019},{GTIN=4052568086879}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2019. 6. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
나사산
ⁿ/ₐ
D4
나사산
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
나사산
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
534400 MXAD-A10
534400
MXAD-A10
M10x1.25
5.000
G1/8
M16x1.5
16.000
20.000
-
39.900
25.900
8.000
15.400
29.900
17.400
0.000
17.000
24.000
0.033
4052568048914
534402 MXAD-A16
534402
MXAD-A16
M16x1.5
8.000
G1/4
M22x1.5
22.000
26.000
-
50.500
26.500
11.000
18.000
32.500
20.000
0.000
24.000
32.000
0.069
4052568086886
534404 MXAD-A20
534404
MXAD-A20
M20x1.5
10.000
G3/8
M30x1.5
30.000
40.000
-
73.500
45.500
8.000
35.000
53.500
38.000
0.000
36.000
46.000
0.184
4052568086909
534401 MXAD-R10
534401
MXAD-R10
M10x1.25
5.000
M10x1.25
M16x1.5
16.000
0.000
M5
55.500
41.500
8.000
15.400
45.500
17.400
26.700
17.000
24.000
0.044
4052568086879
534403 MXAD-R16
534403
MXAD-R16
M16x1.5
8.000
M10x1.25
M22x1.5
22.000
0.000
G1/8
72.500
48.500
11.000
18.000
54.500
20.000
33.500
24.000
32.000
0.109
4052568086893
534405 MXAD-R20
534405
MXAD-R20
M20x1.5
10.000
M16x1.5
M30x1.5
30.000
0.000
G1/4
103.500
75.500
8.000
35.000
83.500
38.000
56.000
36.000
46.000
0.263
4052568086916
187597 MXAD-T10
187597
MXAD-T10
M10x1.25
13.000
-
-
0.000
0.000
-
46.000
15.000
15.000
0.000
0.000
0.000
0.000
11.000
0.000
0.040
4052568076245
187609 MXAD-T16
187609
MXAD-T16
M16x1.5
19.000
-
-
0.000
0.000
-
62.000
24.000
18.000
0.000
0.000
0.000
0.000
17.000
0.000
0.140
4052568076252
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D