magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
KSG - 커플링 피스
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
피스톤 로드 부착물
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/pirod_att/ksg.prj},{NB=32964 KSG-M12x1.25},{TNR=32964},{TYP=KSG-M12x1.25},{KD=40},{B1=60.000},{B2=56.000},{B3=42.000},{B4=38.000},{D1=25.000},{D2=40.000},{D3=9.000},{D4=15.000},{H1=30.000},{H2=20.000},{KK=M12x1.25},{KKNDR=12.000},{KKP=1.250},{T1=9.000},{T2=8.000},{SW1=19.000},{SW1L=9.000},{CNSMASSEXACT=0.447},{GTIN=4052568004088}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
KK
피스톤 로드 나사산
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW1L
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
32963 KSG-M10x1.25
32963
KSG-M10x1.25
60.000
37.000
36.000
23.000
20.000
30.000
6.600
11.000
24.000
15.000
M10x1.25
6.800
7.000
17.000
8.000
0.229
4052568067670
32964 KSG-M12x1.25
32964
KSG-M12x1.25
60.000
56.000
42.000
38.000
25.000
40.000
9.000
15.000
30.000
20.000
M12x1.25
9.000
8.000
19.000
9.000
0.447
4052568004088
32965 KSG-M16x1.5
32965
KSG-M16x1.5
80.000
80.000
58.000
58.000
30.000
50.000
11.000
18.000
32.000
20.000
M16x1.5
11.000
9.000
24.000
10.000
0.882
4052568009618
32966 KSG-M20x1.5
32966
KSG-M20x1.5
90.000
90.000
65.000
65.000
40.000
60.000
14.000
20.000
35.000
20.000
M20x1.5
13.000
10.000
36.000
14.000
1.143
4052568004095
32967 KSG-M27x2
32967
KSG-M27x2
90.000
90.000
65.000
65.000
40.000
60.000
14.000
20.000
35.000
20.000
M27x2
13.000
10.000
36.000
14.000
1.083
4052568114992
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D