magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CRSGS - 로드 아이
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
피스톤 로드 부착물
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/pirod_att/crsgs_asmtab.prj},{NB=195582 CRSGS-M10x1,25---(0)},{TNR=195582},{TYP=CRSGS-M10x1,25},{ROT=0},{KG=M 10x1,25},{AV=20.000},{B1=5.000},{CE=43.000},{CN=10.000},{D1=19.000},{EF=14.000},{EN=14.000},{EU=10.500},{KK=M 10x1,25},{KKP=10.000},{KDRKK=8.647},{Z=13.000},{SW1=17.000},{SW2=17.000},{GEW=0.070},{D439P=1.250},{CNSMASSEXACT=0.087},{GTIN=4052568015282}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
[mm]
KG
피스톤 로드 나사산
[mm]
AV
깊이
[mm]
B1
폭
[mm]
CE
길이
[mm]
CN
직경
[mm]
D1
직경
[mm]
EF
[mm]
EN
높이
[mm]
EU
높이
[mm]
KK
나사산
[mm]
Z
회정 각도
[°]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
GEW
중량
[kg]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
195580 CRSGS-M6---(0)
195580
CRSGS-M6
M 6
12.000
3.200
30.000
6.000
13.000
10.000
9.000
6.800
M 6
13.000
10.000
11.000
0.025
0.029
4052568080648
195581 CRSGS-M8---(0)
195581
CRSGS-M8
M 8
16.000
4.000
36.000
8.000
16.000
12.000
12.000
9.000
M 8
13.000
13.000
14.000
0.045
0.055
4052568015275
195582 CRSGS-M10x1,25---(...
195582
CRSGS-M10x1,25
M 10x1,25
20.000
5.000
43.000
10.000
19.000
14.000
14.000
10.500
M 10x1,25
13.000
17.000
17.000
0.070
0.087
4052568015282
195583 CRSGS-M12x1,25---(...
195583
CRSGS-M12x1,25
M 12x1,25
22.000
6.000
50.000
12.000
22.000
16.000
16.000
12.000
M 12x1,25
13.000
19.000
19.000
0.105
0.129
4052568158156
195584 CRSGS-M16x1,5---(0...
195584
CRSGS-M16x1,5
M 16x1,5
28.000
8.000
64.000
16.000
27.000
21.000
21.000
15.000
M 16x1,5
15.000
24.000
22.000
0.210
0.265
4052568158163
195585 CRSGS-M20x1,5---(0...
195585
CRSGS-M20x1,5
M 20x1,5
33.000
10.000
77.000
20.000
34.000
25.000
25.000
18.000
M 20x1,5
15.000
30.000
30.000
0.380
0.464
4052568158170
195586 CRSGS-M27x2---(0)
195586
CRSGS-M27x2
M 27x2
51.000
13.500
110.000
30.000
50.000
35.000
37.000
25.000
M 27x2
15.000
41.000
41.000
1.300
1.333
4052568015299
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D