magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
WSR - 마운팅 키트
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
센서용 마운팅 부품
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/mount_s/wsr_asmtab.prj},{NB=15931 WSR-16-J-M5},{TNR=15931},{TYP=WSR-16-J-M5},{INFO=},{DIN84D=3.000},{DIN84L=6.000},{DIN6797D=3.200},{DIN125D=0.000},{DIN84D2=0.000},{DIN84L2=0.000},{DIN6797D2=0.000},{PPATH=assembly/wsr_asmtpl.prj},{B=0.000},{B1=0.000},{B2=0.000},{B3=0.000},{B4=8.000},{H1=0.000},{H2=0.000},{H3=1.000},{H4=34.900},{L2=0.000},{L3=0.000},{L4=38.000},{L5=27.000},{VERS=3.000},{CNSMASSEXACT=0.078},{GTIN=4052568022150},{EOLDATE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
33413 WSR-10-J-M5
33413
WSR-10-J-M5
0.000
0.000
0.000
0.000
8.000
0.000
0.000
1.000
25.400
0.000
0.000
30.000
20.000
0.006
4052568023034
33414 WSR-10-K
33414
WSR-10-K
15.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.000
22.200
0.000
0.000
0.000
47.000
0.000
0.000
0.011
4052568023041
15684 WSR-12
15684
WSR-12
0.000
5.800
23.400
4.000
0.000
1.500
23.000
0.000
0.000
14.000
79.000
0.000
0.000
0.012
4052568022082
15685 WSR-12-J-M5
15685
WSR-12-J-M5
0.000
0.000
0.000
0.000
8.000
0.000
0.000
1.000
28.300
0.000
0.000
34.000
24.500
0.010
4052568022099
15686 WSR-12-K
15686
WSR-12-K
15.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.000
25.100
0.000
0.000
0.000
53.000
0.000
0.000
0.013
4052568022105
14874 WSR-16
14874
WSR-16
0.000
10.000
26.500
4.500
0.000
1.500
29.800
0.000
0.000
19.000
84.500
0.000
0.000
0.023
4052568021764
14873 WSR-16-J
14873
WSR-16-J
0.000
0.000
0.000
0.000
13.000
0.000
0.000
1.500
35.000
0.000
0.000
52.000
27.000
0.012
4052568021757
15931 WSR-16-J-M5
15931
WSR-16-J-M5
0.000
0.000
0.000
0.000
8.000
0.000
0.000
1.000
34.900
0.000
0.000
38.000
27.000
0.078
4052568022150
14796 WSR-25
14796
WSR-25
0.000
12.000
29.000
2.000
0.000
1.500
38.000
0.000
0.000
24.500
90.000
0.000
0.000
0.026
4052568021740
14799 WSR-25-J
14799
WSR-25-J
0.000
0.000
0.000
0.000
13.000
0.000
0.000
1.500
43.100
0.000
0.000
52.000
34.000
0.017
4052568002794
15932 WSR-25-J-M5
15932
WSR-25-J-M5
0.000
0.000
0.000
0.000
13.000
0.000
0.000
1.500
43.000
0.000
0.000
52.000
34.000
0.017
4052568022167
14960 WSR-32
14960
WSR-32
0.000
12.000
29.000
2.000
0.000
1.500
49.200
0.000
0.000
40.500
107.000
0.000
0.000
0.029
4052568021863
14962 WSR-32-J
14962
WSR-32-J
0.000
0.000
0.000
0.000
13.000
0.000
0.000
1.500
54.300
0.000
0.000
64.000
48.000
0.018
4052568021887
15933 WSR-32-J-M5
15933
WSR-32-J-M5
0.000
0.000
0.000
0.000
13.000
0.000
0.000
1.500
54.300
0.000
0.000
64.000
48.000
0.025
4052568022174
14961 WSR-40
14961
WSR-40
0.000
12.000
29.000
2.000
0.000
1.500
68.700
0.000
0.000
52.000
118.500
0.000
0.000
0.032
4052568021870
14963 WSR-40-J
14963
WSR-40-J
0.000
0.000
0.000
0.000
13.000
0.000
0.000
1.500
76.300
0.000
0.000
80.000
60.000
0.024
4052568021894
15934 WSR-40-J-M5
15934
WSR-40-J-M5
0.000
0.000
0.000
0.000
13.000
0.000
0.000
1.500
76.300
0.000
0.000
80.000
60.000
0.030
4052568022181
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D