magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DASI-E21-SL - 스위치 손잡이
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
센서용 마운팅 부품
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/mount_s/dasi_e21_sl_asmtab.prj},{NB=8081324 DASI-E21-60-S8-SL---(high)},{TNR=8081324},{TYP=DASI-E21-60-S8-SL},{LODLEVEL=high},{L3=50.000},{L4=60.000},{B1=3.000},{H3=19.000},{H4=24.000},{D1=M4},{CNSMASSEXACT=0.040},{GTIN=4052568447632}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
L3
[mm]
L4
[mm]
B1
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8081324 DASI-E21-60-S8-SL
8081324
DASI-E21-60-S8-SL
50.000
60.000
3.000
19.000
24.000
M4
0.040
4052568447632
8081063 DASI-E21-70-S8-SL
8081063
DASI-E21-70-S8-SL
50.000
60.000
3.000
16.000
21.000
M4
0.036
4052568447601
8081061 DASI-E21-90/110-S...
8081061
DASI-E21-90/110-S8-SL
65.000
80.000
3.000
18.500
26.000
M5
0.077
4052568447588
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D