magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NSTL - 슬롯 너트
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
드라이브 유니트용 마운팅 부품
슬롯 너트
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/mount_d/slot_nut/nstl.prj},{NB=158412 NSTL-40},{TNR=158412},{TYP=NSTL-40},{D1=M5},{L1=166.000},{L2=25.000},{L3=20.000},{D1A=5.000},{D1B=4.134},{H=4.000},{B1=10.500},{B2=4.500},{R1=0.700},{R2=0.700},{GTIN=4052568011659}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
158410 NSTL-25
158410
NSTL-25
M5
100.000
13.000
15.000
4.000
10.500
4.500
0.700
0.700
4052568035228
158411 NSTL-32
158411
NSTL-32
M5
128.000
14.000
15.000
4.000
10.500
4.500
0.700
0.700
4052568035235
158412 NSTL-40
158412
NSTL-40
M5
166.000
25.000
20.000
4.000
10.500
4.500
0.700
0.700
4052568011659
158413 NSTL-50
158413
NSTL-50
M8
199.000
24.000
20.000
7.500
17.500
5.800
1.200
0.500
4052568035242
158414 NSTL-63
158414
NSTL-63
M8
229.000
30.000
35.000
7.500
17.500
5.800
1.200
0.500
4052568035259
161356 NSTL-80
161356
NSTL-80
M8
319.000
30.000
35.000
7.500
17.500
5.800
1.200
0.500
4052568036140
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D