magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
SLEP - 마운팅 플레이트
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
드라이브 유니트용 마운팅 부품
직접 마운팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/mount_d/d_mount/slep_asmtab.prj},{NB=150911 SLEP-25},{TNR=150911},{TYP=SLEP-25},{INFO=2012-12-31},{G=6.000},{GLK=12.000},{GLL=0.000},{KDM=25.000},{B1=117.000},{B2=102.000},{B3=0.000},{B4=0.000},{B5=0.000},{B6=0.000},{B7=0.000},{D1=9.000},{D2=0.000},{D3=25.000},{D4=0},{D4N=0.000},{D5=6.600},{D6=11.000},{D7=6.600},{D8=11.000},{H1=12.000},{L1=83.000},{L2=68.000},{L3=40.000},{L4=40.000},{L5=40.000},{L6=0.000},{L7=0.000},{T1=2.100},{T2=3.000},{T3=6.800},{T4=7.500},{CNSMASSEXACT=0.307},{PPATH=assemblies/slep_asmtpl.prj},{VERS=2.000},{EOLDATE=31.12.2012}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2012. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
150909 SLEP-10
150909
SLEP-10
82.000
68.000
9.500
20.000
32.000
32.000
13.500
9.000
5.000
14.000
M5
5.500
10.000
5.500
10.000
12.000
50.000
36.000
19.000
0.000
40.000
28.000
0.000
2.100
3.000
5.700
6.700
0.122
150910 SLEP-16
150910
SLEP-16
94.000
79.000
13.000
23.500
45.000
26.000
14.000
9.000
5.000
25.000
M5
6.600
11.000
5.500
10.000
12.000
73.000
58.000
26.000
0.000
40.000
32.000
32.000
2.100
3.000
6.800
6.000
0.205
150911 SLEP-25
150911
SLEP-25
117.000
102.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
9.000
0.000
25.000
0
6.600
11.000
6.600
11.000
12.000
83.000
68.000
40.000
40.000
40.000
0.000
0.000
2.100
3.000
6.800
7.500
0.307
150912 SLEP-32
150912
SLEP-32
153.000
134.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
9.000
0.000
25.000
0
9.000
15.000
6.600
11.000
15.000
108.000
89.000
50.000
40.000
40.000
0.000
0.000
2.100
3.000
9.000
8.000
0.685
150913 SLEP-40
150913
SLEP-40
168.000
149.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
9.000
0.000
25.000
0
9.000
15.000
9.000
15.000
15.000
115.000
96.000
60.000
40.000
40.000
0.000
0.000
2.100
3.000
9.000
10.000
0.734
150923 SLEP-50
150923
SLEP-50
192.000
173.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
9.000
0.000
25.000
0
9.000
15.000
9.000
15.000
15.000
128.000
109.000
60.000
40.000
40.000
0.000
0.000
2.100
3.000
9.000
10.000
1.050
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D