magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DARQ-K-P - 마운팅 어댑터
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
드라이브 유니트용 마운팅 부품
직접 마운팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/mount_d/d_mount/darq_k_p_asmtab.prj},{NB=2197136 DARQ-K-P-A1-F05-30-R1},{TNR=2197136},{TYP=DARQ-K-P-A1-F05-30-R1},{B1=65.000},{B2=30.000},{D1=50.000},{D2=35.000},{D3=4.500},{D4=5.400},{H1=55.000},{H2=5.000},{H3=3.000},{L1=110.000},{L2=81.600},{L3=78.400},{L4=64.000},{L5=1.600},{W1=45.000},{CNSMASSEXACT=0.380},{DGM4=4.000},{LM4=12.000},{DGM5=5.000},{LM5=8.000},{PPATH=assemblies/darq_k_p_asmtpl.prj},{GTIN=4052568062392}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
W1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
2197135 DARQ-K-P-A1-F05-2...
2197135
DARQ-K-P-A1-F05-20-R1
65.000
30.000
50.000
35.000
4.500
5.400
45.000
5.000
3.000
110.000
81.600
78.400
64.000
1.600
45.000
0.350
4052568062385
2197136 DARQ-K-P-A1-F05-3...
2197136
DARQ-K-P-A1-F05-30-R1
65.000
30.000
50.000
35.000
4.500
5.400
55.000
5.000
3.000
110.000
81.600
78.400
64.000
1.600
45.000
0.380
4052568062392
2197137 DARQ-K-P-A2-F05-3...
2197137
DARQ-K-P-A2-F05-30-R1
65.000
30.000
50.000
35.000
4.500
5.400
55.000
5.000
3.000
160.000
131.600
128.400
114.000
1.600
45.000
0.460
4052568109080
2197138 DARQ-K-P-A2-F05-5...
2197138
DARQ-K-P-A2-F05-50-R1
65.000
30.000
50.000
35.000
4.500
5.400
75.000
5.000
3.000
160.000
131.600
128.400
114.000
1.600
45.000
0.510
4052568416638
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D