magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DARQ - 액세서리
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
드라이브 유니트용 마운팅 부품
직접 마운팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/mount_d/d_mount/darq_asmtab.prj},{NB=552722 DARQ-K-50-F04-S14-R1},{TNR=552722},{TYP=DARQ-K-50-F04-S14-R1},{INFO=2024-06-30},{POS1=716219},{ANS=F04},{POS2=716212},{POS3=716317 DIN 933-M5x12-A2-70},{POS4=690066 Schorr S5-A2},{POS5=716318 DIN 933-M8X40-A2-70},{POS6=690068 S8-A2},{SIZE1=50},{SIZE2=716212},{SIZE3=5},{SIZE4=12},{SIZE5=8},{SIZE6=40},{B1=58},{B2=20},{B3=4},{D1=5.5},{D2=22},{D3=42},{F=42.000},{H1=56.50},{H2=26.50},{H3=35.0},{L=83.0},{L2=55.0},{SW=14},{R1=40.0},{R2=47.75},{CNSMASSEXACT=0.350},{PPATH=assemblies/darq_asmtpl.prj},{EOLDATE=30.06.2024},{GTIN=4052568194475}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 6. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
F
직경
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
552715 DARQ-K-25-F04-S11-...
552715
DARQ-K-25-F04-S11-R1
58
20
4
5.5
22
42
42.000
51.50
18.50
35.0
68.0
46.0
11
27.0
36.50
0.290
4052568194406
552716 DARQ-K-25-F04-S14-...
552716
DARQ-K-25-F04-S14-R1
58
20
4
5.5
22
42
42.000
51.50
18.50
35.0
68.0
46.0
14
27.0
36.50
0.300
4052568194413
552717 DARQ-K-32-F04-S11-...
552717
DARQ-K-32-F04-S11-R1
58
20
4
5.5
22
42
42.000
53.25
19.75
35.0
71.0
46.0
11
30.0
39.00
0.310
4052568194420
552718 DARQ-K-32-F04-S14-...
552718
DARQ-K-32-F04-S14-R1
58
20
4
5.5
22
42
42.000
53.25
19.75
35.0
71.0
46.0
14
30.0
39.00
0.320
4052568194437
552719 DARQ-K-40-F04-S11-...
552719
DARQ-K-40-F04-S11-R1
58
20
4
5.5
22
42
42.000
54.40
21.60
35.0
74.0
46.0
11
33.5
41.25
0.320
4052568194444
552720 DARQ-K-40-F04-S14-...
552720
DARQ-K-40-F04-S14-R1
58
20
4
5.5
22
42
42.000
54.40
21.60
35.0
74.0
46.0
14
33.5
41.25
0.330
4052568194451
552721 DARQ-K-50-F04-S11-...
552721
DARQ-K-50-F04-S11-R1
58
20
4
5.5
22
42
42.000
56.50
26.50
35.0
83.0
55.0
11
40.0
47.75
0.340
4052568194468
552722 DARQ-K-50-F04-S14-...
552722
DARQ-K-50-F04-S14-R1
58
20
4
5.5
22
42
42.000
56.50
26.50
35.0
83.0
55.0
14
40.0
47.75
0.350
4052568194475
552725 DARQ-K-65F-F05-S14...
552725
DARQ-K-65F-F05-S14-R1
58
20
4
6.6
27
50
50.000
58.80
32.20
35.0
95.0
64.0
14
49.5
56.25
0.400
4052568194482
552726 DARQ-K-65F-F05-S17...
552726
DARQ-K-65F-F05-S17-R1
58
20
4
6.6
27
50
50.000
58.80
32.20
35.0
95.0
64.0
17
49.5
56.25
0.450
4052568194499
552723 DARQ-K-65-F05-S14-...
552723
DARQ-K-65-F05-S14-R1
58
20
4
6.6
27
50
50.000
58.50
27.50
35.0
86.0
55.0
14
43.0
49.75
0.390
552724 DARQ-K-65-F05-S17-...
552724
DARQ-K-65-F05-S17-R1
58
20
4
6.6
27
50
50.000
58.50
27.50
35.0
86.0
55.0
17
43.0
49.75
0.450
552727 DARQ-K-80-F05-S14-...
552727
DARQ-K-80-F05-S14-R1
68
30
4
6.6
27
50
50.000
61.50
37.50
35.0
106.5
66.5
14
55.5
63.75
0.490
552728 DARQ-K-80-F05-S17-...
552728
DARQ-K-80-F05-S17-R1
68
30
4
6.6
27
50
50.000
61.50
37.50
35.0
106.5
66.5
17
55.5
63.75
0.540
552729 DARQ-K-100-F05-S14...
552729
DARQ-K-100-F05-S14-R1
68
30
4
6.6
27
50
50.000
64.75
44.25
35.0
120.0
70.0
14
65.5
73.75
0.550
552730 DARQ-K-100-F05-S17...
552730
DARQ-K-100-F05-S17-R1
68
30
4
6.6
27
50
50.000
64.75
44.25
35.0
120.0
70.0
17
65.5
73.75
0.600
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D