magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DAPZ FA - 어댑터
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
드라이브 유니트용 마운팅 부품
직접 마운팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/mount_d/d_mount/dapz_fa_asmtab.prj},{NB=536589 DAPZ-FA-F10/F07},{TNR=536589},{TYP=DAPZ-FA-F10/F07},{INFO=2011-04-30},{MAINDRW=939459},{DRW=672388},{D1=70.000},{D2=M8},{D2NDM=8.000},{D3=102.000},{D4=55.000},{D5=11.000},{D6=125.000},{L1=10.000},{L2=40.000},{T1=20.000},{CNSMASSEXACT=0.6670},{L3=20.000},{D7=75.000},{R1=5.000},{R2=3.000},{R3=2.000},{PPATH=assemblies/dapz_fa_asmtpl.prj},{EOLDATE=30.04.2011}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2011. 4. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
직경
[mm]
D2
나사산
ⁿ/ₐ
D3
직경
[mm]
D4
직경
[mm]
D5
직경
[mm]
D6
직경
[mm]
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
T1
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
536587 DAPZ-FA-F07/F07
536587
DAPZ-FA-F07/F07
70.000
M8
70.000
30.000
9.000
125.000
10.000
40.000
20.000
0.6790
536588 DAPZ-FA-F07/F10
536588
DAPZ-FA-F07/F10
102.000
M10
70.000
30.000
9.000
125.000
10.000
40.000
22.000
0.6700
536589 DAPZ-FA-F10/F07
536589
DAPZ-FA-F10/F07
70.000
M8
102.000
55.000
11.000
125.000
10.000
40.000
20.000
0.6670
536590 DAPZ-FA-F10/F10
536590
DAPZ-FA-F10/F10
102.000
M10
102.000
55.000
11.000
125.000
10.000
45.000
22.000
0.7070
536591 DAPZ-FA-F10/F14
536591
DAPZ-FA-F10/F14
140.000
M16
102.000
55.000
11.000
175.000
15.000
65.000
25.000
1.8840
536592 DAPZ-FA-F14/F14
536592
DAPZ-FA-F14/F14
140.000
M16
140.000
70.000
17.500
175.000
15.000
65.000
25.000
2.1300
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D