magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ZNGM - 회전 플랜지
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
드라이브 유니트용 마운팅 부품
클레비스 풋, 트런니언 지지대
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/mount_d/clevis_trsupp/zngm.prj},{NB=229779 ZNGM-100-K},{TNR=229779},{TYP=ZNGM-100-K},{TYP2=K},{VIEW=1},{SIZE=100},{RN=218932},{B1=2.0},{D=111},{D1=6.6},{D2=11},{D3=M6},{D3NDM=6},{D4=0.0},{D5=4.5},{FB=10.05},{F1=1.0},{F2=1.0},{L1=120},{L2=46},{L3=0},{R1=4},{R2=1.6},{R3=25},{R4=0.0},{R5=0},{TD=25},{TG1=89.0},{TL=25},{TM=132},{TR1=118},{TR2=22},{TR3=0},{TR4=0.0},{TR5=52.0},{T=0.0},{T1=6.8},{T2=24.0},{T3=31},{UF=182},{UR=38},{UW=136},{W1=18},{W2=0},{CNSMASSEXACT=1.956}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
FB
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
R3
[mm]
R4
[mm]
R5
[mm]
TD
[mm]
TG1
[mm]
TL
[mm]
TM
[mm]
TR1
[mm]
TR2
[mm]
TR3
[mm]
TR4
[mm]
TR5
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
UF
[mm]
UR
[mm]
UW
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
229774 ZNGM-32-K
229774
ZNGM-32-K
1.5
38
5.5
10
M5
0.0
0.0
6.05
0.6
0.6
48
20
0
4
0.6
0
0.0
0
12
32.5
12
50
52
0
0
0.0
0.0
0.0
5.0
15.0
0
74
20
65
0
0
0.283
229775 ZNGM-40-K
229775
ZNGM-40-K
2.0
46
6.6
11
M6
0.0
0.0
6.05
0.8
0.8
61
30
0
4
0.8
0
0.0
0
16
38.0
16
63
56
0
0
0.0
0.0
0.0
6.8
17.2
0
95
25
72
0
0
0.512
229776 ZNGM-50-K
229776
ZNGM-50-K
2.0
56
6.6
11
M6
0.0
0.0
8.05
1.0
1.0
71
30
0
4
0.8
0
0.0
0
16
46.5
16
75
70
0
0
0.0
0.0
0.0
6.8
20.2
0
107
28
86
0
0
0.760
229777 ZNGM-63-K
229777
ZNGM-63-K
2.0
69
6.6
11
M6
0.0
0.0
8.05
1.0
1.0
86
40
0
4
1.2
0
0.0
0
20
56.5
20
90
82
0
0
0.0
0.0
0.0
6.8
21.2
0
130
30
98
0
0
1.110
229778 ZNGM-80-K
229778
ZNGM-80-K
2.0
87
6.6
11
M6
0.0
4.5
10.05
1.0
1.0
100
38
0
4
1.2
20
0.0
0
20
72.0
20
110
94
18
0
0.0
32.0
0.0
6.8
24.0
31
150
32
110
18
0
1.172
229779 ZNGM-100-K
229779
ZNGM-100-K
2.0
111
6.6
11
M6
0.0
4.5
10.05
1.0
1.0
120
46
0
4
1.6
25
0.0
0
25
89.0
25
132
118
22
0
0.0
52.0
0.0
6.8
24.0
31
182
38
136
18
0
1.956
229783 ZNGM-125-K
229783
ZNGM-125-K
2.2
136
9.0
15
M8
16.0
6.5
12.05
1.0
1.0
144
30
0
4
1.6
28
0.0
0
25
110.0
25
160
138
24
64
60.0
65.5
0.4
9.0
26.0
35
210
44
160
15
0
2.668
229784 ZNGM-160-K
229784
ZNGM-160-K
2.0
171
9.0
15
M8
16.0
6.5
16.05
1.6
1.6
178
38
0
4
2.0
30
0.0
0
32
140.0
32
200
176
24
74
76.0
91.5
0.4
9.0
30.0
39
264
48
200
15
0
4.619
370555 ZNGM-160-S
370555
ZNGM-160-S
0.0
171
0.0
0
M16
16.0
0.0
0.00
1.6
1.6
178
38
0
4
2.0
30
0.0
0
32
140.0
32
200
0
0
74
76.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
264
48
200
15
0
5.519
229785 ZNGM-200-K
229785
ZNGM-200-K
2.0
213
9.0
15
M8
16.0
6.5
16.05
1.6
1.6
213
38
0
6
2.0
40
0.0
0
32
175.0
32
250
210
24
92
96.0
126.5
0.4
9.0
30.0
39
314
48
240
25
0
5.935
2538807 ZNGM-200-S
2538807
ZNGM-200-S
0.0
213
0.0
0
M16
16.0
0.0
0.00
1.6
1.6
213
38
0
6
2.0
40
0.0
0
32
175.0
32
250
0
0
92
96.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
314
48
240
25
0
6.279
339522 ZNGM-250-S
339522
ZNGM-250-S
0.0
256
0.0
0
M20
16.0
0.0
0.00
1.6
1.6
0
68
0
0
3.0
20
2.5
158
40
220.0
40
320
0
0
87
121.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0
400
60
316
15
72
16.118
339523 ZNGM-320-S
339523
ZNGM-320-S
0.0
327
0.0
0
M24
16.0
0.0
0.00
1.6
1.6
0
69
328
0
3.0
45
0.0
0
50
270.0
50
400
0
0
110
155.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
500
70
370
15
75
26.868
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D