magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
FDG-...ZR-RF - 무동력 가이드 축
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
선형 가이드
가이드 축
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/lin_guide/guide_ax/fdg_rf_asm_tab.prj},{NB=538791 FDG-25-ZR-RF-GK---(asm_0)},{KDM=25},{WZL=1},{WZR=2},{D1=15.000},{D3=8.000},{D4=37.000},{D5NDR=4.000},{D5KDR=3.242},{D7=3.300},{B1=45.000},{B2=52.000},{B3=32.000},{B4=39.100},{B5=18.000},{B6=32.500},{B7=11.000},{B8=15.600},{B9=31.800},{B10=0.000},{B11=0.000},{H1=63.000},{H2=9.300},{H3=60.400},{H4=19.600},{H5=22.500},{H6=16.000},{H7=5.800},{H8=32.000},{H9=30.000},{L3=48.000},{L4=32.000},{L5=24.000},{L7=88.000},{L8=1.000},{L9=63.000},{T1=10.000},{T2=7.000},{T3=8.500},{T4=1.600},{T5=2.000},{T6=8.000},{T7=3.000},{FF=0.500},{DD=8.000},{HDD=51.500},{HUB1=5000.000},{TNR=538791},{TYP=FDG-25},{INFO=2024-12-31},{AF=ZR},{F=RF},{D2=M4},{D5=M4},{D6=M5},{HUB=0},{ST=1},{HUBST=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 12. 31.에 중단 될 제품입니다. 새로운 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
EGC-FA (m) - 무동력 가이드 축, 모듈형 시스템
Festo
22.08.2023
1
2
3
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
사이즈
[mm]
AF
가이드 축
ⁿ/ₐ
F
가이드
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
나사산
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
나사산
ⁿ/ₐ
D6
나사산
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
B10
[mm]
B11
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
538791 FDG-25-ZR-RF-GK
538791
FDG-25
25
ZR
RF
15.000
M4
8.000
37.000
M4
M5
3.300
45.000
52.000
32.000
39.100
18.000
32.500
11.000
15.600
31.800
0.000
0.000
63.000
9.300
60.400
19.600
22.500
16.000
5.800
32.000
30.000
48.000
32.000
24.000
88.000
1.000
63.000
10.000
7.000
8.500
1.600
2.000
8.000
3.000
538792 FDG-40-ZR-RF-GK
538792
FDG-40
40
ZR
RF
20.000
M5
15.000
47.000
M5
M5
4.400
64.000
85.000
55.000
53.000
28.000
49.000
24.500
29.600
45.500
20.000
24.000
86.000
9.500
83.800
26.500
32.000
19.500
8.800
30.000
37.000
67.000
54.000
34.000
58.000
2.000
100.000
12.000
12.000
8.500
2.900
3.000
12.000
5.000
538793 FDG-63-ZR-RF-GK
538793
FDG-63
63
ZR
RF
35.000
M8
25.000
80.000
M8
M8
6.400
106.000
128.000
90.000
89.000
44.000
83.000
35.200
41.100
74.300
40.000
50.000
131.000
10.500
129.300
44.500
52.800
27.500
10.100
49.000
44.600
106.000
84.000
55.000
72.000
2.000
172.000
21.000
22.000
12.000
5.100
4.000
15.000
6.500
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D