magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
FLSR - 자유회전 유니트
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
자유회전 유니트
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/freew/flsr_asmtab.prj},{NB=15280 FLSR-16-R},{TNR=15280},{TYP=FLSR},{KDM=16},{DR=R},{B2=46.000},{B4=50.000},{B5=60.000},{B6=50.000},{D1=10.000},{D3=24.000},{D4=M3},{D5=4.500},{D6=M4},{H4=28.000},{H2=20.500},{H5=58.000},{J3=18.000},{L7=4.400},{L6=3.500},{L8=47.000},{L9=27.400},{L10=23.500},{N1=3.000},{T1=11.200},{T2=9.000},{T3=10.000},{T4=8.000},{T5=11.000},{L2=29.000},{L3=6.000},{L4=3.500},{D2=17.000},{CNSMASSEXACT=0.3500},{PPATH=assemblies/flsr_asmtpl.prj},{GTIN=4052568112714}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
공칭 사이즈
[mm]
DR
Sense of rotation
ⁿ/ₐ
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
D4
나사산
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
나사산
ⁿ/ₐ
H4
[mm]
H5
[mm]
L7
[mm]
L6
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
33298 FLSR-10-L
33298
FLSR
10
L
38.000
45.000
38.500
6.000
20.000
M2.5
3.300
M3
20.000
42.500
4.200
3.500
41.500
20.200
23.000
6.800
8.000
8.000
5.000
8.000
0.1000
4052568115050
33299 FLSR-10-R
33299
FLSR
10
R
38.000
45.000
38.500
6.000
20.000
M2.5
3.300
M3
20.000
42.500
4.200
3.500
41.500
20.200
23.000
6.800
8.000
8.000
5.000
8.000
0.1000
4052568115067
30930 FLSR-12-L
30930
FLSR
12
L
42.000
49.000
41.500
8.000
25.000
M3
3.300
M3
24.000
48.500
4.500
3.500
47.300
24.500
25.000
8.800
9.000
8.000
5.000
9.000
0.2200
4052568114251
30929 FLSR-12-R
30929
FLSR
12
R
42.000
49.000
41.500
8.000
25.000
M3
3.300
M3
24.000
48.500
4.500
3.500
47.300
24.500
25.000
8.800
9.000
8.000
5.000
9.000
0.2200
4052568114244
15281 FLSR-16-L
15281
FLSR
16
L
50.000
60.000
50.000
10.000
24.000
M3
4.500
M4
28.000
58.000
4.400
3.500
47.000
27.400
23.500
11.200
9.000
10.000
8.000
11.000
0.3500
4052568112721
15280 FLSR-16-R
15280
FLSR
16
R
50.000
60.000
50.000
10.000
24.000
M3
4.500
M4
28.000
58.000
4.400
3.500
47.000
27.400
23.500
11.200
9.000
10.000
8.000
11.000
0.3500
4052568112714
13778 FLSR-25-L
13778
FLSR
25
L
60.000
75.000
60.000
12.000
28.000
M4
6.600
M6
31.000
68.500
4.100
3.500
48.000
34.100
24.000
13.500
10.000
12.000
11.000
14.000
0.5000
4052568112165
13730 FLSR-25-R
13730
FLSR
25
R
60.000
75.000
60.000
12.000
28.000
M4
6.600
M6
31.000
68.500
4.100
3.500
48.000
34.100
24.000
13.500
10.000
12.000
11.000
14.000
0.5000
4052568009168
15688 FLSR-32-L
15688
FLSR
32
L
83.000
98.000
83.000
16.000
42.000
M5
6.600
M6
44.000
93.000
8.500
7.200
59.800
48.500
30.000
18.000
12.500
12.000
11.000
16.000
1.1200
4052568112806
15687 FLSR-32-R
15687
FLSR
32
R
83.000
98.000
83.000
16.000
42.000
M5
6.600
M6
44.000
93.000
8.500
7.200
59.800
48.500
30.000
18.000
12.500
12.000
11.000
16.000
1.1200
4052568112790
19037 FLSR-40-L
19037
FLSR
40
L
96.000
114.000
96.000
20.000
52.000
M6
8.600
M8
54.000
111.000
8.000
6.000
75.000
58.000
38.000
22.500
16.000
15.000
11.000
21.000
1.8200
4052568113209
19036 FLSR-40-R
19036
FLSR
40
R
96.000
114.000
96.000
20.000
52.000
M6
8.600
M8
54.000
111.000
8.000
6.000
75.000
58.000
38.000
22.500
16.000
15.000
11.000
21.000
1.8200
4052568113193
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D