magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DADL-EC - 클램핑 부품
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
장치별 액세서리
정지 액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/d_spec/stop_acc/dadl_ec.prj},{NB=1631170 DADL-EC-Q11-32},{TNR=1631170},{TYP=DADL-EC-Q11-32},{B1=13.250},{B2=6.000},{D1=9.000},{D2=M5},{D2N=5.000},{DK=8.500},{H1=17.000},{H2=8.500},{H3=14.000},{H4=7.900},{H5=0.350},{K=5.000},{L1=29.100},{L2=22.400},{L3=25.000},{L4=12.300},{L5=19.300},{L6=19.000},{R1=32.750},{R2=34.000},{R3=32.150},{R4=30.500},{R5=26.500},{R6=1.000},{R7=3.000},{SW=4.000},{T1=7.000},{T2=2.500},{T3=14.000},{T4=14.000},{W1=50.000},{W2=4.000},{W3=12.000},{W4=40.000},{CNSMASSEXACT=0.067},{GTIN=4052568243302}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
R3
[mm]
R4
[mm]
R5
[mm]
R6
[mm]
R7
[mm]
SW
[mm]
T1
[mm]
T4
[mm]
W1
[°]
W4
[°]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1692496 DADL-EC-Q11-16
1692496
DADL-EC-Q11-16
11.200
4.500
6.500
M3
9.000
4.500
8.000
4.900
18.500
12.300
15.000
8.300
9.900
9.600
18.800
19.500
18.300
17.500
14.500
0.800
1.500
2.500
4.000
12.000
50.000
40.000
0.018
4052568108182
1435411 DADL-EC-Q11-20/25
1435411
DADL-EC-Q11-20/25
11.500
4.750
7.500
M4
13.000
6.500
11.800
6.400
23.500
16.900
20.000
12.300
15.300
15.000
24.500
25.250
24.100
22.750
19.250
0.800
0.000
3.000
4.500
0.000
52.000
40.000
0.036
4052568105952
1631170 DADL-EC-Q11-32
1631170
DADL-EC-Q11-32
13.250
6.000
9.000
M5
17.000
8.500
14.000
7.900
29.100
22.400
25.000
12.300
19.300
19.000
32.750
34.000
32.150
30.500
26.500
1.000
3.000
4.000
7.000
14.000
50.000
40.000
0.067
4052568243302
1535091 DADL-EC-Q11-35/40
1535091
DADL-EC-Q11-35/40
17.200
8.000
10.600
M6
14.800
7.400
15.000
8.900
34.500
26.800
25.000
16.300
24.100
23.800
36.800
38.000
36.200
34.500
29.000
1.000
3.000
5.000
7.500
18.000
55.000
50.000
0.098
4052568238131
1796626 DADL-EC-Q11-50
1796626
DADL-EC-Q11-50
17.250
5.000
14.000
M8
19.000
9.500
18.500
10.900
43.500
33.000
27.000
20.400
29.500
29.000
43.250
45.000
42.500
40.000
34.000
1.000
3.000
6.000
8.500
18.000
58.000
50.000
0.140
4052568248482
1941355 DADL-EC-Q11-63
1941355
DADL-EC-Q11-63
21.000
7.000
17.000
M10
21.000
10.500
25.000
13.900
47.500
35.900
27.000
20.400
31.500
31.000
52.000
55.000
51.300
49.000
41.000
1.000
3.000
8.000
10.500
19.000
52.000
50.000
0.220
4052568250157
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D