magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DADS - 커버
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
장치별 액세서리
커버
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/d_spec/covers/dads_asmtab.prj},{NB=1162415 DADS-AB-G6-20-100},{TNR=1162415},{TYP=DADS-AB-G6-20-100},{B1=74.8},{B4=1.20},{D=4.4},{H=18.9},{H2=6.50},{L=124},{L1=10.0},{TORX=-},{SW=2.5},{CNSMASSEXACT=0.0463},{PPATH=assemblies/dads_asmtpl.prj},{VERS=2},{GTIN=4052568105068}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B4
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
TORX
ⁿ/ₐ
SW
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1086663 DADS-AB-G6-4-30
1086663
DADS-AB-G6-4-30
22.0
0.40
2.8
7.5
2.00
40
4.5
T8
-
0.0022
4052568104870
1066625 DADS-AB-G6-6-50
1066625
DADS-AB-G6-6-50
31.2
0.00
2.8
8.2
2.50
63
6.0
T8
-
0.0042
4052568104849
1087413 DADS-AB-G6-8-80
1087413
DADS-AB-G6-8-80
36.3
0.30
2.8
8.2
2.00
93
7.0
T8
-
0.0079
4052568104887
1162400 DADS-AB-G6-10-50
1162400
DADS-AB-G6-10-50
43.6
1.20
3.4
12.0
3.40
70
10.0
-
2.0
0.0109
4052568105020
1090689 DADS-AB-G6-10-100
1090689
DADS-AB-G6-10-100
43.6
1.20
3.4
12.0
3.40
120
10.0
-
2.0
0.0184
4052568104917
1162406 DADS-AB-G6-12-50
1162406
DADS-AB-G6-12-50
51.7
0.50
3.4
12.8
4.25
72
10.0
-
2.0
0.0122
4052568105037
1090732 DADS-AB-G6-12-150
1090732
DADS-AB-G6-12-150
51.7
0.50
3.4
12.8
4.25
170
10.0
-
2.0
0.0283
4052568104924
1162410 DADS-AB-G6-16-50
1162410
DADS-AB-G6-16-50
60.0
2.25
3.4
15.2
5.00
73
10.0
-
2.0
0.0210
4052568105044
1066591 DADS-AB-G6-16-150
1066591
DADS-AB-G6-16-150
60.0
2.25
3.4
15.2
5.00
173
10.0
-
2.0
0.0493
4052568104832
1162412 DADS-AB-G6-20-50
1162412
DADS-AB-G6-20-50
74.8
1.20
4.4
18.9
6.50
74
10.0
-
2.5
0.0280
4052568105051
1162415 DADS-AB-G6-20-100
1162415
DADS-AB-G6-20-100
74.8
1.20
4.4
18.9
6.50
124
10.0
-
2.5
0.0463
4052568105068
1090823 DADS-AB-G6-20-200
1090823
DADS-AB-G6-20-200
74.8
1.20
4.4
18.9
6.50
224
10.0
-
2.5
0.0830
4052568104931
1162417 DADS-AB-G6-25-50
1162417
DADS-AB-G6-25-50
88.4
0.70
4.4
18.3
6.00
78
10.0
-
2.5
0.0340
4052568105075
1162419 DADS-AB-G6-25-100
1162419
DADS-AB-G6-25-100
88.4
0.70
4.4
18.3
6.00
128
10.0
-
2.5
0.0554
4052568105082
1090895 DADS-AB-G6-25-200
1090895
DADS-AB-G6-25-200
88.4
0.70
4.4
18.3
6.00
228
10.0
-
2.5
0.0980
4052568104948
1212468 DADS-AB-G6-4-500
1212468
DADS-AB-G6-4-500
22.0
0.00
0.0
7.5
0.00
500
10.0
-
-
0.0265
4052568061753
1212476 DADS-AB-G6-6-500
1212476
DADS-AB-G6-6-500
31.2
0.00
0.0
8.2
0.00
500
10.0
-
-
0.0327
4052568061760
1212478 DADS-AB-G6-8-500
1212478
DADS-AB-G6-8-500
36.3
0.00
0.0
8.2
0.00
500
10.0
-
-
0.0421
4052568105235
1212479 DADS-AB-G6-10-500
1212479
DADS-AB-G6-10-500
43.6
0.00
0.0
12.0
0.00
500
10.0
-
-
0.0747
4052568105242
1212480 DADS-AB-G6-12-500
1212480
DADS-AB-G6-12-500
51.7
0.00
0.0
12.8
0.00
500
10.0
-
-
0.0819
4052568105259
1212503 DADS-AB-G6-16-500
1212503
DADS-AB-G6-16-500
60.0
0.00
0.0
15.2
0.00
500
10.0
-
-
0.1412
4052568105266
1212521 DADS-AB-G6-20-500
1212521
DADS-AB-G6-20-500
74.8
0.00
0.0
18.9
0.00
500
10.0
-
-
0.1837
4052568105273
1212523 DADS-AB-G6-25-500
1212523
DADS-AB-G6-25-500
88.4
0.00
0.0
18.3
0.00
500
10.0
-
-
0.2133
4052568105280
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D