magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DAVM - 마운팅 키트
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
밸브 직접 마운팅용 액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/acc_direct/davm_asmtab.prj},{NB=2568514 DAVM-MW-V1-32-V},{TNR=2568514},{TYP=DAVM-MW-V1-32-V},{B1=34.000},{B2=18.000},{B3=10.000},{B4=3.000},{D1=M4},{D2=M3},{D3=4.500},{H1=44.800},{H2=40.000},{H3=34.000},{H4=0.000},{H5=0.000},{H6=26.000},{H7=0.000},{L1=45.000},{L2=37.000},{L3=30.000},{L4=27.000},{L5=19.200},{L6=17.500},{L7=0.000},{L8=4.000},{CNSMASSEXACT=0.076},{TNRHW=2567832},{DS1=4.300},{DS2=4.000},{LS=8.000},{TNRN=8028500},{PPATH=assemblies/davm_asmtpl.prj},{GTIN=4052568062422}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
2568514 DAVM-MW-V1-32-V
2568514
DAVM-MW-V1-32-V
34.000
18.000
10.000
3.000
M4
M3
4.500
44.800
40.000
34.000
0.000
0.000
26.000
0.000
45.000
37.000
30.000
27.000
19.200
17.500
0.000
4.000
0.076
4052568062422
2612128 DAVM-MW-V1-50-V
2612128
DAVM-MW-V1-50-V
60.000
23.000
30.000
3.000
M5
M4
4.500
64.800
60.000
54.000
47.500
42.000
45.000
40.000
60.000
52.000
40.000
31.000
30.000
25.000
20.000
0.000
0.160
4052568062439
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D