magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
KYE - 충격 완충기 유지대
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
쿠션 부품용 액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/acc_cush/kye.prj},{NB=557584 KYE-70},{TNR=557584},{TYP=KYE-70},{D=70.000},{D1=M12x1},{B1=57.200},{B2=1.000},{B3=16.500},{H1=18.200},{H2=0.500},{H3=7.500},{L1=30.000},{L2=15.000},{L3=8.700},{L4=32.000},{L5=16.500},{CNSMASSEXACT=0.0750},{D1NDM=12.000},{D1P=1.000},{R=32.000},{RL=14.300},{RH=13.800},{L6=15.000},{LC=1.200},{D3H=9.200},{H4=3.000},{SW1=3.000},{SW2=4.000},{BANBAU=12.500},{HANBAU=4.500},{L7=8.600},{B4=16.000},{H5=6.400},{D2=7.600},{H6=4.000},{D3=7.000},{B5=5.200},{D4=10.000},{H7=5.200},{D5=8.500},{GTIN=4052568096496}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
557583 KYE-50
557583
KYE-50
50.000
M8x1
38.000
1.000
13.500
11.000
0.400
5.000
20.000
12.000
6.200
20.000
11.500
0.0230
4052568096489
557584 KYE-70
557584
KYE-70
70.000
M12x1
57.200
1.000
16.500
18.200
0.500
7.500
30.000
15.000
8.700
32.000
16.500
0.0750
4052568096496
557585 KYE-80
557585
KYE-80
80.000
M16x1
74.200
1.000
20.500
22.000
0.500
9.500
45.000
25.000
12.900
41.000
22.000
0.1670
4052568096502
557586 KYE-120
557586
KYE-120
120.000
M22x1.5
108.500
1.000
26.000
31.000
1.000
14.000
60.000
40.000
16.900
48.500
33.000
0.6780
4052568203467
557587 KYE-185
557587
KYE-185
185.000
M26x1.5
166.000
1.000
35.000
42.000
4.000
18.000
75.000
60.000
20.900
58.500
53.000
1.0750
4052568203474
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D