magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
MTR-DCI - 모터 유니트
Festo
제품
모터 및 컨트롤러
서보 모터
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/motors/servo_m/mtr_dci_assm_tab.prj},{NB=533742 MTR-DCI-42 S-VC SC-E G7-R2 IO},{TNR=533742},{TYP=MTR-DCI-42},{INFO=2022-12-31},{BGR=42},{DMK=S},{NSP=VC},{ST=SC},{MS=E},{GTR=G7},{PSS=1},{EAT=IO},{B1=53.300},{B2=44.800},{B3=25.000},{B4=16.000},{D1=42.000},{D2=42.000},{D3=25.000},{D4=8.000},{D5=0.000},{D6=36.000},{D7=32.000},{D8=M3},{D9=M4},{H1=70.800},{H2=54.500},{H3=26.500},{H4=42.300},{H5=11.000},{H6=17.500},{H7=16.000},{L1=176.000},{L21=33.300},{L22=46.300},{L3=25.000},{L4=2.000},{L5=25.000},{L6=0.000},{L7=13.000},{L8=5.000},{T1=7.000},{T2=10.000},{W1=15.000},{W2=28.000},{W3=32.000},{W4=90.000},{PPATH=mtr_dci/assembly/mtr_dci_asmtpl.prj},{EOLDATE=31.12.2022}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2022. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
EMCA (m) - 통합형 드라이브, 모듈형 시스템
Festo
22.08.2023
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DMK
토크 등급
ⁿ/ₐ
NSP
공칭 전압
ⁿ/ₐ
ST
플러그 타입
ⁿ/ₐ
MS
위치 측정
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
ⁿ/ₐ
D9
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
W1
[°]
W2
[°]
W3
[°]
W4
[°]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
533736 MTR-DCI-32 S-VC SC...
533736
MTR-DCI-32
S
VC
SC
E
46.300
33.800
25.000
16.000
0.000
0.000
21.500
6.000
0.000
32.000
0.000
M3
-
65.300
41.500
21.600
42.300
13.000
17.500
16.000
175.500
0.000
18.700
2.500
0.000
0.000
13.000
5.000
6.000
0.000
15.000
0.000
25.000
50.000
0.720
533742 MTR-DCI-42 S-VC SC...
533742
MTR-DCI-42
S
VC
SC
E
53.300
44.800
25.000
16.000
42.000
42.000
25.000
8.000
0.000
36.000
32.000
M3
M4
70.800
54.500
26.500
42.300
11.000
17.500
16.000
176.000
33.300
25.000
2.000
25.000
0.000
13.000
5.000
7.000
10.000
15.000
28.000
32.000
90.000
1.720
533748 MTR-DCI-52 S-VC SC...
533748
MTR-DCI-52
S
VC
SC
E
69.500
63.800
25.000
16.000
52.000
52.000
32.000
12.000
0.000
40.000
0.000
M5
-
94.800
76.500
37.000
60.700
17.300
17.500
16.000
194.000
39.000
33.000
3.000
31.000
0.000
13.000
5.000
10.000
0.000
15.000
0.000
30.000
90.000
3.100
533754 MTR-DCI-62 S-VD SC...
533754
MTR-DCI-62
S
VD
SC
E
105.000
0.000
25.000
16.000
62.000
62.000
40.000
14.000
15.000
50.000
0.000
M5
-
127.400
0.000
60.800
100.800
61.300
17.500
16.000
270.000
47.000
39.000
5.000
31.300
9.000
13.000
5.000
10.000
0.000
15.000
0.000
45.000
0.000
7.600
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D