magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EMMS-AS - 서보 모터
Festo
제품
모터 및 컨트롤러
서보 모터
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/motors/servo_m/emms_as.prj},{NB=1550987 EMMS-AS-70-MK-HS-RRB},{TNR=1550987},{TYP=EMMS-AS-70-MK-HS-RRB},{INFO=2026-12-31},{B1=70.000},{B2=70.000},{CNSMASSEXACT=2.9900},{VER=7},{VERS=42},{A=187.300},{DP=0},{L=0.0},{L1=57.0},{L2=71.5},{L3=57.0},{L4=71.5},{L5=0},{L6=0.0},{L7=0.0},{L8=0.00},{H=0},{H1=0},{H2=0},{D1=0.0},{D2=0.00},{D3=0.00},{D4=0.0},{D5=0.0},{M=0.0},{MA=0.000},{M1=0.0},{M1A=0.000},{EOLDATE=31.12.2026},{GTIN=4052568239213}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2026. 12. 31.에 중단 될 제품입니다. 새로운 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
EMMT-AS - 서보 모터
Festo
20.06.2024
EMME-AS - 서보 모터
Festo
22.08.2023
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
VER
[mm]
VERS
[mm]
A
[mm]
DP
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
M
ⁿ/ₐ
MA
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
M1A
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
550106 EMMS-AS-40-M-LS-TS
550106
EMMS-AS-40-M-LS-TS
40.000
48.000
1.0000
5
25
190.500
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568191641
550107 EMMS-AS-40-M-LS-TM
550107
EMMS-AS-40-M-LS-TM
40.000
48.000
1.0000
5
25
190.500
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568191658
550108 EMMS-AS-40-M-LS-TS...
550108
EMMS-AS-40-M-LS-TSB
40.000
48.000
1.0500
5
25
190.500
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568191665
550109 EMMS-AS-40-M-LS-TM...
550109
EMMS-AS-40-M-LS-TMB
40.000
48.000
1.0500
5
25
190.500
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568191672
560875 EMMS-AS-40-MK-LS-T...
560875
EMMS-AS-40-MK-LS-TS
40.000
48.000
1.0000
5
30
190.500
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568208165
560876 EMMS-AS-40-MK-LS-T...
560876
EMMS-AS-40-MK-LS-TM
40.000
48.000
1.0000
5
30
190.500
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568208172
560878 EMMS-AS-40-MK-LS-T...
560878
EMMS-AS-40-MK-LS-TMB
40.000
48.000
1.0500
5
30
190.500
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568208196
560877 EMMS-AS-40-MK-LS-T...
560877
EMMS-AS-40-MK-LS-TSB
40.000
48.000
1.0500
5
30
190.500
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568208189
1578600 EMMS-AS-40-S-LS-T...
1578600
EMMS-AS-40-S-LS-TS
40.000
48.000
0.8700
5
25
170.500
0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242213
1578602 EMMS-AS-40-S-LS-T...
1578602
EMMS-AS-40-S-LS-TM
40.000
48.000
0.8700
5
25
170.500
0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242220
1578603 EMMS-AS-40-S-LS-T...
1578603
EMMS-AS-40-S-LS-TSB
40.000
48.000
0.9200
5
25
170.500
0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242237
1578604 EMMS-AS-40-S-LS-T...
1578604
EMMS-AS-40-S-LS-TMB
40.000
48.000
0.9200
5
25
170.500
0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242244
1578605 EMMS-AS-40-S-LS-S...
1578605
EMMS-AS-40-S-LS-SR
40.000
40.000
0.5500
5
37
134.900
0
20.0
0.0
0.0
29.5
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242251
1578606 EMMS-AS-40-S-LS-S...
1578606
EMMS-AS-40-S-LS-SRB
40.000
40.000
0.6100
5
37
136.400
0
20.0
1.5
0.0
31.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242268
1578607 EMMS-AS-40-SK-LS-...
1578607
EMMS-AS-40-SK-LS-TS
40.000
48.000
0.8700
5
30
170.500
0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242275
1578608 EMMS-AS-40-SK-LS-...
1578608
EMMS-AS-40-SK-LS-TM
40.000
48.000
0.8700
5
30
170.500
0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242282
1578609 EMMS-AS-40-SK-LS-...
1578609
EMMS-AS-40-SK-LS-TSB
40.000
48.000
0.9200
5
30
170.500
0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242299
1578610 EMMS-AS-40-SK-LS-...
1578610
EMMS-AS-40-SK-LS-TMB
40.000
48.000
0.9200
5
30
170.500
0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242305
1578611 EMMS-AS-40-SK-LS-...
1578611
EMMS-AS-40-SK-LS-SR
40.000
40.000
0.5500
5
38
134.900
0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242312
1578612 EMMS-AS-40-SK-LS-...
1578612
EMMS-AS-40-SK-LS-SRB
40.000
40.000
0.6100
5
38
136.400
0
20.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242329
1578617 EMMS-AS-40-M-LS-S...
1578617
EMMS-AS-40-M-LS-SR
40.000
40.000
0.6800
5
37
154.900
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242336
1578618 EMMS-AS-40-M-LS-S...
1578618
EMMS-AS-40-M-LS-SRB
40.000
40.000
0.7400
5
37
156.400
0
0.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242343
1578623 EMMS-AS-40-MK-LS-...
1578623
EMMS-AS-40-MK-LS-SR
40.000
40.000
0.6800
5
38
154.900
0
0.0
0.0
0.0
29.5
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242350
1578624 EMMS-AS-40-MK-LS-...
1578624
EMMS-AS-40-MK-LS-SRB
40.000
40.000
0.7400
5
38
156.400
0
0.0
1.5
0.0
31.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568242367
550110 EMMS-AS-55-M-LS-TS
550110
EMMS-AS-55-M-LS-TS
55.000
55.000
1.6000
6
26
164.400
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.00
0
0
0
0.0
0.00
0.00
0.0
0.0
0
0.000
0
0.000
4052568191689
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D