magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CMMT - 서보 드라이브
Festo
제품
모터 및 컨트롤러
컨트롤러
서보 모터 컨트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/motors/contr/controller_f_servomotors/cmmt_asmtab_presets.prj},{NB=5340826 CMMT-AS-C2-11A-P3-EP-S1},{TNR=5340826},{TYP=CMMT-AS-C2-11A-P3-EP-S1},{INFO=2023-10-30},{NEN=C2},{NES=11A},{BUS=EP},{B1=60.000},{B2=42.000},{B3=29.700},{D1=11.000},{D2=5.500},{D3=5.500},{H1=218.000},{H2=205.000},{L1=242.000},{L2=200.000},{L3=220.000},{L4=22.000},{L5=10.000},{L6=6.000},{L7=16.000},{CNSMASSEXACT=2.100},{EOLDATE=30.10.2023},{GTIN=4052568459765}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2023. 10. 30. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
8143165 CMMT-AS-C2-11A-P3-MP-S1
Festo
24.01.2024
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
5340814 CMMT-AS-C2-3A-PN-...
5340814
CMMT-AS-C2-3A-PN-S1
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.300
4052568298678
5340815 CMMT-AS-C4-3A-PN-...
5340815
CMMT-AS-C4-3A-PN-S1
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.400
4052568298685
5340819 CMMT-AS-C2-3A-EC-...
5340819
CMMT-AS-C2-3A-EC-S1
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.300
4052568293772
5340820 CMMT-AS-C4-3A-EC-...
5340820
CMMT-AS-C4-3A-EC-S1
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.400
4052568293789
5340824 CMMT-AS-C2-3A-EP-...
5340824
CMMT-AS-C2-3A-EP-S1
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.300
4052568459741
5340825 CMMT-AS-C4-3A-EP-...
5340825
CMMT-AS-C4-3A-EP-S1
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.400
4052568459758
8143163 CMMT-AS-C2-3A-MP-...
8143163
CMMT-AS-C2-3A-MP-S1
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.300
4052568597290
8143164 CMMT-AS-C4-3A-MP-...
8143164
CMMT-AS-C4-3A-MP-S1
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
1.400
4052568598709
5340816 CMMT-AS-C2-11A-P3...
5340816
CMMT-AS-C2-11A-P3-PN-S1
60.000
42.000
29.700
11.000
5.500
5.500
218.000
205.000
242.000
200.000
220.000
22.000
10.000
6.000
16.000
2.100
4052568298692
5340817 CMMT-AS-C3-11A-P3...
5340817
CMMT-AS-C3-11A-P3-PN-S1
60.000
42.000
29.700
11.000
5.500
5.500
218.000
205.000
242.000
200.000
220.000
22.000
10.000
6.000
16.000
2.100
4052568298708
5340818 CMMT-AS-C5-11A-P3...
5340818
CMMT-AS-C5-11A-P3-PN-S1
60.000
42.000
29.700
11.000
5.500
5.500
218.000
205.000
242.000
200.000
220.000
22.000
10.000
6.000
16.000
2.200
4052568298715
5340821 CMMT-AS-C2-11A-P3...
5340821
CMMT-AS-C2-11A-P3-EC-S1
60.000
42.000
29.700
11.000
5.500
5.500
218.000
205.000
242.000
200.000
220.000
22.000
10.000
6.000
16.000
2.100
4052568298722
5340822 CMMT-AS-C3-11A-P3...
5340822
CMMT-AS-C3-11A-P3-EC-S1
60.000
42.000
29.700
11.000
5.500
5.500
218.000
205.000
242.000
200.000
220.000
22.000
10.000
6.000
16.000
2.100
4052568298739
5340823 CMMT-AS-C5-11A-P3...
5340823
CMMT-AS-C5-11A-P3-EC-S1
60.000
42.000
29.700
11.000
5.500
5.500
218.000
205.000
242.000
200.000
220.000
22.000
10.000
6.000
16.000
2.200
4052568298746
5340826 CMMT-AS-C2-11A-P3...
5340826
CMMT-AS-C2-11A-P3-EP-S1
60.000
42.000
29.700
11.000
5.500
5.500
218.000
205.000
242.000
200.000
220.000
22.000
10.000
6.000
16.000
2.100
4052568459765
5340827 CMMT-AS-C3-11A-P3...
5340827
CMMT-AS-C3-11A-P3-EP-S1
60.000
42.000
29.700
11.000
5.500
5.500
218.000
205.000
242.000
200.000
220.000
22.000
10.000
6.000
16.000
2.100
4052568459772
5340828 CMMT-AS-C5-11A-P3...
5340828
CMMT-AS-C5-11A-P3-EP-S1
60.000
42.000
29.700
11.000
5.500
5.500
218.000
205.000
242.000
200.000
220.000
22.000
10.000
6.000
16.000
2.200
4052568459789
8133352 CMMT-AS-C7-11A-P3...
8133352
CMMT-AS-C7-11A-P3-PN-S1
75.000
44.000
37.500
11.000
5.500
5.500
224.000
205.000
319.000
276.000
300.000
22.000
10.000
6.000
13.000
4.100
4052568555818
8133353 CMMT-AS-C12-11A-P...
8133353
CMMT-AS-C12-11A-P3-PN-S1
75.000
44.000
37.500
11.000
5.500
5.500
224.000
205.000
319.000
276.000
300.000
22.000
10.000
6.000
13.000
4.100
4052568555825
8133354 CMMT-AS-C7-11A-P3...
8133354
CMMT-AS-C7-11A-P3-EC-S1
75.000
44.000
37.500
11.000
5.500
5.500
224.000
205.000
319.000
276.000
300.000
22.000
10.000
6.000
13.000
4.100
4052568555832
8133355 CMMT-AS-C12-11A-P...
8133355
CMMT-AS-C12-11A-P3-EC-S1
75.000
44.000
37.500
11.000
5.500
5.500
224.000
205.000
319.000
276.000
300.000
22.000
10.000
6.000
13.000
4.100
4052568555849
8133356 CMMT-AS-C7-11A-P3...
8133356
CMMT-AS-C7-11A-P3-EP-S1
75.000
44.000
37.500
11.000
5.500
5.500
224.000
205.000
319.000
276.000
300.000
22.000
10.000
6.000
13.000
4.100
4052568555856
8133357 CMMT-AS-C12-11A-P...
8133357
CMMT-AS-C12-11A-P3-EP-S1
75.000
44.000
37.500
11.000
5.500
5.500
224.000
205.000
319.000
276.000
300.000
22.000
10.000
6.000
13.000
4.100
4052568555863
8143165 CMMT-AS-C2-11A-P3...
8143165
CMMT-AS-C2-11A-P3-MP-S1
60.000
42.000
29.700
11.000
5.500
5.500
218.000
205.000
242.000
200.000
220.000
22.000
10.000
6.000
16.000
2.100
4052568598716
8143166 CMMT-AS-C3-11A-P3...
8143166
CMMT-AS-C3-11A-P3-MP-S1
60.000
42.000
29.700
11.000
5.500
5.500
218.000
205.000
242.000
200.000
220.000
22.000
10.000
6.000
16.000
2.100
4052568598723
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D