magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CMMP - 모터 컨트롤러
Festo
제품
모터 및 컨트롤러
컨트롤러
서보 모터 컨트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/motors/contr/controller_f_servomotors/cmmp_asmtab.prj},{NB=551023 CMMP-AS-C5-11A-P3},{TNR=551023},{TYP=CMMP-AS-C5-11A-P3},{INFO=2014-12-31},{V=1.000},{B1=81.000},{B2=76.000},{B3=38.100},{B4=40.100},{D1=10.000},{D2=5.500},{H1=251.000},{L1=326.000},{L2=297.000},{L3=251.000},{L4=12.500},{L5=19.750},{L6=10.500},{CNSMASSEXACT=3.700},{PPATH=assemblies/cmmp_asmtpl.prj},{EOLDATE=31.12.2014},{GTIN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2014. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
1501327 CMMP-AS-C5-11A-P3-M3
Festo
23.08.2023
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1366842 CMMP-AS-C20-11A-P...
1366842
CMMP-AS-C20-11A-P3
83.000
41.500
0.000
0.000
11.000
7.000
262.800
369.000
329.000
12.500
6.500
0.000
0.000
8.000
4052568231095
1501325 CMMP-AS-C2-3A-M3
1501325
CMMP-AS-C2-3A-M3
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.100
4052568237899
1501326 CMMP-AS-C5-3A-M3
1501326
CMMP-AS-C5-3A-M3
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.200
4052568237905
1501327 CMMP-AS-C5-11A-P3...
1501327
CMMP-AS-C5-11A-P3-M3
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3.450
4052568237912
1501328 CMMP-AS-C10-11A-P...
1501328
CMMP-AS-C10-11A-P3-M3
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3.450
4052568237929
3215473 CMMP-AS-C15-11A-P...
3215473
CMMP-AS-C15-11A-P3-M3
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3.450
4052568269074
1622901 CMMP-AS-C2-3A-M0
1622901
CMMP-AS-C2-3A-M0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.100
4052568243241
1622902 CMMP-AS-C5-3A-M0
1622902
CMMP-AS-C5-3A-M0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.200
4052568243258
1622903 CMMP-AS-C5-11A-P3...
1622903
CMMP-AS-C5-11A-P3-M0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3.800
4052568243265
1622904 CMMP-AS-C10-11A-P...
1622904
CMMP-AS-C10-11A-P3-M0
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3.800
4052568243272
550041 CMMP-AS-C2-3A
550041
CMMP-AS-C2-3A
66.000
61.000
30.700
0.000
10.000
5.500
207.000
277.000
248.000
202.000
12.500
19.500
10.500
2.000
550042 CMMP-AS-C5-3A
550042
CMMP-AS-C5-3A
66.000
61.000
30.700
0.000
10.000
5.500
207.000
277.000
248.000
202.000
12.500
19.500
10.500
2.100
551023 CMMP-AS-C5-11A-P3
551023
CMMP-AS-C5-11A-P3
81.000
76.000
38.100
40.100
10.000
5.500
251.000
326.000
297.000
251.000
12.500
19.750
10.500
3.700
551024 CMMP-AS-C10-11A-P3
551024
CMMP-AS-C10-11A-P3
81.000
76.000
38.100
40.100
10.000
5.500
251.000
326.000
297.000
251.000
12.500
19.750
10.500
3.700
1669371 CMMP-AS-C2-3A-C1
1669371
CMMP-AS-C2-3A-C1
66.000
61.000
30.700
0.000
10.000
5.500
207.000
277.000
248.000
202.000
12.500
19.500
10.500
2.000
1669372 CMMP-AS-C5-3A-C1
1669372
CMMP-AS-C5-3A-C1
66.000
61.000
30.700
0.000
10.000
5.500
207.000
277.000
248.000
202.000
12.500
19.500
10.500
2.100
1669373 CMMP-AS-C5-11A-P3...
1669373
CMMP-AS-C5-11A-P3-C1
81.000
76.000
38.100
40.100
10.000
5.500
251.000
326.000
297.000
251.000
12.500
19.750
10.500
3.700
1669374 CMMP-AS-C10-11A-P...
1669374
CMMP-AS-C10-11A-P3-C1
81.000
76.000
38.100
40.100
10.000
5.500
251.000
326.000
297.000
251.000
12.500
19.750
10.500
3.700
2106332 CMMP-AS-C2-3A-M3-...
2106332
CMMP-AS-C2-3A-M3-C1
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.100
2106333 CMMP-AS-C5-3A-M3-...
2106333
CMMP-AS-C5-3A-M3-C1
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.200
2106334 CMMP-AS-C5-11A-P3...
2106334
CMMP-AS-C5-11A-P3-M3-C1
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3.800
2106335 CMMP-AS-C10-11A-P...
2106335
CMMP-AS-C10-11A-P3-M3-C1
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3.800
2385040 CMMP-AS-C2-3A-M0-...
2385040
CMMP-AS-C2-3A-M0-C1
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.100
2385041 CMMP-AS-C5-3A-M0-...
2385041
CMMP-AS-C5-3A-M0-C1
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
2.200
2385042 CMMP-AS-C5-11A-P3...
2385042
CMMP-AS-C5-11A-P3-M0-C1
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
3.800
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D