magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CMMD - 모터 컨트롤러
Festo
제품
모터 및 컨트롤러
컨트롤러
서보 모터 컨트롤러
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/motors/contr/controller_f_servomotors/cmmd_asmtab.prj},{NB=561406 CMMD-AS-C8-3A},{TNR=561406},{TYP=CMMD-AS-C8-3A},{INFO=2024-06-30},{B1=112.000},{B2=87.800},{B3=60.000},{B4=26.000},{B5=22.000},{D1=10.000},{D2=5.500},{H1=160.000},{H2=155.500},{H3=19.700},{L1=257.600},{L2=242.100},{L3=221.100},{L4=181.000},{L5=200.000},{L6=19.750},{L7=10.000},{L8=9.250},{L9=15.300},{PPATH=assemblies/cmmd_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=2.400},{EOLDATE=30.06.2024},{GTIN=4052568208844}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 6. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
561406 CMMD-AS-C8-3A
561406
CMMD-AS-C8-3A
112.000
87.800
60.000
26.000
22.000
10.000
5.500
160.000
155.500
19.700
257.600
242.100
221.100
181.000
200.000
19.750
10.000
9.250
15.300
2.400
4052568208844
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D