magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VZWP - 솔레노이드 밸브
Festo
제품 (A - Z)
V
VZWP
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vzwp/vzwp_std_asmtab.prj},{NB=1489969 VZWP-L-M22C-G1-250-V-3AP4-40},{TNR=1489969},{TYP=VZWP-L-M22C-G1-250-V-3AP4-40},{AN=G1},{NW=250},{DM=V},{NS=3A},{A=139.000},{B=70.000},{C=54.000},{D=30.000},{E=28.000},{F=40.000},{G=G1},{H=112.000},{K=88.000},{L=96.000},{M=30.000},{N=5.000},{SW=41.000},{T=16.000},{V=30.000},{PPATH=assemblies/vzwp_asmtpl.prj},{GTIN=4052568233921}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
나사산
ⁿ/ₐ
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
1489940 VZWP-L-M22C-G14-1...
1489940
VZWP-L-M22C-G14-130-1P4-4...
110.000
48.000
54.000
30.000
21.000
25.000
G1/4
88.000
73.000
67.000
30.000
5.000
27.000
12.500
0.6000
4052568233631
1489941 VZWP-L-M22C-G38-1...
1489941
VZWP-L-M22C-G38-130-1P4-4...
110.000
48.000
54.000
30.000
21.000
25.000
G3/8
88.000
73.000
67.000
30.000
5.000
27.000
12.500
0.5750
4052568233648
1489942 VZWP-L-M22C-G12-1...
1489942
VZWP-L-M22C-G12-130-1P4-4...
110.000
48.000
54.000
30.000
21.000
25.000
G1/2
88.000
73.000
67.000
30.000
5.000
27.000
12.500
0.5500
4052568233655
1489943 VZWP-L-M22C-G34-2...
1489943
VZWP-L-M22C-G34-250-1P4-4...
139.000
70.000
54.000
30.000
28.000
40.000
G3/4
112.000
88.000
96.000
30.000
5.000
41.000
16.000
1.5000
4052568233662
1489944 VZWP-L-M22C-G1-25...
1489944
VZWP-L-M22C-G1-250-1P4-40
139.000
70.000
54.000
30.000
28.000
40.000
G1
112.000
88.000
96.000
30.000
5.000
41.000
16.000
1.4000
4052568233679
1489945 VZWP-L-M22C-G14-1...
1489945
VZWP-L-M22C-G14-130-V-1P4...
110.000
48.000
54.000
30.000
21.000
25.000
G1/4
88.000
73.000
67.000
30.000
5.000
27.000
12.500
0.6000
4052568233686
1489946 VZWP-L-M22C-G38-1...
1489946
VZWP-L-M22C-G38-130-V-1P4...
110.000
48.000
54.000
30.000
21.000
25.000
G3/8
88.000
73.000
67.000
30.000
5.000
27.000
12.500
0.5750
4052568233693
1489947 VZWP-L-M22C-G12-1...
1489947
VZWP-L-M22C-G12-130-V-1P4...
110.000
48.000
54.000
30.000
21.000
25.000
G1/2
88.000
73.000
67.000
30.000
5.000
27.000
12.500
0.5500
4052568233709
1489948 VZWP-L-M22C-G34-2...
1489948
VZWP-L-M22C-G34-250-V-1P4...
139.000
70.000
54.000
30.000
28.000
40.000
G3/4
112.000
88.000
96.000
30.000
5.000
41.000
16.000
1.5000
4052568233716
1489949 VZWP-L-M22C-G1-25...
1489949
VZWP-L-M22C-G1-250-V-1P4-...
139.000
70.000
54.000
30.000
28.000
40.000
G1
112.000
88.000
96.000
30.000
5.000
41.000
16.000
1.4000
4052568233723
1489950 VZWP-L-M22C-G14-1...
1489950
VZWP-L-M22C-G14-130-2AP4-...
110.000
48.000
54.000
30.000
21.000
25.000
G1/4
88.000
73.000
67.000
30.000
5.000
27.000
12.500
0.6000
4052568233730
1489951 VZWP-L-M22C-G38-1...
1489951
VZWP-L-M22C-G38-130-2AP4-...
110.000
48.000
54.000
30.000
21.000
25.000
G3/8
88.000
73.000
67.000
30.000
5.000
27.000
12.500
0.5750
4052568233747
1489952 VZWP-L-M22C-G12-1...
1489952
VZWP-L-M22C-G12-130-2AP4-...
110.000
48.000
54.000
30.000
21.000
25.000
G1/2
88.000
73.000
67.000
30.000
5.000
27.000
12.500
0.5500
4052568233754
1489953 VZWP-L-M22C-G34-2...
1489953
VZWP-L-M22C-G34-250-2AP4-...
139.000
70.000
54.000
30.000
28.000
40.000
G3/4
112.000
88.000
96.000
30.000
5.000
41.000
16.000
1.5000
4052568233761
1489954 VZWP-L-M22C-G1-25...
1489954
VZWP-L-M22C-G1-250-2AP4-4...
139.000
70.000
54.000
30.000
28.000
40.000
G1
112.000
88.000
96.000
30.000
5.000
41.000
16.000
1.4000
4052568233778
1489955 VZWP-L-M22C-G14-1...
1489955
VZWP-L-M22C-G14-130-V-2AP...
110.000
48.000
54.000
30.000
21.000
25.000
G1/4
88.000
73.000
67.000
30.000
5.000
27.000
12.500
0.6000
4052568233785
1489956 VZWP-L-M22C-G38-1...
1489956
VZWP-L-M22C-G38-130-V-2AP...
110.000
48.000
54.000
30.000
21.000
25.000
G3/8
88.000
73.000
67.000
30.000
5.000
27.000
12.500
0.5750
4052568233792
1489957 VZWP-L-M22C-G12-1...
1489957
VZWP-L-M22C-G12-130-V-2AP...
110.000
48.000
54.000
30.000
21.000
25.000
G1/2
88.000
73.000
67.000
30.000
5.000
27.000
12.500
0.5500
4052568233808
1489958 VZWP-L-M22C-G34-2...
1489958
VZWP-L-M22C-G34-250-V-2AP...
139.000
70.000
54.000
30.000
28.000
40.000
G3/4
112.000
88.000
96.000
30.000
5.000
41.000
16.000
1.5000
4052568233815
1489959 VZWP-L-M22C-G1-25...
1489959
VZWP-L-M22C-G1-250-V-2AP4...
139.000
70.000
54.000
30.000
28.000
40.000
G1
112.000
88.000
96.000
30.000
5.000
41.000
16.000
1.4000
4052568233822
1489960 VZWP-L-M22C-G14-1...
1489960
VZWP-L-M22C-G14-130-3AP4-...
110.000
48.000
54.000
30.000
21.000
25.000
G1/4
88.000
73.000
67.000
30.000
5.000
27.000
12.500
0.6000
4052568233839
1489961 VZWP-L-M22C-G38-1...
1489961
VZWP-L-M22C-G38-130-3AP4-...
110.000
48.000
54.000
30.000
21.000
25.000
G3/8
88.000
73.000
67.000
30.000
5.000
27.000
12.500
0.5750
4052568233846
1489962 VZWP-L-M22C-G12-1...
1489962
VZWP-L-M22C-G12-130-3AP4-...
110.000
48.000
54.000
30.000
21.000
25.000
G1/2
88.000
73.000
67.000
30.000
5.000
27.000
12.500
0.5500
4052568233853
1489963 VZWP-L-M22C-G34-2...
1489963
VZWP-L-M22C-G34-250-3AP4-...
139.000
70.000
54.000
30.000
28.000
40.000
G3/4
112.000
88.000
96.000
30.000
5.000
41.000
16.000
1.5000
4052568233860
1489964 VZWP-L-M22C-G1-25...
1489964
VZWP-L-M22C-G1-250-3AP4-4...
139.000
70.000
54.000
30.000
28.000
40.000
G1
112.000
88.000
96.000
30.000
5.000
41.000
16.000
1.4000
4052568233877
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D