피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VZBD A - 볼 밸브
Festo
제품 (A - Z)
V
VZBD
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vzbd/vzbd_asmtab.prj},{NB=8095921 VZBD-21/2-W3-16-T-2-F0710-M-V14V14},{TNR=8095921},{TYP=VZBD-21/2-W3-16-T-2-F0710-M-V14V14},{DN=65},{D=72.100},{D1=76.100},{D2=70.000},{D3=102.000},{D4=147.000},{D5=9.000},{D6=11.000},{L1=290.000},{L2=30.000},{L3=344.000},{H1=144.700},{H2=16.300},{SW=17.000},{CNSMASSEXACT=10.900},{VERS=2},{GTIN=4052568453183}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
SW
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8095775 VZBD-1/2-W1-16-T-...
8095775
VZBD-1/2-W1-16-T-2-F0304-...
15
9.600
12.700
36.000
42.000
45.500
5.500
5.500
90.700
20.000
123.000
66.200
9.000
9.000
0.600
4052568453046
8095776 VZBD-3/4-W1-16-T-...
8095776
VZBD-3/4-W1-16-T-2-F0304-...
20
15.800
19.100
36.000
42.000
47.000
5.500
5.500
103.000
22.500
123.000
67.500
11.000
9.000
0.700
4052568453053
8095777 VZBD-1-W1-16-T-2-...
8095777
VZBD-1-W1-16-T-2-F0405-M-...
25
22.100
25.400
42.000
50.000
57.500
5.500
7.000
115.000
25.000
151.500
80.200
11.000
11.000
1.200
4052568453060
8095778 VZBD-11/2-W1-16-T...
8095778
VZBD-11/2-W1-16-T-2-F0507...
40
34.800
38.100
50.000
70.000
83.000
7.000
9.000
139.000
25.000
182.000
98.500
14.000
14.000
2.500
4052568453077
8095779 VZBD-2-W1-16-T-2-...
8095779
VZBD-2-W1-16-T-2-F0507-M-...
50
47.700
50.800
50.000
70.000
100.000
7.000
9.000
158.000
25.000
182.000
107.000
14.000
14.000
3.600
4052568453084
8095780 VZBD-21/2-W1-16-T...
8095780
VZBD-21/2-W1-16-T-2-F0710...
65
60.300
63.500
70.000
102.000
126.000
9.000
11.000
197.000
25.000
344.000
130.300
17.000
17.000
7.000
4052568453091
8095781 VZBD-3-W1-16-T-2-...
8095781
VZBD-3-W1-16-T-2-F0710-M-...
80
72.900
76.200
70.000
102.000
148.000
9.000
11.000
228.000
25.000
344.000
139.300
17.000
17.000
9.900
4052568453107
8095782 VZBD-4-W1-16-T-2-...
8095782
VZBD-4-W1-16-T-2-F1012-M-...
100
97.500
101.600
102.000
125.000
183.000
11.000
13.000
241.800
25.000
389.000
169.000
22.000
22.000
17.100
4052568453114
8095915 VZBD-1/2-W3-16-T-...
8095915
VZBD-1/2-W3-16-T-2-F0304-...
15
18.100
21.300
36.000
42.000
52.000
5.500
5.500
130.000
20.000
123.000
70.000
8.700
9.000
0.900
4052568453121
8095916 VZBD-3/4-W3-16-T-...
8095916
VZBD-3/4-W3-16-T-2-F0304-...
20
23.700
26.900
36.000
42.000
61.900
5.500
5.500
150.000
25.000
123.000
74.200
9.500
9.000
1.100
4052568453138
8095917 VZBD-1-W3-16-T-2-...
8095917
VZBD-1-W3-16-T-2-F0405-M-...
25
29.700
33.700
42.000
50.000
70.000
5.500
7.000
160.000
30.000
151.500
86.500
10.700
11.000
1.600
4052568453145
8095918 VZBD-11/4-W3-16-T...
8095918
VZBD-11/4-W3-16-T-2-F0405...
32
38.400
42.400
42.000
50.000
85.000
5.500
7.000
180.000
30.000
151.500
93.100
10.700
11.000
2.300
4052568453152
8095919 VZBD-11/2-W3-16-T...
8095919
VZBD-11/2-W3-16-T-2-F0507...
40
44.300
48.300
50.000
70.000
98.800
7.000
9.000
200.000
30.000
182.000
104.100
13.700
14.000
3.800
4052568453169
8095920 VZBD-2-W3-16-T-2-...
8095920
VZBD-2-W3-16-T-2-F0507-M-...
50
56.300
60.300
50.000
70.000
120.000
7.000
9.000
230.000
30.000
182.000
113.300
13.700
14.000
6.000
4052568453176
8095921 VZBD-21/2-W3-16-T...
8095921
VZBD-21/2-W3-16-T-2-F0710...
65
72.100
76.100
70.000
102.000
147.000
9.000
11.000
290.000
30.000
344.000
144.700
16.300
17.000
10.900
4052568453183
8096084 VZBD-1/2-S1-16-T-...
8096084
VZBD-1/2-S1-16-T-2-F0304-...
15
9.600
25.400
36.000
42.000
45.500
5.500
5.500
90.700
123.000
0.000
66.200
9.000
9.000
0.600
4052568453190
8096091 VZBD-3/4-S1-16-T-...
8096091
VZBD-3/4-S1-16-T-2-F0304-...
20
15.800
25.400
36.000
42.000
47.000
5.500
5.500
103.000
123.000
0.000
67.500
11.000
9.000
0.700
4052568453268
8096085 VZBD-1-S1-16-T-2-...
8096085
VZBD-1-S1-16-T-2-F0405-M-...
25
22.100
50.500
42.000
50.000
57.500
5.500
7.000
115.000
151.500
0.000
80.200
11.000
11.000
1.200
4052568453206
8096086 VZBD-11/2-S1-16-T...
8096086
VZBD-11/2-S1-16-T-2-F0507...
40
34.800
50.500
50.000
70.000
83.000
7.000
9.000
139.000
182.000
0.000
98.500
14.000
14.000
2.500
4052568453213
8096087 VZBD-2-S1-16-T-2-...
8096087
VZBD-2-S1-16-T-2-F0507-M-...
50
47.700
64.000
50.000
70.000
100.000
7.000
9.000
158.000
182.000
0.000
107.000
14.000
14.000
3.600
4052568453220
8096088 VZBD-21/2-S1-16-T...
8096088
VZBD-21/2-S1-16-T-2-F0710...
65
60.300
77.500
70.000
102.000
126.000
9.000
11.000
197.000
344.000
0.000
130.300
17.000
17.000
7.000
4052568453237
8096089 VZBD-3-S1-16-T-2-...
8096089
VZBD-3-S1-16-T-2-F0710-M-...
80
72.900
91.000
70.000
102.000
148.000
9.000
11.000
228.000
344.000
0.000
139.300
17.000
17.000
9.900
4052568453244
8096090 VZBD-4-S1-16-T-2-...
8096090
VZBD-4-S1-16-T-2-F1012-M-...
100
97.500
119.000
102.000
125.000
183.000
11.000
13.000
241.800
389.000
0.000
169.000
22.000
22.000
17.100
4052568453251
8096332 VZBD-1/2-S5-16-T-...
8096332
VZBD-1/2-S5-16-T-2-F0304-...
15
18.100
50.500
36.000
42.000
52.000
5.500
5.500
130.000
123.000
0.000
70.000
8.700
9.000
1.000
4052568453275
8096333 VZBD-3/4-S5-16-T-...
8096333
VZBD-3/4-S5-16-T-2-F0304-...
20
23.700
50.500
36.000
42.000
61.900
5.500
5.500
150.000
123.000
0.000
74.200
9.500
9.000
1.300
4052568453282
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D