magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VZBA-GGG-B1 - 볼 밸브
Festo
제품 (A - Z)
V
VZBA
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vzba/vzba_ggg_b1.prj},{NB=1689772 VZBA-2\"-GGG-25-T-32L-F05-B1B1T},{TNR=1689772},{TYP=VZBA-2\"-GGG-25-T-32L-F05-B1B1T},{D1=Rp 2\"},{D=50.000},{L1=157.000},{L2=30.700},{B1=78.500},{H1=74.000},{H2=12.000},{H3=14.000},{D2=6.500},{D3=0.000},{D4=50.000},{D5=0.000},{SW1=14.000},{B2=111.000},{D1N=59.614},{L3=115.500},{D10=32.000},{D3N=4.000},{D11=86.000},{B3=48.000},{SW2=67.000},{B10=11.700},{B11=16.000},{SW3=24.000},{VER=L}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
B1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
1689735 VZBA-1/4"-GGG-40-...
1689735
VZBA-1/4"-GGG-40-T-32L-F0...
Rp 1/4"
8.000
64.500
18.600
32.500
38.000
9.000
9.000
5.500
0.000
36.000
0.000
9.000
1689741 VZBA-3/8"-GGG-40-...
1689741
VZBA-3/8"-GGG-40-T-32L-F0...
Rp 3/8"
10.000
64.500
18.600
32.500
38.000
9.000
9.000
5.500
0.000
36.000
0.000
9.000
1689745 VZBA-1/2"-GGG-40-...
1689745
VZBA-1/2"-GGG-40-T-32L-F0...
Rp 1/2"
15.000
64.500
20.000
32.500
38.000
9.000
9.000
5.500
0.000
36.000
0.000
9.000
1689748 VZBA-3/4"-GGG-40-...
1689748
VZBA-3/4"-GGG-40-T-32L-F0...
Rp 3/4"
20.000
76.000
25.800
38.000
42.000
9.000
9.000
5.500
0.000
36.000
0.000
9.000
1689754 VZBA-1"-GGG-40-T-...
1689754
VZBA-1"-GGG-40-T-32L-F030...
Rp 1"
25.000
97.000
24.000
48.500
46.500
9.000
9.000
5.500
5.500
36.000
42.000
9.000
1689770 VZBA-11/4"-GGG-40...
1689770
VZBA-11/4"-GGG-40-T-32L-F...
Rp 11/4"
32.000
118.000
26.400
59.000
61.500
10.000
11.000
5.500
6.500
42.000
50.000
11.000
1689771 VZBA-11/2"-GGG-25...
1689771
VZBA-11/2"-GGG-25-T-32L-F...
Rp 11/2"
40.000
135.000
26.400
67.500
63.500
10.000
11.000
5.500
6.500
42.000
50.000
11.000
1689772 VZBA-2"-GGG-25-T-...
1689772
VZBA-2"-GGG-25-T-32L-F05-...
Rp 2"
50.000
157.000
30.700
78.500
74.000
12.000
14.000
6.500
0.000
50.000
0.000
14.000
1689773 VZBA-1/4"-GGG-40-...
1689773
VZBA-1/4"-GGG-40-T-32T-F0...
Rp 1/4"
8.000
64.500
18.600
32.500
38.000
9.000
9.000
5.500
0.000
36.000
0.000
9.000
1689780 VZBA-3/8"-GGG-40-...
1689780
VZBA-3/8"-GGG-40-T-32T-F0...
Rp 3/8"
10.000
64.500
18.600
32.500
38.000
9.000
9.000
5.500
0.000
36.000
0.000
9.000
1689784 VZBA-1/2"-GGG-40-...
1689784
VZBA-1/2"-GGG-40-T-32T-F0...
Rp 1/2"
15.000
64.500
20.000
32.500
38.000
9.000
9.000
5.500
0.000
36.000
0.000
9.000
1689785 VZBA-3/4"-GGG-40-...
1689785
VZBA-3/4"-GGG-40-T-32T-F0...
Rp 3/4"
20.000
76.000
25.800
38.000
42.000
9.000
9.000
5.500
0.000
36.000
0.000
9.000
1689803 VZBA-1"-GGG-40-T-...
1689803
VZBA-1"-GGG-40-T-32T-F030...
Rp 1"
25.000
97.000
24.000
48.500
46.500
9.000
9.000
5.500
5.500
36.000
42.000
9.000
1689809 VZBA-11/4"-GGG-40...
1689809
VZBA-11/4"-GGG-40-T-32T-F...
Rp 11/4"
32.000
118.000
26.400
59.000
61.500
10.000
11.000
5.500
6.500
42.000
50.000
11.000
1689815 VZBA-11/2"-GGG-25...
1689815
VZBA-11/2"-GGG-25-T-32T-F...
Rp 11/2"
40.000
135.000
26.400
67.500
63.500
10.000
11.000
5.500
6.500
42.000
50.000
11.000
1689820 VZBA-2"-GGG-25-T-...
1689820
VZBA-2"-GGG-25-T-32T-F05-...
Rp 2"
50.000
157.000
30.700
78.500
74.000
12.000
14.000
6.500
0.000
50.000
0.000
14.000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D