magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VSNB - 솔레노이드 밸브
Festo
제품 (A - Z)
V
VSNB
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vsnb/vsnb_asmtab.prj},{NB=547022 VSNB-F-B52-G14-P2},{TNR=547022},{TYP=VSNB-F-B52-G14-P2},{INFO=2016-12-31},{VER=3},{PPATH=assemblies/vsnb_asmtpl.prj},{B1=44.5},{B2=32.0},{B3=5},{B4=21},{B5=0.0},{B6=0},{B7=0},{B8=0},{D1=G1/4},{D2=M5},{D3=5.6},{H1=0},{H2=38},{H3=7.5},{H4=27.7},{H5=15.7},{H6=26.7},{H7=0},{H8=0},{L1=98},{L2=86},{L3=74},{L4=33.75},{L5=24},{L6=0},{L7=20},{L8=1.5},{L9=0.0},{L10=12},{L11=8.75},{L12=0},{L13=0.0},{L14=0},{L15=0},{CNSMASSEXACT=0.350},{EOLDATE=31.12.2016},{GTIN=4052568092580}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2017. 6. 30. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
VSNC - 솔레노이드 밸브
Festo
30.08.2023
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
나사산
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15
[mm]
CNSMASSEXACT
나사산
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
547017 VSNB-FC-M52-M-G14-...
547017
VSNB-FC-M52-M-G14-P2
44.5
32.0
5
21
3.5
1
0
0
G1/4
M5
5.6
0
38
7.5
27.7
15.7
26.7
0
0
98
86
74
33.75
24
0
20
1.5
0.0
12
8.75
0
0.0
0
0
0.350
4052568092566
547019 VSNB-FC-M52-M-G14-...
547019
VSNB-FC-M52-M-G14-1A1-EX4...
44.5
32.0
5
21
3.5
1
30
5
G1/4
M5
5.6
78
38
7.5
27.7
15.7
26.7
70
110
98
86
74
33.75
24
55
20
1.5
118.5
49
43.50
39
0.0
0
0
0.510
4052568185725
547021 VSNB-F-M52-M-G14-P...
547021
VSNB-F-M52-M-G14-P2
44.5
32.0
5
21
0.0
0
0
0
G1/4
M5
5.6
0
38
7.5
27.7
15.7
26.7
0
0
98
86
74
33.75
24
0
20
1.5
0.0
12
8.75
0
0.0
0
0
0.350
4052568092573
547022 VSNB-F-B52-G14-P2
547022
VSNB-F-B52-G14-P2
44.5
32.0
5
21
0.0
0
0
0
G1/4
M5
5.6
0
38
7.5
27.7
15.7
26.7
0
0
98
86
74
33.75
24
0
20
1.5
0.0
12
8.75
0
0.0
0
0
0.350
4052568092580
547023 VSNB-F-M52-M-G14-1...
547023
VSNB-F-M52-M-G14-1A1-EX4A
44.5
32.0
5
21
3.5
1
30
5
G1/4
M5
5.6
78
38
7.5
27.7
15.7
26.7
70
110
98
86
74
33.75
24
55
20
1.5
118.5
49
43.50
39
0.0
0
0
0.510
4052568185732
547024 VSNB-F-B52-G14-1A1...
547024
VSNB-F-B52-G14-1A1-EX4A
44.5
32.0
5
21
3.5
1
30
5
G1/4
M5
5.6
78
38
7.5
27.7
15.7
26.7
70
110
98
86
74
33.75
24
55
20
1.5
118.5
49
43.50
39
132.5
87
165
0.665
4052568185749
547026 VSNB-FC-M52-MH-G14...
547026
VSNB-FC-M52-MH-G14-1A1
44.5
32.0
5
21
3.5
1
30
5
G1/4
M5
5.6
78
38
7.5
27.7
15.7
26.7
70
110
98
86
74
33.75
24
55
20
1.5
118.5
49
43.50
39
0.0
0
0
0.510
4052568185756
547028 VSNB-F-M52-MH-G14-...
547028
VSNB-F-M52-MH-G14-1A1
44.5
32.0
5
21
3.5
1
30
5
G1/4
M5
5.6
78
38
7.5
27.7
15.7
26.7
70
110
98
86
74
33.75
24
55
20
1.5
118.5
49
43.50
39
0.0
0
0
0.510
4052568185763
547029 VSNB-F-B52-H-G14-1...
547029
VSNB-F-B52-H-G14-1A1
44.5
32.0
5
21
3.5
1
30
5
G1/4
M5
5.6
78
38
7.5
27.7
15.7
26.7
70
110
98
86
74
33.75
24
55
20
1.5
118.5
49
43.50
39
132.5
87
165
0.665
4052568185770
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D