피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VOFX - 파일로트 밸브
Festo
제품 (A - Z)
V
VOFX
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vofx/vofx.prj},{NB=8178210 VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-3AA1---(high)},{TNR=8178210},{TYP=VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-3AA1},{LODLEVEL=high},{B1=31.500},{B2=30.000},{D1=G1/8},{D2=G1/8},{H1=77.500},{H2=68.500},{H3=29.500},{H4=69.500},{L1=74.500},{L2=20.500},{L3=26.000},{L4=6.500},{L5=35.500},{CNSMASSEXACT=0.160},{D1N=9.728},{D2N=9.728},{L6=20.800},{R1=4.500},{H5=1.000},{B3=27.900},{H6=27.900},{L7=33.200},{H7=0.300},{R2=1.500},{L8=44.500},{H8=15.300},{H9=12.100},{D3=16.000},{V=2},{D4=9.500},{GTIN=4052568630232}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8119587 VOFX-LT-M32C-MY-G...
8119587
VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-...
27.500
22.000
G1/8
G1/8
78.300
68.500
30.500
70.250
69.200
20.500
26.000
6.500
28.200
0.160
4052568466022
8178210 VOFX-LT-M32C-MY-G...
8178210
VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-...
31.500
30.000
G1/8
G1/8
77.500
68.500
29.500
69.500
74.500
20.500
26.000
6.500
35.500
0.160
4052568630232
8178211 VOFX-LT-M32C-MY-G...
8178211
VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-...
31.500
30.000
G1/8
G1/8
77.500
68.500
29.500
69.500
74.500
20.500
26.000
6.500
35.500
0.160
4052568630249
8178212 VOFX-LT-M32C-MY-G...
8178212
VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-...
31.350
29.700
G1/8
G1/8
78.350
68.500
31.250
70.350
67.800
20.500
26.000
6.500
35.600
0.418
4052568630256
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D