magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VOFC - 기본 밸브
Festo
제품 (A - Z)
V
VOFC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vofc/vofc_asmtab.prj},{NB=562877 VOFC-L-M32C-MC-G14-1U-K4-EX4ME},{TNR=562877},{TYP=VOFC-L-M32C-MC-G14-1U-K4-EX4ME},{INFO=2017-12-31},{B1=51.000},{B2=0.000},{B3=0.000},{B4=0.000},{D1=G1/4},{D2=G1/8},{H1=133.000},{H2=43.000},{H3=29.000},{H4=12.000},{H5=12.000},{H6=0.000},{H7=0.000},{H8=0.000},{L1=51.000},{L2=34.000},{L3=10.000},{L4=0.000},{CNSMASSEXACT=0.5500},{DN1=13.157},{DN2=9.728},{VERS=1.000},{VA=0.000},{HH=72.350},{C=2.000},{MC=1.000},{BLIND=B-1/8},{BLIN2=0},{VALVE=562859},{EXBLIND=-},{V=4},{PPATH=assemblies/vofc_asmtpl.prj},{EOLDATE=31.12.2017},{GTIN=4052568210243}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2017. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
VOFC-LT - 밸브
Festo
17.06.2024
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
562857 VOFC-L-M32C-M-FG14...
562857
VOFC-L-M32C-M-FG14-F9
51.000
45.300
22.500
4.700
G1/4
M5
135.300
29.000
12.000
12.000
0.000
0.000
0.000
0.000
51.000
32.000
26.300
24.700
0.6000
4052568210120
562858 VOFC-L-M32C-M-FG14...
562858
VOFC-L-M32C-M-FG14-F9-A
51.000
45.300
22.500
4.700
G1/4
M5
135.300
29.000
12.000
12.000
0.000
0.000
0.000
0.000
51.000
32.000
26.300
24.700
0.6000
4052568210137
562863 VOFC-L-M32C-M-FG12...
562863
VOFC-L-M32C-M-FG12-F9
51.000
38.000
4.700
0.000
G1/2
M5
166.000
49.000
12.000
12.000
24.000
40.000
0.000
0.000
70.000
50.000
32.000
5.000
0.8800
4052568210182
562864 VOFC-L-M32C-M-FG12...
562864
VOFC-L-M32C-M-FG12-F9-A
51.000
38.000
4.700
0.000
G1/2
M5
166.000
49.000
12.000
12.000
24.000
40.000
0.000
0.000
70.000
50.000
32.000
5.000
0.8800
4052568210199
562859 VOFC-L-M32C-MC-G14...
562859
VOFC-L-M32C-MC-G14-F9
51.000
0.000
0.000
0.000
G1/4
G1/8
133.000
43.000
29.000
12.000
12.000
0.000
0.000
0.000
51.000
34.000
10.000
0.000
0.5500
4052568210144
562860 VOFC-L-M32C-MC-G14...
562860
VOFC-L-M32C-MC-G14-F9-A
51.000
0.000
0.000
0.000
G1/4
G1/8
133.000
43.000
29.000
12.000
12.000
0.000
0.000
0.000
51.000
34.000
10.000
0.000
0.5500
4052568210151
562861 VOFC-L-M32C-MC-N14...
562861
VOFC-L-M32C-MC-N14-F9
51.000
0.000
0.000
0.000
NPT1/4-18
G1/8
133.000
43.000
29.000
12.000
12.000
0.000
0.000
0.000
51.000
34.000
10.000
0.000
0.5500
4052568210168
562862 VOFC-L-M32C-MC-N14...
562862
VOFC-L-M32C-MC-N14-F9-A
51.000
0.000
0.000
0.000
NPT1/4-18
G1/8
133.000
43.000
29.000
12.000
12.000
0.000
0.000
0.000
51.000
34.000
10.000
0.000
0.5500
4052568210175
562865 VOFC-L-M32C-MC-G12...
562865
VOFC-L-M32C-MC-G12-F9
51.000
37.000
22.000
10.000
G1/2
G1/4
166.000
43.500
21.000
25.000
34.500
24.000
64.000
0.000
70.000
53.000
50.000
5.000
0.8800
4052568210205
562866 VOFC-L-M32C-MC-G12...
562866
VOFC-L-M32C-MC-G12-F9-A
51.000
37.000
22.000
10.000
G1/2
G1/4
166.000
43.500
21.000
25.000
34.500
24.000
64.000
0.000
70.000
53.000
50.000
5.000
0.8800
4052568210212
562875 VOFC-L-M32C-M-FG14...
562875
VOFC-L-M32C-M-FG14-1U-K4-...
51.000
45.300
22.500
4.700
G1/4
M5
135.300
29.000
12.000
12.000
0.000
0.000
0.000
0.000
51.000
32.000
26.300
24.700
0.6000
4052568210229
562876 VOFC-L-M32C-M-FG14...
562876
VOFC-L-M32C-M-FG14-1K4-EX...
51.000
45.300
22.500
4.700
G1/4
M5
135.300
29.000
12.000
12.000
0.000
0.000
0.000
0.000
51.000
32.000
26.300
24.700
0.6000
4052568210236
562877 VOFC-L-M32C-MC-G14...
562877
VOFC-L-M32C-MC-G14-1U-K4-...
51.000
0.000
0.000
0.000
G1/4
G1/8
133.000
43.000
29.000
12.000
12.000
0.000
0.000
0.000
51.000
34.000
10.000
0.000
0.5500
4052568210243
562878 VOFC-L-M32C-MC-G14...
562878
VOFC-L-M32C-MC-G14-1K4-EX...
51.000
0.000
0.000
0.000
G1/4
G1/8
133.000
43.000
29.000
12.000
12.000
0.000
0.000
0.000
51.000
34.000
10.000
0.000
0.5500
4052568210250
562879 VOFC-L-M32C-MC-N14...
562879
VOFC-L-M32C-MC-N14-1U-K4-...
51.000
0.000
0.000
0.000
NPT1/4-18
G1/8
133.000
43.000
29.000
12.000
12.000
0.000
0.000
0.000
51.000
34.000
10.000
0.000
0.5500
4052568210267
562880 VOFC-L-M32C-MC-G12...
562880
VOFC-L-M32C-MC-G12-1U-K4-...
51.000
37.000
22.000
10.000
G1/2
G1/4
166.000
43.500
21.000
25.000
34.500
24.000
64.000
0.000
70.000
53.000
50.000
5.000
0.8800
4052568210274
570787 VOFC-L-M32C-M-FGP1...
570787
VOFC-L-M32C-M-FGP14-F9
51.000
45.300
22.500
4.700
G1/4
M5
133.350
29.000
12.000
12.000
0.000
0.000
0.000
0.000
51.000
32.000
26.300
24.700
0.6000
4052568217334
570788 VOFC-L-M32C-M-FGP1...
570788
VOFC-L-M32C-M-FGP14-F9-A
51.000
45.300
22.500
4.700
G1/4
M5
133.350
29.000
12.000
12.000
0.000
0.000
0.000
0.000
51.000
32.000
26.300
24.700
0.6000
4052568217341
562867 VOFC-L-M52-M-FG14-...
562867
VOFC-L-M52-M-FG14-F9
40.000
38.000
25.000
5.000
G1/4
M5
158.000
28.000
24.000
12.000
20.000
22.000
22.000
0.000
60.000
32.000
14.000
0.000
0.6200
562868 VOFC-L-M52-M-FG14-...
562868
VOFC-L-M52-M-FG14-F9-A
40.000
38.000
25.000
5.000
G1/4
M5
158.000
28.000
24.000
12.000
20.000
22.000
22.000
0.000
60.000
32.000
14.000
0.000
0.6200
562871 VOFC-L-M52C-M-G14-...
562871
VOFC-L-M52C-M-G14-F9
40.000
38.000
25.000
0.000
G1/4
M5
158.000
52.600
21.600
33.000
22.000
20.000
22.000
22.000
60.000
46.000
0.000
0.000
0.6200
562872 VOFC-L-M52C-M-G14-...
562872
VOFC-L-M52C-M-G14-F9-A
40.000
38.000
25.000
0.000
G1/4
M5
158.000
52.600
21.600
33.000
22.000
20.000
22.000
22.000
60.000
46.000
0.000
0.000
0.6200
562869 VOFC-L-B52C-FG14-F...
562869
VOFC-L-B52C-FG14-F9
40.000
38.000
15.000
5.000
G1/4
M5
238.000
26.000
24.000
12.000
14.000
22.000
22.000
78.000
60.000
32.000
14.000
2.000
0.6200
562870 VOFC-L-B52C-FG14-F...
562870
VOFC-L-B52C-FG14-F9-A
40.000
38.000
15.000
5.000
G1/4
M5
238.000
26.000
24.000
12.000
14.000
22.000
22.000
78.000
60.000
32.000
14.000
2.000
0.6200
562873 VOFC-L-B52C-G14-F9
562873
VOFC-L-B52C-G14-F9
40.000
38.000
15.000
0.000
G1/4
M5
238.000
25.400
78.000
56.400
23.000
22.000
14.000
22.000
60.000
46.000
7.000
2.000
0.6200
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D